VF-4SS-UK

  1. 수직 밀
  2. VF 시리즈
  3. VF-4SS-UK

United Kingdom Only

VF-4SS-UK

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 1270 x 508 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

Haas 고성능 초고속 수직 머시닝 센터는 고용량 생산 및 사이클 시간 단축에 필요한 높은 스핀들 속도, 고속 이송 및 신속한 공구 교환을 제공합니다. 모든 SS 기계는 12,000-rpm, 인라인 직접 구동 스핀들, 초고속 측면 장착 공구 교환장치, 모든 축에서 고속 이동의 특장점을 제공합니다.

VF-4SS-UK는 가장 인기 있는 고생산성 옵션으로 구성되어 있으며 영국 시장에 특별가로 제공하고 있는 Haas의 베스트셀링 제품인 VF-4의 초고속 버전입니다.

포함된 고생산성 옵션:

  • TSC, 300psi(21bar)
  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
  • Haas 무선 직관형 검사 시스템
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 고속 가공
  • 제4축 드라이브와 배선
  • 터치스크린이 탑재된 초대형 원격 조그 핸들
  • 수출용 포장
  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
제작 및 가격

영국 전용으로 구성, 제작 및 가격 책정된 기계. 더 맞춤화된 제품을 획득할 수 없습니다. 

VF 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 기계 정보
    • 규격
    • 자동화
    • 로터리 피트 차트

    가용한 선택품

    기술 문서

    동영상

    고객 사용후기

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 12,000rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    4 | 5축

    • 4축 드라이브와 배선

    검사

    • 무선 직관형 검사 시스템

    칩 및 절삭유 관리

    • 프로그래밍형 절삭유 노즐
    • 칩 오거
    • 창문 공기 분사장치
    • 55갤런 절삭유 탱크
    • 칩 트레이 필터 키트
    • TSC, 300psi(21bar)
    • 다단 절삭유 펌프
    • 칩 세척 기능

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 고속 가공
    • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 스테인리스강 웨이 커버
    • 전화 충전 스탠드

    배송

    • 수출용 포장
    • 리프팅 준비품

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서
    • VF 시리즈 전단지
    • 자동화 옵션 및 구성 차트
    • 바이스 옵션 및 구성 차트

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

    에어 바이스 | 유압 바이스

    동영상
    Recently Updated

    VF 중형 시리즈 밀


    올바른 VF를 선택하는 데 도움이 필요하신가요? 이 동영상을 시청하여 당사가 보유하고 있는 모든 중형 VF 기계에 대해 알아보십시오.

    Recently Updated

    VF-4SS에서 강철의 딥 포켓 밀링가공


    자, 여기에 Mark Terryberry가 이전에 가공했던 전체 시연 공작물이 있습니다. 그때 그는 딥 포켓 공작물을 밀링가공할 때 TSC 사용의 이점에 초점을 맞춘 오늘의 팁, ‘TSC = 마음의 안정’을 활용했습니다.

    초고속 작동
    높은 스핀들 속도, 빠르고 쉬운 공구 교환은 사이클 시간을 단축하여 높은 생산량을 제공합니다.
    초고속 4축
    초고속 HRC210 로터리 테이블을 사용하여 Haas VF-2SS에서 가공품을 얼마나 빨리 만들 수 있는지 확인하십시오.
    작동 중인 VF 기계 확인
    멋진 레이싱카 제작 공장을 둘러보고, 다양한 VF 시리즈와 기타 Haas 공작 기계들이 우승으로 이끌어 줄 부품을 가공하는 모습을 확인해 보세요!
    칩 제거 및 공구 윤활
    Haas 수직 머시닝 센터가 절삭 공구를 윤활하고 칩을 절삭 영역에서 어떻게 제거하는지를 항상 점검하십시오.
    고객 사용후기

    Buckeye 설계 및 엔지니어링 서비스

    “당사는 4대의 VF-4SS 기계로 생산 요구사항을 지원합니다. 기계에 이중 오저, 검사, ​​미스트 포집 및 TSC(through-spindle coolant)를 함께 도입했습니다. 이 모든 것들을 이용하여 설치 시간과 가공 시간을 단축할 수 있습니다.”

    - Brad Westgerdes, 공동 소유자 

    Aklys Defense 

    Joe Meaux의 작업장에 들어가서 Haas VF-4SS를 어떻게 사용하는지 보십시오. Aklys Defense는 다양한 재료를 가공하여 소음기, 억제기 및 화기 산업용 기타 부속장치와 같은 구성품을 제조합니다. 

    고객 스포트라이트 - G-String Bow Strings

    Joey와 Sherri Greenwell은 집 차고에서 G-String Bow Strings를 설립하여 낚시와 사냥을 위한 맞춤형 활과 시위를 제작했습니다. 활의 중요한 부품은 거의 모두 VF-2SSYT 및 VF-4SS를 포함한 한 쌍의 Haas 수직 머시닝 센터에서 가공됩니다.

    관련 제품

    더 작은 공작물 가공범위

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT

    이동거리 1,016 x 660 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 큰 공작물 가공범위

    Haas VF-5SS

    VF-5SS

    이동거리 1270 x 660 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 큰 공작물 가공범위

    Product Image

    VF-6SS

    이동거리 1626 x 813 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 50.00 in 1270 mm
    Y축 20.00 in 508 mm
    Z축 25.00 in 635 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 29.2 in 742 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
    최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
    최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 52.0 in 1321 mm
    폭 19.5 in 495 mm
    T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-슬롯 중앙 거리 3.15 in 80 mm
    표준 T-슬롯 수 5 5
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 833 ipm 21.2 m/min
    X에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
    Y에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
    Z에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 3085 lbf 13723 N
    최대 스러스트 Y 3085 lbf 13723 N
    최대 스러스트 Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 SMTC SMTC
    용량 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 13.00 in 330 mm
    최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
    공구간 거리(평균) 1.80 s 1.80 s
    칩 간(평균) 2.40 s 2.40 s
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
    수출용 팔레트 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
    무게 11720 lb 6124.0 kg
    컨베이어 포함 국내용 팔레트 152 in x 102 in x 109 in 387 cm x 260 cm x 277 cm
    컨베이어 포함 수출용 팔레트 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
    컨베이어 포함 무게 13800 lb 6260 kg
    50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
    50+1 SMTC 포함 수출용 팔레트 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 232 cm x 257 cm
    50+1 SMTC 포함 무게 12181 lb 5525 kg
    컨베이어 및 50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
    컨베이어 및 50+1 SMTC 포함 수출용 팔레트 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
    컨베이어 및 50+1 SMTC 포함 무게 13420 lb 6087 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
    • 12,000rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    4 | 5축

    • 4축 드라이브와 배선

    검사

    • 무선 직관형 검사 시스템

    칩 및 절삭유 관리

    • 프로그래밍형 절삭유 노즐
    • 칩 오거
    • 창문 공기 분사장치
    • 55갤런 절삭유 탱크
    • 칩 트레이 필터 키트
    • TSC, 300psi(21bar)
    • 다단 절삭유 펌프
    • 칩 세척 기능

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 고속 가공
    • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 스테인리스강 웨이 커버
    • 전화 충전 스탠드

    배송

    • 수출용 포장
    • 리프팅 준비품

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션

    HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

    공간 효율성

    비용 효율성

    쉬운 통합

    쉬운 학습

    HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
    HA2TS VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HA5C2 VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C3 VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C4 VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5CS VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRC160 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRC210 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT160 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT160-2 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT160SP VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT160SS VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT210 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT210-2 VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRT210M VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRT210SP VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT310 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT310SP VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRTA5 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRTA6 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    T5C VF-4SS-UK 포지티브 핏
    T5C2 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    T5C3 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    T5C4 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    TR160 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    TR160-2 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    TR200Y VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    TR210 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    TRT100 VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    TRT160 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    TRT210 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    TRT70 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT210HT VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT210SS VF-4SS-UK 포지티브 핏
    TH240 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HA5C-T VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HA5C3-T VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C4-T VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRT310SS VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HA5C2-T VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    LT350 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    LT260 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT210VM VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT200HS VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HQDA5 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HQDA6 VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HRT210S VF-4SS-UK 포지티브 핏
    HDD255 VF-4SS-UK 포지티브 핏
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.