MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

  1. İmalat Makineleri
  2. Lazer Kesme Makineleri
  3. Çekmece Yüklü Lazer Kesim Makinesi, 6 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 6 kW Drawer-Loaded

    SADECE CNY
 

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

Haas Çekmece Yüklü Fiber Lazer Kesim Makinesi

  • 6 kW fiber lazer
  • Çekmece yüklü
  • 120" x 60" (3000 x 1500 mm) çalışma alanı
  • Yüksek hızlı otomatik odaklanma sensör kafası
  • Programlanabilir destek gaz portları (hava, oksijen, nitrojen)
  • Geniş dokunmatik ekranlı Windows tabanlı lazer kontrol ünitesi
  • Yuvalama özellikli CypCut lazer programlama yazılımı
  • Güvenlik amaçlı görsel izleme sistemi
  • Uzaktan asılı kumanda
  • Güvenlik ve koruma için tam muhafaza
  • Stabilite için ısı izolasyonlu makine yatağı
  • Negatif basınçlı toz giderme sistemi 

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

Haas HFL-3015D-6, yüksek hızlı otomatik odaklama sensörlü kafa ve geniş bir çalışma alanına sahip, tamamen kapalı, çekmeceli yüklemeli 6 kW’lık bir CNC fiber lazer kesim makinesidir. 

6 kW fiber lazer kesme kafası, mükemmel kesme kalitesi ve yüksek verimlilik sağlamak için optimize edilmiştir ve kurulum süresini azaltmak ve hassasiyeti artırmak için otomatik odaklama özelliğine sahiptir. Lazer; karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, pirinç, bakır

ve hatta titanyum alaşımı dahil olmak üzere çeşitli metalleri kolayca keser.

Haas HFL Serisi lazerler, yerel Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanan destek, parça ve işçilik dahil olmak üzere 1 yıllık tam garanti taşımaktadır. 

    MALZEME KESME ARALIĞI

Malzeme SAE Metrik
Karbon Çeliği 0,016" - 0,87" 0,4 - 22 mm
Paslanmaz Çelik 0,016" - 0,63" 0,4 - 16 mm
Aliminyum 0,016" - 0,47" 0,4 - 12 mm

NOT: Maksimum kesme aralığı malzeme kalınlığı, kullanılan yardımcı gazın türü, parça geometrisi, kesme hızları ve istenen kesme kalitesine göre değişir. 

FİBER LAZER MAKİNELER

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Sadece Kuzey Amerika'da sipariş edilebilir, tahmini teslim tarihi Eylül 2026'dır.

    Makineleri Karşılaştır
    • Konfigürasyon
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri
    • Ürün Garantisi

    STANDART KONFİGÜRASYON

    LAZER

    6 kW Fiber Lazer
    Yüksek Hızlı Sensör Başlığı
    Otomatik Odaklama Lensi
    Çoklu Koruma Lensi
    Çekmece Tipi Lens Tutucu
    İkili Su Soğutma Devreleri

    İŞ PLATFORMU

    120" x 60" (3.000 x 1.500 mm) Çalışma Alanı
    Çekmece Yüklü Tabla

    KONTROL ÜNİTESİ

    Dokunmatik Ekranlı Akıllı CNC İşletim Sistemi
    Yuvalama Kapasiteli CypCut Lazer Kesme Sistemi
    Uzaktan Asılı Kumanda

    ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

    Programlanabilir Destek Gaz Portları (hava, oksijen, nitrojen)
    Güvenlik amaçlı Görsel İzleme Sistemi
    Negatif Basınçlı Toz Giderme Sistemi
    Dumansız Kesme için Sızdırmaz Taban
    Ağır Hizmet Tipi Isı Yalıtımlı Yatak

    Teknik Özellikler SAE Metrik
    Çalışma Alanı (uzunluk x genişlik) 118,1" x 59,1" 3000 x 1500 mm
    X Eksen Hareketi 59,1" 1500 mm
    Y Ekseni Hareketi 118,1"  3000 mm
    Z Ekseni Hareketi 4,7" 120 mm
    X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti ±0,002" ±0,05 mm
    X/Y Tekrarlanabilirlik ±0,0008" ±0,02 mm
    X/Y Maksimum Hız 3150 ipm 80 m/dak
    Z Maksimum Hız 2362 ipm 60 m/min
    Maksimum Senkronize Hız 3150 ipm 80 m/dak
    Maksimum İvmelenme 0,8G 0,8G
    Tabladaki Maksimum Yük 1545 lb 700 kg
    Makine Ağırlığı 5908 lb 2680 kg
    Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik) 192,5 x 90,6" x 90,2" 4890 x 2300 x 2290 mm
    Güç  3 fazlı 208 V (birlikte verilen transformatör ile) veya 380 V (Delta veya Wye) 3 fazlı 208 V (birlikte verilen transformatör ile) veya 380 V (Delta veya Wye)
    Makine FLA 115A @ 208V | 62A @ 380V 115A @ 208V | 63A @ 380V
    Nakliye Teknik Özellikleri SAE Metrik
    Makine (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190,9" x 90,6" x 89,0" 4850 x 2300 x 2260 mm
    Toz Toplayıcı Boyutları 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Aksesuar Palet Boyutları 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Toz Toplayıcı Ağırlığı 1764 lb 800 kg
    Aksesuar Palet Ağırlığı 2645 lb 1200 kg

    BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    BELGELER
    • 3D Model (Zip)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    VİDEOLAR
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 Fiber Lazer Kesici


    Haas HFL-3015, yüksek hızlı otomatik odaklama sensör kafasına ve geniş bir çalışma alanına sahip, tamamen kapalı bir CNC fiber lazer kesim makinesidir. Ünite, diğer tabla makinedeyken ham madde ve bitmiş parçaların bir tablaya yüklenmesine ve boşaltılmasına izin veren otomatik olarak değiştirilen çiftli mekik tablası sayesinde neredeyse sürekli çalışma sağlar. 3 kW fiber lazer kesme kafası, mükemmel kesme kalitesi ve yüksek verimlilik sağlamak için optimize edilmiştir ve kurulum süresini azaltmak ve hassasiyeti artırmak için otomatik odaklama özelliğine sahiptir. Lazer; karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, pirinç, bakır ve hatta titanyum alaşımı dahil olmak üzere çeşitli metalleri kolayca keser.

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    3 kW Versiyonu

    Haas Çekmece Yüklü Fiber Lazer

    HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

    Haas Çekmece Yüklü Fiber Lazer Kesim Makinesi

        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Mekik Tabla Sürümü

    Haas Fiber Lazer

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Haas Fiber Lazer Kesim Makinesi

        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Kompakt Alternatif

    Haas Kompakt Fiber Lazer

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Haas Kompakt Fiber Lazer Kesim Makinesi

        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Ürün Garantisi - 1 Yıl

    Bu ürün, yerel Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanan 1 yıllık parça ve işçilik garantisi ve desteği içerir.

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.