My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

  1. Fertigungsmaschinen
  2. Laserschneidmaschinen
  3. Lasermaschine mit Schubladenbeschickung, 6 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 6 kW Drawer-Loaded

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Haas-Faserlaserschneidemaschine mit Schubladenbeschickung

  • 6-kW-Faserlaser
  • Schubladenbeschickung
  • Arbeitsbereich von 120" x 60" (3000 x 1500 mm) 
  • Hochgeschwindigkeits-Autofokus-Sensorkopf
  • Programmierbare Hilfsgasanschlüsse (Luft, Sauerstoff, Stickstoff)
  • Windows-basierter Laser-Controller mit großem Touchscreen
  • CypCut Laserprogrammier-Software mit Nesting-Funktion
  • Visuelles Überwachungssystem für Sicherheit
  • Ferngesteuertes Bedienpult
  • Komplette Verkleidung für Sicherheit und Schutz
  • Wärmeisoliertes Maschinenbett für Stabilität
  • Unterdruck-Absauganlage für Staub 

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

Die Haas HFL-3015D-6 ist eine vollständig gekapselte, mit einer Schublade bestückte 6-kW-CNC-Faserlaserschneidemaschine mit einem Hochgeschwindigkeits-Autofokus-Sensorkopf und einem großen Arbeitsbereich. 

Der 6-kW-Faserlaser-Schneidkopf ist für eine ausgezeichnete Schnittqualität und einen hohen Wirkungsgrad optimiert und verfügt über eine automatische Fokussierung, um die Einstellungszeit zu reduzieren und die Genauigkeit zu erhöhen. Der Laser schneidet leicht

eine Vielzahl von Metallen, einschließlich Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Messing, Kupfer und sogar Titanlegierung.

Für die Laser der Haas HFL-Serie gilt eine umfassende 1-jährige Garantie – auf Teile und Arbeitsleistung – mit Unterstützung durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet. 

    ANWENDBARES MATERIAL

Material SAE Metrisch
Kohlenstoffstahl 0,016" – 0,87" 0,4 – 22 mm
Edelstahl 0,016" – 0,63" 0,4 – 16 mm
Aluminum 0,016" – 0,47" 0,4 – 12 mm

HINWEIS: Der maximale Schneidbereich hängt von der Materialstärke, der Art des verwendeten Hilfsgases, der Teilegeometrie, der Schneidgeschwindigkeit und der gewünschten Schnittqualität ab. 

FASERLASERMASCHINEN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Nur in Nordamerika bestellbar, voraussichtliche Lieferung im September 2026.

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    LASER

    6 kW-Faserlaser
    Hochgeschwindigkeits-Sensorkopf
    Automatische Fokussierlinse
    Mehrfachschutzlinse
    Schubladen-Linsenhalter
    Doppelte Wasserkühlkreisläufe

    ARBEITSTISCH

    Arbeitsbereich von 120" x 60" (3000 x 1500 mm)
    Tisch mit Schubladenbeschickung

    STEUERUNG

    Intelligentes CNC-Betriebssystem mit Touchscreen
    CypCut-Laser-Schneidsystem mit Nesting-Funktion
    Ferngesteuertes Bedienpult

    PRODUKTMERKMALE

    Programmierbare Hilfsgasanschlüsse (Luft, Sauerstoff, Stickstoff)
    Visuelles Überwachungssystem für Sicherheit
    Unterdruck-Absauganlage für Staub
    Abgedichtete Basis für rauchfreies Schneiden
    Hochbelastbares wärmeisoliertes Bett

    Technische Daten SAE Metrisch
    Arbeitsbereich (Länge x Breite) 118,1" x 59,1" 3.000 x 1.500 mm
    Verfahrweg X-Achse 59,1" 1.500 mm
    Verfahrweg Y-Achse 118,1"  3000 mm
    Verfahrweg Z-Achse 4,7" 120 mm
    X/Y Positioniergenauigkeit ±0,002" ±0,05 mm
    X/Y Wiederholgenauigkeit ±0,0008" ±0,02 mm
    Maximale X/Y-Geschwindigkeit 3.150 ipm 80 m/min
    Maximale Z-Geschwindigkeit 2362 ipm 60 m/min
    Maximale Synchrondrehzahl 3.150 ipm 80 m/min
    Maximale Beschleunigung 0,8 G 0,8 G
    Maximale Belastung auf dem Tisch 1545 lb 700 kg
    Maschinengewicht 5908 lb 2680 kg
    bmessungen (Länge x Breite x Höhe) 192,5 x 90,6" x 90,2" 4890 x 2300 x 2290 mm
    Leistung  3-phasig, 208 V (mit mitgeliefertem Transformator) oder 380 V (Dreieck oder Stern) 3-phasig, 208 V (mit mitgeliefertem Transformator) oder 380 V (Dreieck oder Stern)
    Maschine FLA 115 A bei 208 V | 62 A bei 380 V 115 A bei 208 V | 63 A bei 380 V
    Versandspezifikationen SAE Metrisch
    Maschine (Länge x Breite x Höhe) 190,9" x 90,6" x 89,0" 4850 x 2300 x 2260 mm
    Abmessungen des Staubkollektors 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Abmessungen für Palettenzubehör 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Gewicht des Staubkollektors 1764 lb 800 kg
    Gewicht für Palettenzubehör 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTE

    VIDEOS

    VERBUNDENE PRODUKTE

    DOKUMENTE
    • 3D-Modell (Zip)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VIDEOS
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 Faserlaser-Schneidmaschine


    Die Haas HFL-3015 ist eine vollständig geschlossene CNC-Faserlaser-Schneidmaschine mit einem Hochgeschwindigkeits-Autosensor-Laserkopf und großem Arbeitsbereich. Das Gerät verfügt über zwei Wechseltische, die sich automatisch austauschen, sodass Rohmaterial und Fertigteile auf einem Tisch geladen und entladen werden können, während sich der andere Tisch in der Anlage befindet, was einen nahezu kontinuierlichen Betrieb ermöglicht. Der 3-kW-Faserlaser-Schneidkopf ist für eine ausgezeichnete Schnittqualität und einen hohen Wirkungsgrad optimiert und verfügt über eine automatische Fokussierung, um die Einstellungszeit zu reduzieren und die Genauigkeit zu erhöhen. Der Laser schneidet leicht eine Vielzahl von Metallen, einschließlich Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Messing, Kupfer und sogar Titanlegierung.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    3-kW-Version

    Haas-Faserlaser mit Schubladenbeschickung

    HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

    Haas-Faserlaserschneidemaschine mit Schubladenbeschickung

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Shuttle-Tisch-Version

    Haas-Faserlaser

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Haas Faserlaser-Schneidanlage

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Kompakte Alternative

    Haas Kompakt-Faserlaser

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Haas Kompakt-Faserlaser-Schneidanlage

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 1 Jahr

    Dieses Produkt umfasst eine vollständige 1-Jahres-Garantie – Teile und Arbeitsleistung – mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.