My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

  1. Gyártógépek
  2. Lézervágó gépek
  3. Fiókos adagolású lézer vágógép, 6 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 6 kW Drawer-Loaded

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Haas fiókos adagolású szállézer vágógép

  • 6 kW szállézer
  • Fiókos adagolású
  • 120" x 60" (3000 x 1500 mm-es) munkaterület
  • Nagy sebességű autofókusz érzékelőfej
  • Programozható gázcsatlakozók (levegő, oxigén, nitrogén)
  • Windows-alapú lézervezérlő nagy érintőképernyővel
  • CypCut lézeres programozási szoftver beágyazási képességgel
  • Vizuális ellenörző rendszer a biztonság érdekében
  • Távvezérlő
  • Teljes burkolat a biztonság és védelem érdekében
  • Hőszigetelt gépágy a stabilitás érdekében
  • Negatív nyomású poreltávolító rendszer 

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

A Haas HFL-3015D-6-CE egy teljesen zárt fiókos adagolású 6 kW-os CNC szállézer-vágógép nagy sebességű autofókusz érzékelős fejjel és nagy munkaterülettel. 

A 6 kW-os szállézer-vágófejet úgy optimalizálták, hogy kiváló vágási minőséget és magas hatékonyságot biztosítson, és automatikus élességállítással rendelkezik a beállítási idő csökkentése és a pontosság növelése érdekében. A lézer könnyen

vágja a különféle fémeket, beleértve a szénacélt, a rozsdamentes acélt, az alumíniumötvözetet, a sárgarézt, a rezet és még a titánötvözetet is.
A

Haas HFL sorozatú lézerekre teljes 1 éves garancia vonatkozik – alkatrészdíj és munkadíj – a helyi Haas gyárfiók támogatásával. 

    ANYAGVÁGÁSI TARTOMÁNY

Anyag SAE Metrikus
Szénacél 0,016–0,87" 0,4–22 mm
Rozsdamentes acél 0,016–0,63" 0,4–16 mm
Alumínium 0,016–0,47" 0,4–12 mm

MEGJEGYZÉS: A maximális vágási tartomány az anyag vastagságától, a használt segédgáz típusától, a munkadarab geometriájától, a vágási sebességtől és a kívánt vágási minőségtől függ. 

SZÁLLÉZERES GÉPEK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Csak Észak-Amerikában rendelhető, a kiszállítás hozzávetőleges dátuma 2026. szeptember.

    Gépek összehasonlítása
    • Konfiguráció
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Termékgarancia

    ALAPKIÉPÍTÉS

    LÉZER

    6 kW szállézer
    Nagysebességű érzékelőfej
    Automatikus élességállítású objektív
    Többvédelemű objektív
    Fiókos lencsetartó
    Kettős vízhűtési áramkörök

    MUNKAÁLLVÁNY

    120" x 60" (3000 x 1500 mm) munkaterület
    Fiókos adagolású asztal

    VEZÉRLÉS

    Intelligens CNC operációs rendszer érintőképernyővel
    CypCut lézervágó rendszer beágyazási képességgel
    Távvezérlő

    TERMÉKFUNKCIÓK

    Többszörös programozható gázcsatlakozók (levegő, oxigén, nitrogén)
    Vizuális ellenörző rendszer a biztonság érdekében
    Negatív nyomású zónás poreltávolító rendszer
    Tömített alap a füstmentes vágáshoz
    Nagy teljesítményű, hőszigetelt ágy

    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Munkaterület (hosszúság x szélesség) 118,1" x 59,1" 3000 x 1500 mm
    X tengely úthossza 59,1" 1500 mm
    Y tengely úthossza 118,1"  3000 mm
    Z tengely úthossza 4,7" 120 mm
    X/Y pozicionálási pontosság ±0,002" ±0,05 mm
    X/Y ismételhetőség ±0,0008" ±0,02 mm
    X/Y maximális sebesség 3150 hüvelyk/perc 80 m/perc
    Z maximális sebesség 2362 ipm 60 m/perc
    Maximális szinkrón fordulatszám 3150 hüvelyk/perc 80 m/perc
    Maximális gyorsulás 0,8 G 0,8 G
    Maximális terhelés az asztalon 1545 font 700 kg
    Gép súlya 5908 font 2680 kg
    Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) 192,5 x 90,6" x 90,2" 4890 x 2300 x 2290 mm
    Áramellátás  3-fázisú 208 V (mellékelt transzformátorral) vagy 380 V (Delta vagy Wye) 3-fázisú 208 V (mellékelt transzformátorral) vagy 380 V (Delta vagy Wye)
    Gépi FLA 115A 208V-on | 62A 380V-on 115A 208V-on | 63A 380V-on
    Szállítási specifikációk SAE Metrikus
    Gép (hossz x szélesség x magasság) 190,9" x 90,6" x 89,0" 4850 x 2300 x 2260 mm
    Porgyűjtő méretei 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Tartozékok palettaméretei 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Porgyűjtő súlya 1764 lb 800 kg
    Tartozékok palettasúlya 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (Zip)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    VIDEÓK
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 szállézer-vágó


    A Haas HFL-3015 egy teljesen zárt CNC szállézer-vágógép szuper sebességű autofókusz érzékelős fejjel és nagy munkaterülettel. Az egység két váltóasztallal rendelkezik, amelyek automatikusan kicserélődnek, lehetővé téve a nyersanyagok és a kész munkadarabok be- és kirakodását az egyik asztalra, miközben a másik asztal a gépben van, ami majdnem folyamatos működést biztosít. A 3 kW-os szállézer-vágófejet úgy optimalizálták, hogy kiváló vágási minőséget és magas hatékonyságot biztosítson, és automatikus élességállítással rendelkezik a beállítási idő csökkentése és a pontosság növelése érdekében. A lézer könnyen vágja a különféle fémeket, beleértve a szénacélt, a rozsdamentes acélt, az alumíniumötvözetet, a sárgarézt, a rezet és még a titánötvözetet is.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    3 kW-os verzió

    Haas fiókos adagolású szállézer

    HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

    Haas fiókos adagolású szállézer vágógép

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Ingázó asztal verzió

    Haas szállézer

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Haas szállézer-vágó gép

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Kompakt alternatíva

    Haas kompakt szállézer

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Haas kompakt szállézer-vágó gép

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas termékgarancia – 1 év

    Ez a termék 1 éves teljes garanciát – alkatrészdíj és munkadíj –tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről.
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.