MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

  1. Fabricagemachines
  2. Lasersnijmachines
  3. Lade-geladen lasersnijmachine, 6 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 6 kW Drawer-Loaded

    ALLEEN CNY

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Haas lade-geladen vezel-laser-snijmachine

  • 6 kW vezellaser
  • Lade-geladen
  • 120" x 60" (3000 x 1500 mm) werkgebied
  • High-speed autofocus tasterkop
  • Programmeerbare hulpgaspoorten (lucht, zuurstof, stikstof)
  • Op Windows gebaseerde lasercontroller met groot touchscreen
  • CypCut laserprogrammeersoftware met nestmogelijkheden
  • Visueel controlesysteem voor veiligheid
  • Externe paneel
  • Volledige behuizing voor veiligheid en bescherming
  • Verwarmd geïsoleerd machinebed voor stabiliteit
  • Negatieve druk stofverwijderingssysteem 

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

De Haas HFL-3015D-6 is een volledig gesloten 6 kW CNC glasvezel-lasersnijmachine met een high-speed autofocus laserkop en een groot werkgebied. 

De 6 kW glasvezel-lasersnijkop is geoptimaliseerd voor een uitstekende snijkwaliteit en hoge efficiëntie, en is voorzien van autofocus om de insteltijd te verkorten en de nauwkeurigheid te vergroten. De laser snijdt gemakkelijk verschillende metalen, waaronder koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium profiel, messing, koper en zelfs titaniumlegering.

Lasers uit de HFL-serie van Haas hebben een volledige garantie van 1 jaar – onderdeel en werk – met ondersteuning van uw lokale Haas Factory Outlet. 

    MATERIAAL FREESBEREIK

materiaal SAE Metrisch
Koolstofstaal 0,016" - 0,87" 0,4 - 22 mm
Roestvrij staal 0,016" - 0,63" 0,4 - 16 mm
Aluminium 0,016" - 0,47" 0,4 - 12 mm

LET OP: Het maximale freesbereik varieert afhankelijk van de materiaaldikte, het type hulpgas dat wordt gebruikt, de geometrie van het werkstuk, de freessnelheden en de gewenste freeskwaliteit. 

VEZELLASERSNIJMACHINES

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Alleen beschikbaar voor bestelling in Noord-Amerika, met verwachte levering in het vierde kwartaal van 2026.

    Vergelijk machines
    • Configuratie
    • Specificaties
    • Machine-informatie
    • Productgarantie

    STANDAARD CONFIGURATIE

    LASER

    6 kW glasvezel-laser
    Hogesnelheidstasterkop
    Automatisch scherpstellende lens
    Lens met meervoudige bescherming
    Lade-type lenshouder
    Dubbele waterkoelcircuits

    WERKPLATFORM

    120" x 60" (3000 x 1500 mm) werkgebied
    Lade-geladen tafel

    BESTURING

    Intelligent CNC-besturingssysteem met touchscreen
    CypCut-lasersnijsysteem met nestmogelijkheden
    Externe paneel

    FUNCTIES VAN HET PRODUCT

    Meerdere programmeerbare hulpgaspoorten (lucht, zuurstof, stikstof)
    Visueel controlesysteem voor veiligheid
    Negatieve druk zonale stofverwijderingssysteem
    Afgesloten basis voor rookvrij snijden
    Verwarmd geïsoleerd bed voor zwaar gebruik

    Specificatie SAE Metrisch
    Werkgebied (lengte x breedte) 118,1" x 59,1" 3000 x 1500 mm
    X-asverplaatsing 59,1" 1.500 mm
    Y-asverplaatsing 118,1"  3000 mm
    Z-asverplaatsing 4,7" 120 mm
    Positioneernauwkeurigheid X/Y ±0,002" ±0,05 mm
    Repeteernauwkeurigheid X/Y ±0,0008" ±0,02 mm
    X/Y maximale snelheid 3150 ipm 80 m/min
    Z Maximum snelheid 2362 ipm 60 m/min
    Maximale synchrone snelheid 3150 ipm 80 m/min
    Maximale acceleratie 0,8G 0,8G
    Maximale belasting op tafel 1545 lb 700 kg
    Machinegewicht 5908 lb 2680 kg
    Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) 192,5 x 90,6" x 90,2" 4890 x 2300 x 2290 mm
    Voeding  3-fase 208 V (met meegeleverde transformator) of 380 V (Delta of Wye) 3-fase 208 V (met meegeleverde transformator) of 380 V (Delta of Wye)
    Machine FLA 115 A bij 208 V | 62 A bij 380 V 115 A bij 208 V | 63 A bij 380 V
    Specificaties voor verzending SAE Metrisch
    Machine (lengte x breedte x hoogte) 190,9" x 90,6" x 89,0" 4850 x 2300 x 2260 mm
    Afmetingen stofopvanger 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Afmetingen accessoires pallet 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Gewicht stofopvanger 1764 lb 1200 kg
    Gewicht accessoires pallet 2645 lb 1200 kg

    DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    DOCUMENTEN
    • 3D-model (Zip) (binnenkort verkrijgbaar)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening (binnenkort beschikbaar)

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    VIDEO’S
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 vezellaserfrees


    De Haas HFL-3015 is een volledig gesloten CNC glasvezel-lasersnijmachine met een high-speed autofocus laserkop en een groot werkgebied. De unit heeft dubbele wisseltafels die automatisch wisselen, waardoor halffabricaten en nagefreesde werkstukken op één tafel kunnen worden geladen en gelost, terwijl de andere tafel zich in de machine bevindt, waardoor bijna continu gebruik mogelijk is. De 3 kW glasvezel-lasersnijkop is geoptimaliseerd voor een uitstekende snijkwaliteit en hoge efficiëntie, en is voorzien van autofocus om de insteltijd te verkorten en de nauwkeurigheid te vergroten. De laser snijdt gemakkelijk verschillende metalen, waaronder koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium profiel, messing, koper en zelfs titaniumlegering.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    3 kW versie

    Haas lade-geladen vezellaser

    HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

    Haas lade-geladen vezel-laser-snijmachine

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Shuttle-Tafel-versie

    Haas glasvezel-laser

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Haas glasvezel-laser-snijmachine

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Compact alternatief

    Compacte vezellaser van Haas

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Compacte vezellasersnijmachine van Haas

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Productgarantie van Haas - 1 jaar

    Op de onderdelen en arbeid van dit product zit een garantie van 1 volledig jaar – onderdeel en werk – met ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.