HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

  1. 钣金加工机床设备
  2. 激光切割机床
  3. 抽屉式装载激光切割机床,6 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 6 kW Drawer-Loaded

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Haas 抽屉式装载光纤激光切割机床

  • 6 kW 光纤激光
  • 抽屉式装载
  • 120" x 60"(3000 x 1500 毫米) 工作范围
  • 高速自动对焦传感器头
  • 可编程辅助气口(空气、氧、氮气)
  • 基于 Windows 的激光控制器,带大触摸屏
  • 具有嵌套功能的 CypCut 激光编程软件
  • 可视化监控系统以确保安全
  • 远程控制器
  • 用于安全和保护的全护罩
  • 热隔离机床,稳定性更好
  • 负压除尘系统 

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

Haas HFL-3015D-6 是全封闭抽屉式装载 6 kW 数控光纤激光切割机床,配备高速自动对焦传感器头和大型加工范围。 

6 kW 光纤激光切削头经过优化,具有良好的切削性能和高效率,并具有自动聚焦功能,以减少设置时间并提高精度。激光很容易切割

各种金属,包括碳钢、不锈钢、铝合金、黄铜、铜甚至是钛合金。
在您当地的

Haas 专卖店的支持下,Haas HFL 系列激光提供 1 年完整保修 - 包含零件和人工。 

    材料切割范围

材料 SAE 度量
碳钢 0.016" - 0.87" 0.4 - 22 毫米
不锈钢 0.016" - 0.63" 0.4 - 16 毫米
铝 0.016" - 0.47" 0.4 - 12 毫米

说明:最大切削范围因材料厚度、所用辅助气体类型、零件几何形状、切削速度和所需切削质量而异。 

光纤激光机床

下载手册

HAAS JOURNAL

    仅适用于北美,预计于 2026 年 9 月交付。

    机床对比
    • 配置
    • 规格
    • 机床信息
    • 产品保修

    标准配置

    激光

    6 kW 光纤激光
    高速传感器头
    自动对焦镜头
    多保护镜头
    抽屉式镜头支架
    双水冷回路

    工作平台

    120" x 60"(3000 x 1500 毫米)工作范围
    抽屉式装载工作台

    控制器件

    带触摸屏的智能数控操作系统
    CypCut 激光切割系统,带嵌套功能
    远程控制器

    产品特点

    可编程辅助气口(空气、氧、氮气)
    可视化监控系统以确保安全
    负压除尘系统
    用于无烟雾切割的密封底座
    重型热隔离床

    规格 SAE 度量
    工作区(长度 x 宽度) 118.1" x 59.1" 3000x 1500 毫米
    X 轴行程 59.1" 1500 毫米
    Y 轴行程 118.1"  3000 毫米
    Z-轴行程 4.7" 120 毫米
    X/Y 定位精度 ±0.002" ±0.05 毫米
    X/Y 重复定位精度 ±0.0008" ±0.02 毫米
    X/Y 最大速度 3150 ipm 80 米/分钟
    Z 最大速度 2362 ipm 60 米/分钟
    最大同步速度 3150 ipm 80 米/分钟
    最大加速度 0.8G 0.8G
    工作台上的最大负载 1545 磅 700 千克
    机床重量 5908 磅 2680 千克
    尺寸(长度 x 宽度 x 高度) 192.5 x 90.6" x 90.2" 4890 x 2300 x 2290 毫米
    电源  3 相 208V(带变压器)或 380V(Delta 或 Wye) 3 相 208V(带变压器)或 380V(Delta 或 Wye)
    机床 FLA 115A @ 208V | 62A @ 380V 115A @ 208V | 63A @ 380V
    装运规格 SAE 度量
    机床 (长 x 宽 x 高) 190.9" x 90.6" x 89.0" 4850 x 2300 x 2260 毫米
    集尘器尺寸 64.6" x 57.9" x 98.4" 1640 毫米 x 1470 毫米 x 2500 毫米
    附件托盘尺寸 59.8" x 90.6" x 59.1" 1520 毫米 x 2300 毫米 x 1500 毫米
    集尘器重量 1764 磅 800 千克
    附件托盘重量 2645 磅 1200 千克

    文档

    视频库

    相关产品

    文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    视频库
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 光纤激光切割机;


    Haas HFL-3015 是全封闭数控光纤激光切割机床,配备高速自动对焦传感器头和大型加工范围。该装置具有可自动更换的双穿梭工作台,可允许原材料和成品件在一个工作台上装载和卸载,而另一个工作台位于机床中,可提供近乎连续的操作。 3 千瓦光纤激光切削头经过优化,具有良好的切削性能和高效率,并具有自动聚焦功能,以减少设置时间并提高精度。激光很容易切割各种金属,包括碳钢、不锈钢、铝合金、黄铜、铜甚至是钛合金。

    相关产品

    3 kW 版本

    Haas 抽屉式装载光纤激光

    HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

    Haas 抽屉式装载光纤激光切割机床

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    滑梭工作台版本

    Haas 光纤激光

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Haas 光纤激光切割机床

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    紧凑型替代品

    Haas 紧凑型紧凑型光纤激光

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Haas 紧凑型光纤激光切割机床

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 产品保修 - 1 年

    该产品包含 1 整年零件保修(零件和人工),由您当地的 Haas 专卖店提供支持。