Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

  1. Stroji za proizvodnjo
  2. Laserski rezalni stroj
  3. Laserski rezalni stroj z nalaganjem v predal, 6 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 6 kW Drawer-Loaded

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Haas vlakenski laserski rezalni stroj z nalaganjem v predal

  • Optični laser s 6 kW
  • Nalaganje v predal
  • Delovno območje 120" x 60" (3000 x 1500 mm)
  • Visokohitrostna glava senzorja za samodejno ostrenje
  • Programabilna asistenčna plinska vrata (zrak, kisik, dušik)
  • Laserski krmilnik z operacijskim sistemom Windows z velikim zaslonom na dotik
  • Programska oprema za lasersko programiranje CypCut z možnostjo gnezdenja
  • Sistem vizualnega spremljanja za varnost
  • Daljinski obešalo
  • Polno ohišje za varnost in zaščito
  • Toplotno izolirana postelja stroja za stabilnost
  • Sistem za odstranjevanje prahu z negativnim tlakom 

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

Haas HFL-3015D-6 je popolnoma zaprt CNC stroj za vlakensko lasersko rezanje s 6 kW visokohitrostno senzorsko lasersko glavo za samodejno fokusiranje in velikim delovnim območjem. 

Rezalna glava s 6 kW optičnim laserjem je optimizirana za zagotavljanje odlične kakovosti rezanja in visoke učinkovitosti ter ima samodejno ostrenje za zmanjšanje časa nameščanja in povečanje natančnosti. Laser zlahka reže

različne kovine, vključno z ogljikovim jeklom, nerjavnim jeklom, zlitino aluminija, medenino, bakreno in celo titanovo zlitino.

Laserji serije Haas HFL imajo polno 1-letno garancijo – deli in delo – s podporo lokalne Haas tovarniška izpostava. 

    VRSTE MATERIALOV ZA REZANJE

Material SAE Metrične enote
Ogljikovo jeklo 0,016"–0,87" 0,4–22 mm
Nerjaveče jeklo 0,016" - 0,63" 0,4 - 16 mm
Aluminij 0,016" - 0,47" 0,4 - 12 mm

OPOMBA: Maksimalno območje rezanja se razlikuje glede na debelino materiala, vrsto uporabljenega asistenčnega plina, geometrijo dela, hitrost rezanja in želeno kakovost reza.

STROJI Z OPTIČNIM LASERJEM

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Za naročanje je na voljo samo v Severni Ameriki; predvidena dobava septembra 2026.

    Primerjava strojev
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju
    • Garancija za izdelek

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    LASER

    Optični laser s 6 kW
    Visokohitrostna glava senzorja
    Samodejna fokusna leča
    Večvarovalna leča
    Držalo leče tipa predalov
    Dvojni tokokrogi za hlajenje z vodo

    DELOVNA PLATFORMA

    Delovno območje 120" x 60" (3000 x 1500 mm)
    Miza za nalaganje v predal

    KONTROLE

    Pametni operacijski sistem CNC z zaslonom na dotik
    Laserski rezalni sistem CypCut z možnostjo namestitve
    Daljinsko obešalo

    FUNKCIJE IZDELKA

    Več programabilnih asistenčnih plinskih vrat (zrak, kisik, dušik)
    Sistem vizualnega spremljanja za varnost
    Sistem za odstranjevanje prahu z negativnim tlakom
    Tesnjena osnova za rezanje brez dima
    Toplotno izolirana industrijska postelja

    Specifikacije SAE Metrične enote
    Delovno območje (dolžina x širina) 118,1" x 59,1" 3000 x 1500 mm
    Hod X-osi 59,1" 1500 mm
    Hod Y-osi 118,1"  3000 mm
    Hod Z-osi 4,7" 120 mm
    Natančnost pozicioniranja X/Y ± 0,002" ± 0,05 mm
    Ponovljivost X/Y ± 0,0008" ±0,02 mm
    Največja hitrost X/Y 3150 palcev na minuto 80 metrov na minuto
    Maksimalna hitrost Z 2362 ipm 60 m/min
    Maksimalna sinhrona hitrost 3150 palcev na minuto 80 metrov na minuto
    Maksimalno pospeševanje 0,8 G 0,8 G
    Maksimalna obremenitev na mizi 1545 lb 700 kg
    Teža stroja 5908 lb 2680 kg
    Dimenzije (dolžina x širina x višina) 192,5" x 90,6 x 90,2" 4890 x 2300 x 2290 mm
    Moč  3-fazni 380 V (Delta ali Wye) ali 208 V (s priloženim transformatorjem) 3-fazni 380 V (Delta ali Wye) ali 208 V (s priloženim transformatorjem)
    Stroj FLA 115 A @ 208 V | 62 A @ 380 V 115 A @ 208 V | 63 A @ 380 V
    Specifikacije pošiljanja SAE Metrične enote
    Stroj (dolžina x širina x višina) 190,9" x 90,6" x 89,0" 4850 x 2300 x 2260 mm
    Dimenzije zbiralnika prahu 64.6" x 57.9" x 98.4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Dimenzije palete dodatne opreme 59.8" x 90.6" x 59.1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Teža zbiralnika prahu 1764 lb 800 kg
    Teža palete dodatne opreme 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    DOKUMENTI
    • Model 3D (Zip)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    VIDEOPOSNETKI
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 Laserski rezalnik za vlakna


    Haas HFL-3015 je popolnoma zaprt CNC stroj za vlakensko lasersko rezanje z visokohitrostno senzorsko lasersko glavo za samodejno fokusiranje in velikim delovnim območjem. Enota ima dvojni mizi za mešanje, ki se samodejno izmenjujeta, kar omogoča, da se surovina in končni deli naložijo in raztovorijo na eno mizo, medtem ko je druga miza v stroju, kar zagotavlja skoraj neprekinjeno delovanje. Rezalna glava s 3 kW optičnim laserjem je optimizirana za zagotavljanje odlične kakovosti rezanja in visoke učinkovitosti ter ima samodejno ostrenje za zmanjšanje časa nameščanja in povečanje natančnosti. Laser zlahka reže različne kovine, vključno z ogljikovim jeklom, nerjavnim jeklom, zlitino aluminija, medenino, bakreno in celo titanovo zlitino.

    POVEZANI IZDELKI

    Različica 3 kW

    Haas vlakenski laser z nalaganjem v predal

    HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

    Haas vlakenski laserski rezalni stroj z nalaganjem v predal

        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Različica z izmenjevalno mizo

    Haas optični laser

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Haas optični laser za rezanje

        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Kompaktna alternativa

    Kompaktni optični laser Haas

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Haas kompaktni optični laser za rezanje

        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garancija za izdelek Haas – 1 leto

    Ta izdelek vključuje polno 1-letno garancijo za dele in delo – podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave.
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.