My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

  1. Výrobní stroje
  2. Stroje pro laserové obrábění
  3. Vláknový laserový řezací stroj s výsuvným (zásuvkovým) zakládáním, 6 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 6 kW Drawer-Loaded

    JEN CNY
 

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Vláknový laserový řezací stroj Haas s výsuvným (zásuvkovým) zakládáním

  • Vláknový laser 6 kW
  • S výsuvným (zásuvkovým) zakládáním
  • Pracovní prostor 120" x 60" (3000 x 1500 mm) 
  • Vysokorychlostní hlava snímače AF
  • Programovatelné pomocné plynové porty (vzduch, kyslík, dusík)
  • Ovladač laseru se systémem Windows s velkou dotykovou obrazovkou
  • Software pro laserové programování CypCut s možností vložení
  • Vizuální monitorovací systém pro bezpečnost
  • Dálkový zavěšený panel
  • Kompletní kryt pro bezpečnost a ochranu
  • Těleso stroje izolované teplem pro stabilitu
  • Podtlakový systém odstraňování prachu 

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

Haas HFL-3015D-6 je plně uzavřený 6kW CNC obráběcí stroj s výsuvným (zásuvkovým) zakládáním a vláknovým laserem, s vysokorychlostní hlavou snímače s automatickým ostřením a velkým pracovním prostorem. 

6kW vláknová laserová obráběcí hlava je optimalizována tak, aby poskytovala vynikající kvalitu obrábění a vysokou účinnost, a je vybavena automatickým ostřením pro zkrácení doby nastavení a zvýšení přesnosti. Laser snadno obrábí

různé kovy, včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliníkové slitiny, mosazi, mědi a dokonce i titanové slitiny.

Na laser Haas řady HFL se vztahuje plná 1letá záruka na obrobky a práci – s podporou místní podnikové prodejny Haas. 

    ROZSAH OBRÁBĚNÍ MATERIÁLŮ

materiál SAE Metrický systém
Uhlíková ocel 0,016" - 0,87" 0,4 - 22 mm
Nerezová ocel 0,016" - 0,63" 0,4 - 16 mm
Hliník 0,016" - 0,47" 0,4 - 12 mm

POZNÁMKA: Maximální rozsah řezání se liší podle tloušťky materiálu, typu použitého pomocného plynu, geometrie obrobku, rychlostí řezání a požadované kvality řezu. 

OBRÁBĚCÍ STROJE S VLÁKNOVÝM LASEREM

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    K dispozici k objednání pouze v USA s předpokládaným dodáním ve čtvrtém čtvrtletí 2026.

    Porovnat stroje
    • Konfigurace
    • Specifikace
    • Informace o stroji
    • Záruka na produkt

    STANDARDNÍ KONFIGURACE

    LASER

    Vláknový laser 6 kW
    Hlava vysokorychlostního senzoru
    Automatický zaostřovací objektiv
    Čočka s více ochrannými prvky
    Držák na objektiv zásuvky
    Dvojité okruhy pro chlazení vody

    PRACOVNÍ PLOŠINA

    Pracovní prostor

    120" x 60" (3000 x 1500 mm)
    Stůl se zásuvkou

    ŘÍZENÍ

    Inteligentní operační systém CNC s dotykovou obrazovkou
    Laserový řezací systém CypCut s možností vnoření
    Dálkový zavěšený panel

    FUNKCE VÝROBKU

    Několik programovatelných pomocných plynových portů (vzduch, kyslík, dusík)
    Vizuální monitorovací systém pro bezpečnost
    Podtlakový systém odstraňování prachu
    Utěsněná základna pro řezání bez kouře
    Těžké tepelně izolované lůžko

    FLA obrábět
    Specifikace SAE Metrický systém
    Pracovní oblast (délka x šířka) 118.1" x 59.1" 3 000 x 1 500 mm
    Pojezd osy X 59,1" 1500 mm
    Pojezd osy Y 118,1"  3000 mm
    Pojezd osy Z 4,7" 120 mm
    Přesnost polohování X/Y ±0,002" ±0,05 mm
    Opakovatelnost X/Y ±0,0008" ±0,02 mm
    Maximální rychlost X/Y 3150 ipm 80 m/min
    Maximální rychlost Z 2362 ipm 60 m/min
    Maximální synchronní rychlost 3150 ipm 80 m/min
    Maximální akcelerace 0,8G 0,8G
    Maximální zatížení stolu 1545 lb 700 kg
    Hmotnost stroje 5908 lb 2680 kg
    Rozměry (délka x šířka x výška) 192.5 x 90.6" x 90.2" 4890 x 2300 x 2290 mm
    Výkon:  3fázové 208 V (s dodaným transformátorem) nebo 380 V (trojúhelník nebo hvězda) 3fázové 208 V (s dodaným transformátorem) nebo 380 V (trojúhelník nebo hvězda)
    115 A při 208 V | 62 A při 380 V 115 A při 208 V | 63 A při 380 V
    Specifikace přepravy SAE Metrický systém
    Stroj (délka x šířka x výška) 190.9" x 90.6" x 89.0" 4850 x 2300 x 2260 mm
    Rozměry sběrače prachu 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Rozměry palety příslušenství 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Hmotnost sběrače prachu 1764 lb 1200 kg
    Hmotnost palety příslušenství 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTY

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    DOKUMENTY
    • 3D model (Zip) (připravujeme)
    • Pokyny k instalaci
    • Výkres rozvržení (připravujeme)

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    VIDEA
    Recently Updated

    Fréza s vláknovým laserem Haas HFL-3015


    Haas HFL-3015 je plně uzavřený CNC obráběcí stroj s vláknovým laserem, s vysokorychlostní hlavou snímače s automatickým ostřením a velkým pracovním prostorem. Jednotka má dva posuvné stoly, které se vyměňují automaticky, což umožňuje nakládání a vykládání surovin a hotových obrobků na jednom stole, zatímco druhý stůl je ve stroji, což umožňuje téměř nepřetržitý provoz. 3kW vláknová laserová obráběcí hlava je optimalizována tak, aby poskytovala vynikající kvalitu obrábění a vysokou účinnost, a je vybavena automatickým ostřením pro zkrácení doby nastavení a zvýšení přesnosti. Laser snadno obrábí různé kovy, včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliníkové slitiny, mosazi, mědi a dokonce i titanové slitiny.

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Verze 3 kW

    Vláknový laserový Haas s výsuvným (zásuvkovým) zakládáním

    HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

    Vláknový laserový řezací stroj Haas s výsuvným (zásuvkovým) zakládáním

        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Verze stolu Shuttle

    Vláknový laser Haas

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Obráběcí stroj s vláknovým laserem Haas

        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Kompaktní alternativa

    Kompaktní optický laser Haas

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Kompaktní obráběcí stroj s vláknovým laserem Haas

        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na produkt Haas - 1 rok

    Tento produkt zahrnuje plnou 1letou záruku na obrobky a práci – s podporou místní podnikové prodejny Haas.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.