HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

  1. 製造機械
  2. レーザー切断機械
  3. 引き出し式レーザー切断機械、6kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 6 kW Drawer-Loaded

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haas引き出し式ファイバーレーザー切断機械

  • 6kWファイバーレーザー
  • 引き出し式
  • 120" x 60"(3,000x 1,500mm)の作業領域
  • 高速自動フォーカスセンサーヘッド
  • プログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
  • 大型タッチスクリーン付きWindowsベースのレーザーコントローラー
  • ネスティング機能を備えたCypCutレーザープログラミングソフトウェア
  • 安全のためのビジュアル監視システム
  • リモートペンダント
  • 安全と保護のためのフルカバー
  • 安定性のための熱絶縁マシンベッド
  • 負の圧力ダスト除去システム

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

Haas HFL-3015D-6は、高速自動フォーカスセンサーヘッドと大きな作業領域を備えた完全密閉型の引き出し式6kW CNCファイバーレーザー切断機械です。

6kWのファイバーレーザー切断ヘッドは、優れた切断品質と高効率を実現するように最適化されており、セットアップ時間を短縮し、精度を高める自動フォーカス機能を備えています。レーザーは、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、真ちゅう、銅、さらにはチタン合金を含む、さまざまな金属を簡単に切削します。

Haas HFLシリーズレーザーは、お近くのHaas HAASファクトリーアウトレットのサポートにより、パーツと作業の1年間の完全な保証を提供します。

    材料切削範囲

炭素鋼
材料 SAE メトリック
0.016インチ~0.87インチ 0.4~22mm
ステンレス鋼 0.016インチ~0.63インチ 0.4~16mm
アルミニウム 0.016インチ~0.47インチ 0.4~12mm

注記:最大切削範囲は、材料の厚さ、使用する補助ガスの種類、部品の形状、切削速度、希望する切削品質によって異なります。 

ファイバーレーザー機械

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    北米でのみ注文可能で、納品は2026年9月の予定です。

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    レーザー

    6kWファイバーレーザー
    高速センサーヘッド
    自動焦点レンズ
    マルチ保護レンズ
    引き出し式レンズホルダー
    デュアル水冷回路

    作業プラットフォーム

    120" x 60"(3,000 x 1,500mm)の作業領域
    引き出し式テーブル

    制御

    タッチスクリーン付きインテリジェントCNCオペレーティングシステム
    ネスティング機能付きCypCutレーザー切断システム
    リモートペンダント

    製品機能

    複数のプログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
    安全のためのビジュアル監視システム
    負圧ゾーンダスト除去システム
    無煙切削用シール構造ベース
    頑丈な熱絶縁ベッド

    作業領域(長さ×幅)最大加速機械重量
    仕様 SAE メトリック
    118.1" x 59.1" 3,000x 1,500mm
    X軸移動 59.1" 1500mm
    Y軸移動 118.1"  3,000mm
    Z軸移動 4.7" 120mm
    X/Y位置決め精度 ±0.002インチ ±0.05mm
    X/Yの再現性 ±0.0008インチ ±0.02mm
    X/Y最大速度 3150ipm 80m/分
    Z最大速度 2,362ipm 60m/分
    最大同期速度 3150ipm 80m/分
    0.8G 0.8G
    テーブルの最大負荷 1,545ポンド 700kg
    5,908ポンド 2,680kg
    寸法(長さ×幅×高さ) 192.5" x 90.6" x 90.2" 4,890 x 2,300 x 2,290mm
    電源 3相208V(トランス付属)または380V(DeltaまたはWyre) 3相208V(トランス付属)または380V(DeltaまたはWyre)
    機械のFLA 115A @ 208V | 62A @ 380V 115A @ 208V | 63A @ 380V
    出荷仕様 SAE メトリック
    機械(長さ x 幅 x 高さ) 190.9" x 90.6" x 89.0" 4,850 x 2,300 x 2,260mm
    集塵機の寸法 64.6" x 57.9" x 98.4" 1,640 x 1,470 x 2,500mm
    付属品パレットの寸法 59.8" x 90.6" x 59.1" 1,520 x 2,300 x 1,500mm
    集塵機の重量 1,764lb 800kg
    付属品パレットの重量 2,645lb 1,200kg

    文書

    ビデオ

    関連製品

    文書
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ
    Recently Updated

    Haas HFL-3015ファイバーレーザーカッター


    Haas HFL-3015は、高速自動フォーカスセンサーヘッドと大きな作業領域を備えた、完全密閉型のCNCファイバーレーザー切断機械です。この装置には、自動的に交換するデュアルシャトルテーブルがあり、一方のテーブルが機械の中にある間に、もう一方のテーブルで原材料と完成部品の積み下ろしができるため、ほぼ連続運転が可能です。 3kWのファイバーレーザー切断ヘッドは、優れた切断品質と高効率を実現するように最適化されており、セットアップ時間を短縮し、精度を高める自動フォーカス機能を備えています。レーザーは、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、真ちゅう、銅、さらにはチタン合金を含む、さまざまな金属を簡単に切削します。

    関連製品

    3 kWバージョン

    Haas引き出し式ファイバーレーザー

    HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

    Haas引き出し式ファイバーレーザー切断機械

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    シャトルテーブル方式

    Haasファイバーレーザー

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Haasファイバーレーザー切断機械

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    コンパクトな代替品

    Haasコンパクトファイバーレーザー

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Haasコンパクトファイバーレーザー切断機械

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 1年間

    この製品には、パーツと作業を含む1年間の完全保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。