HFL-3015D-6 Install Guide

設置準備 [ガイド]

ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

HFL-3015D-6 Install Guide

    CNY限定
 
Haas引き出し式ファイバーレーザー切断機械、6kW

  • 段階的なガイド
  • レイアウト図
  • 持ち上げに関する注意事項
  • 空気/電気/輸送
  • 追加のリソース

設置準備チェックリスト

印刷用の設置準備チェックリストをダウンロード

はじめに


設置場所の準備が適切に行われていると、機械の設置は容易になり、早く進めることができます。以下の情報を集めてください。

  • 床が機械に合っていることを確認してください。詳細については、本書の「設置と準備」の項を参照してください。
    • 新しく基礎を打つ必要がある場合は、コンクリートが28日目の強度に達するのに十分な時間があることを確認します。
  • 設置場所をクリアにします。機械を設置場所に運ぶために障害のない通路を作ります。
  • 機械の設置場所までの電気配線および空気導管が適切であることを確認します。
  • 設置日時をスケジュールします。技術者を派遣できるよう担当のHFOに伝えてください。
  • この手順についてご質問がある場合は、担当のHFOにお問い合わせください。

こちらをクリックすると、ご使用の機械のステップバイステップの設置手順ガイドをご覧いただけます。

段階的な導入ガイド

設置と準備


☑
基礎

機械は頑丈な安定したコンクリート基礎の上に設置する必要があります。通常、工業用建物の標準の6"(150mm)のコンクリート床があれば十分です。

以下の仕様を参照してください。

  • コンクリートは基礎の上に打設すること。
  • コンクリートは28日強度で3,500psi(240バール)であること。
  • コンクリート骨材構成は1"(25mm)であること。
  • 補強の引張強度は40ksi(2,700バール)であること。
  • 掘削はほぼ平坦な地面で行うこと。掘削部分の遊離した材料を完全に取り除いてください。そうすることで沈降が防げます。
  • 現地のすべての建築条例および規制に従ってください。
  • 連続スラブ – 伸縮継手やひび割れの上に機械を設置しないでください。

☑ アンカーリング

最高の切削性能を得るには、Haasは、機械をアンカーリングすることを推奨しています。

利用可能なアンカーリングキット:

HFL-3015:93-1001344
HFL-1313:93-1001358

機械のアンカーキットは担当のHFOから入手できます。これらのアンカーキットは、建物や耐震、固定機器の設置仕様には適合していません。そうした仕様に適合する必要がある場合は専門家にご相談ください。

  • アンカーリングに関する注意とアンカーのフットプリントについては、こちらをクリックしてください。

☑ 機械の設置

機械の移動には、フォークリフト、ドーリー台車、または天井クレーンを使用できます。必ず十分な能力の昇降装置を使用してください。
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
  • 主電源トランス – トランスを取り外して取り付けるスペースが必要です。
  • 電圧レギュレーター – 電源スイッチにアクセスするには、レギュレーターの周囲全体、特に背面にスペースが必要です。
  • サーボトランス – トランスを取り外して取り付けるスペースが必要です。
  • ウォーターチラー – 換気とメンテナンスのためにチラーの周囲にスペースが必要です。
  • レーザー電源キャビネット – 換気とメンテナンスのために、キャビネットの周囲にスペースが必要です。
  • 電気カバー(HFL-1313モデル) – メンテナンスのために、カバーの前と後にスペースが必要です。
  • 集塵機 – メンテナンスのアクセスのために、集塵機の3つの側面の周りにスペースが必要です。

 

レイアウト図

機械のレイアウト図面をダウンロード(PDF)

持ち上げに関する説明書

機械を持ち上げようとする前に以下の説明書全体をお読みください。

{icon:fa fa-warning} 警告:
機械の準備および持ち上げは、必ず専門業者が行うことが絶対です。この説明書は参考用です。

すべての重要なリフティングポイントを見つけるには、機械上にある吊り上げプラカードをご覧ください。

持ち上げ中に機械を安全かつ水平に維持するには、特殊な機器が必要です。機械を持ち上げるときは、鎖のすべてがピーンと張るまでチェーンをゆっくりと持ち上げてから、機械本体を持ち上げ、平衡が失われないようにします。特に明記のないかぎり、持ち上げ用の金具類を設置した場合は、機械を運転する前に取り外します。機械を正しく持ち上げるために必要な鎖およびスプレッダーバーを用意しておくのはお客様の責任です。詳細については、お近くの HFO にお問い合わせください。提供したリフティングブラケットとハードウェアを保持し、将来の使用に備えて、安全な場所に保管してください。必要に応じて、Haas提供の持ち上げ金具のみを使用してください。

モデル別の吊り上げ情報については、機械上にある吊り上げプラカードをご覧ください。リフティングブラケットが必要な場合、以下に示すように鎖と共に取り付けます。鎖がシートメタルカバーや電気ケーブルと接触していないことを確認します。スプレッダーバーと木材の使用に注意します。Haas Automation, Inc.では、スプレッダーバーや木材は提供していません。

空気要件 | 電気仕様 | 出荷寸法

空気要件

S.A.E

メトリック

必要な空気

230psi、53cfm

1.58MPa、1.5m3/分

インラインエアホース

外径0.472"

外径12mm

最小空気圧

100psi

6.9バール

電気的仕様

入力208VAC

入力380VAC

機械

208VAC、60Hz、3相、115A

380VAC、60Hz、3相、62A

メイントランス

208VAC、60Hz、3相、222A

不要

電圧レギュレーター

380VAC、60Hz、3相、121A

380VAC、60Hz、3相、121A

サーボトランス

380VAC、60Hz、3相、30A

380VAC、60Hz、3相、30A

ウォーターチラー

380VAC、60Hz、3相、20A

380VAC、60Hz、3相、20A

レーザー電源

380VAC、60Hz、3相、30A

380VAC、60Hz、3相、30A

集塵機

380VAC、60Hz、3相、12.1A

380VAC、60Hz、3相、12.1A

208VACの操作には付属のメイントランスがあります

380VACの操作にはメイントランスは必要ありません

寸法 - 発送

S.A.E

メトリック

機械(長さ x 幅 x 高さ)

190.9" x 90.6" x 89.0"

4,850 x 2,300 x 2,260mm

集塵機

64.6" x 57.9" x 98.4"

1,640 x 1,470 x 2,500mm

付属品パレット

59.8" x 90.6" x 59.1"

1,520 x 2,300 x 1,500mm

Haasレーザーの空気要件

機械を正常に作動させるためには、最低限の圧力と流量で清潔で乾燥した空気を供給することが必要です。以下の表を参照してください。

  • 空気吸入口の場所については、http://haascnc.comにある機械のレイアウト図を参照してください。

チラー水

HFLシリーズファイバー切断レーザーには、レーザーソースとレーザー切断ヘッドの温度を調整するためのウォーターチラーが装備されています。

要注意:チラーでは水道水を使用しないでください。鉱物組成物は、チラー、レーザー電源、レーザー切断ヘッドの内部回路を損傷する可能性があります。脱イオン水、蒸留水、精製水のみを使用してください。

注:ウォータータンクの水位は必ず許容レベルに維持してください。水位が正しく維持されていないと、機械コンポーネントが過熱する可能性があります。

Haasレーザーの電気要件


一般

  • 電源は該当する安全基準および法令に適合している必要があります。
  • メインブレーカーから機械までの接続は、正規の電気技術者が行う必要があります。
  • 機械の電気入力の位置については、機械レイアウト図を参照してください。

アース

  • アース線は、オペレーターの安全と正しい操作のために必須です。
  • 機械の本体に別途アース線を接続する必要があります。
  • アース線は、機械に電力を供給しているサービスパネルに戻す必要があります。
  • アース線として電線管を使わないでください。
  • 機械のアース母線に冷水管やアース棒を使わないでください。

ワイヤの太さ

  • ワイヤの太さ要件は、ワイヤの長さによって異なります。地元の電気工事規定を参照してください。

サービスブレーカー

  • 機械に接続されているサーキットブレーカーがHaasの仕様に適合していることを確認してください。上記の「電気仕様」表の「全負荷電流」の列を参照してください。
  • 現地の規定および規制に適合する、次に大きいサイズの産業用ブレーカーを使用してください。