My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HFL-3015D-6 Install Guide

GHID DE [PRE-INSTALARE]

Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

HFL-3015D-6 Install Guide

    DOAR CNY
 
Mașină de așchiere cu laser cu sistem de încărcare tip sertar Haas, 6 kW

  • GHID PAS CU PAS
  • Schiță
  • Instrucțiuni de ridicare
  • Aer / Electric / Expediere
  • Resurse suplimentare

Lista de verificare pentru pre-instalare

Descărcați lista de verificare pentru pre-instalare pentru imprimare

NOTIFICARE PRIVIND COSTURILE SUPLIMENTARE DE INSTALARE

Costurile de instalare pentru mașinile de așchiere cu laser Haas din seria HFL sunt cotate separat de prețul de achiziție a mașinii. Deoarece fiecare locație și setare sunt diferite, costurile finale de instalare pot varia în funcție de necesarul de echipamente, pregătirea locației, utilități, manipulare, instruire și alte servicii necesare.

Reprezentanța Haas locală va verifica și vă va confirma orice costuri legate de instalare înainte de a programa instalarea.

Prezentare


Procesul de instalare a mașinii este mai ușor și mai rapid dacă centrul unde se face instalarea este pregătit corect. Rețineți aceste informații:

  • Asigurați-vă că podeaua este corespunzătoare pentru mașină. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Destinația de plasare și pregătirea” din acest document.
    • Dacă trebuie să turnați o fundație nouă, asigurați-vă că dispuneți de suficient timp pentru ca betonul să se întărească timp de 28 de zile.
  • Curățați locația de instalare. Creați un traseu fără obstacole pe care să aduceți mașina în locație.
  • Asigurați-vă că dispuneți de cablajul electric și conducta de aer corecte în locul în care așezați mașina.
  • Programați data și ora instalării. Anunțați reprezentanța Haas pentru a trimite un tehnician.
  • Dacă aveți întrebări legate de această procedură, contactați reprezentanța pentru informații suplimentare.

Dați clic aici pentru a vedea ghidul privind procedura de instalare pas cu pas a mașinii dvs.

GHID DE INSTALARE PAS CU PAS

Destinația de plasare și pregătirea


☑
Fundația

Trebuie să amplasați mașina pe o fundație solidă și stabilă din beton. Podeaua standard din beton de 6" (150 mm) în clădirile industriale este, de regulă, suficientă. 

Consultați aceste specificații:

  • Betonul trebuie turnat direct la același nivel.
  • Betonul trebuie să aibă o rezistență de 3500 psi (240 bari) în 28 de zile.
  • Agregatul de beton trebuie să fie un amestec de 1" (25 mm).
  • Armătura de oțel trebuie să o rezistență la tracțiune 40 de ksi (2700 bari).
  • Șanțul trebuie săpat lângă un teren plat. Îndepărtați orice materiale desprinse în șanț. Acest lucru împiedică întărirea amestecului.
  • Respectați toate codurile și normele locale de construcție.
  • Placă continuă - NU puneți mașinile pe rosturile de dilatație sau pe fisuri.

☑ Ancorare

Pentru cea mai bună performanță de tăiere, Haas recomandă ancorarea mașinii. 

Ansambluri de ancorare disponibile:

HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358

Ansamblurile de ancorare pentru mașină sunt disponibile la reprezentanță Haas. Aceste ansambluri nu respectă specificațiile privind instalarea echipamentului staționar, seismice sau de construcție. Contactați un specialist dacă trebuie să respectați aceste specificații.

  • Dați clic aici pentru instrucțiuni privind ancorarea și amprenta ancorei. 

☑ Plasarea mașinii

Puteți utiliza un elevator cu furcă, un cărucior cu role sau o macara pentru a muta mașina. Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv de ridicare cu o capacitate suficientă.

Consultați această listă când intenționați să amplasați mașina:

  • Plasați mașina pe o placă de beton neîntreruptă.
  • Picioarele de nivelare ale mașinii trebuie să fie la cel puțin 12" (300 mm) de marginea plăcii de beton.
  • Izolați mașina împotriva vibrațiilor produse de alte mașini sau alte surse.
  • Nu plasați mașina pe suprafețe neadecvate. Inclusiv pe asfalt, cărămidă, lemn sau impurități acumulate.
  • Dacă intenționați să așezați mașina pe o podea care nu este la nivelul solului, consultați un expert structural.

Trebuie să aveți acces la compartimentul de comandă pentru operațiunile obișnuite și cele de siguranță. Asigurați-vă că dispuneți de un spațiu de 3' (1 m) între dulapul de comandă și orice alte structuri.

Tehnicianul de service al reprezentanței Haas finalizează ultima procedură de nivelare.

☑ Localizarea componentelor opționale

Asigurați-vă că locul în care amplasați mașina are suficient spațiu pentru componente opționale, cum ar fi:

  • Transformator de alimentare principal – Trebuie să aveți spațiu pentru a scoate și instala transformatorul.
  • Regulator de tensiune – Trebuie să aveți spațiu în jurul regulatorului și, în special, în spate pentru a accesa comutatorul de alimentare.
  • Transformator servo – Trebuie să aveți spațiu pentru a scoate și instala transformatorul.
  • Cristalizor de apă – Trebuie să aveți spațiu în jurul cristalizorului pentru ventilație și întreținere.
  • Dulapul sursei de alimentare laser – Trebuie să aveți spațiu în jurul dulapului pentru ventilație și întreținere.
  • Carcasa dulapului electric (modelele HFL-1313) – Trebuie să aveți spațiu în fața și în spatele carcasei pentru întreținere.
  • Colector de praf – Trebuie să aveți spațiu în jurul a trei laturi ale colectorului de praf pentru acces la întreținere. 

 

Schiță

Descărcare schiță mașină (PDF)

Instrucțiuni de ridicare 

Citiți aceste instrucțiuni integral înainte de a încerca să ridicați mașina.

{icon:fa fa-warning} AVERTISMENT:
PREGĂTIREA ȘI RIDICAREA MAȘINII TREBUIE REALIZATE OBLIGATORIU DOAR DE PERSONALUL PROFESIONIST. ACESTE INSTRUCȚIUNI AU DOAR SCOP DE REFERINȚĂ.

Consultați plăcuța cu date privind ridicarea aflată pe mașină pentru a localiza toate punctele esențiale de ridicare.

Este necesar un echipament special pentru a asigura că mașina este fixată și în poziție orizontală în timpul ridicării. La operațiunea de ridicare a mașinii, ridicați ușor până când toate lanțurile sunt întinse și apoi ridicați mașina, asigurându-vă că rămâne în echilibru. Îndepărtați suporturile și echipamentele de ridicare, dacă sunt instalate, înainte de folosirea mașinii, dacă nu este specificat altfel. Este responsabilitatea clientului să furnizeze toate lanțurile și barele de întindere pentru a ridica mașina în mod corect. Contactați HFO local pentru mai multe informații. Păstrați toate suporturile și echipamentele de ridicare furnizate și depozitați-le într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. Utilizați echipamentele de ridicare furnizate de Haas, dacă este necesar.

Consultați plăcuța cu date privind ridicarea aflată pe mașină pentru detalii specifice privind ridicarea modelului respectiv. Fixați suportul de ridicare și lanțurile, dacă este necesar, conform figurii alăturate. Asigurați-vă că lanțurile nu intră în contact cu incinta capacului din tablă sau cablurile electrice. Rețineți modul de utilizare a barelor de întindere și a lemnului. Haas Automation, Inc. nu oferă bare de întindere sau lemne.

Cerințe privind aerul | Specificații electrice | Dimensiuni transport

Cerințe aer

S.A.E

Metric

Aer necesar

230 psi, 53 cfm

1,58 MPa, 1,5 m3/min

Furtun de aer liniar

0,472" diametru exterior

Diametru exterior 12 mm

Presiune pneumatică minimă

100 psi

6,9 bari

Specificații electrice

Intrare de 208 V c.a.

Intrare de 380 V c.a.

Mașină

208 V c.a., 60 Hz, trifazat, 115 A

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 62 A

Transformator principal

208 V c.a., 60 Hz, trifazat, 222 A

Nu este necesar

Regulator de tensiune

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 121 A

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 121 A

Transformator servo

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 30 A

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 30 A

Cristalizor de apă

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 20 A

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 20 A

Sursă de alimentare laser

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 30 A

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 30 A

Colector de praf

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 12,1 A

380 V c.a., 60 Hz, trifazat, 12,1 A

Funcționare la 208 V c.a. cu transformatorul principal inclus

Funcționarea la 380 V c.a. nu necesită transformator principal

Dimensiuni - Expediere

S.A.E

Metric

Mașină (lungime x lățime x înălțime)

190,9" x 90,6" x 89,0"

4850 x 2300 x 2260 mm

Colector de praf

64,6" x 57,9" x 98,4"

1640 x 1470 x 2500 mm

Palet accesorii

59,8" x 90,6" x 59,1"

1520 x 2300 x 1500 mm

Cerințe privind aerul pentru laserele Haas

Mașina dvs. trebuie să dispună de o alimentare cu aer uscat și curat la o presiune și un volum minim pentru a funcționa corect. Consultați

tabelul de mai jos.
  • Pentru locul în care se află admisia de aer, consultați schița mașinii, disponibilă la http://haascnc.com.

Cristalizor de apă

Seria HFL de lasere de tăiere cu fibră este echipată cu un cristalizor de apă pentru a regla temperatura sursei laser și a capului de tăiere laser.

Atenție: Nu utilizați apă de la robinet în cristalizor. Compoziția minerală poate cauza deteriorarea circuitelor interne ale cristalizorului, sursei de alimentare a laserului și capului de tăiere cu laser. Asigurați-vă că utilizați numai apă deionizată, distilată sau purificată.

Notă: Asigurați-vă că mențineți rezervorul de apă la niveluri acceptabile. Nivelurile de apă menținute necorespunzător pot permite supraîncălzirea componentelor maşinii. 

Cerințe electrice pentru laserele Haas


Generalități

  • Alimentarea electrică trebuie să respecte codurile și ordonanțele de siguranța în vigoare.
  • Conexiunea de la întrerupătorul principal de rețea la mașină trebuie efectuată de un electrician autorizat.
  • Consultați schița mașinii pentru locul în care se află intrarea pentru alimentare cu curent electric a mașinii.

Împământare

  • Împământarea este necesară pentru siguranța operatorului și funcționarea corectă.
  • O împământare separată trebuie conectată la cadrul mașinii. 
  • Cablul de împământare trebuie să fie introdus înapoi în panoul de service care alimentează mașina.
  • Nu utilizați un conductor drept cablu de împământare.
  • Nu utilizați o țeavă de apă rece sau o tijă de împământare pentru a alimenta blocul de terminale al mașinii

Dimensiunea firului

  • Cerințele privind dimensiunea firului depinde de lungimea firului. Consultați codurile electrice locale.

Întrerupător de servicii

  • Asigurați-vă că întrerupătorul de circuit care se conectează la mașină respectă specificațiile Haas. Consultați coloana „Amperi încărcare completă” din tabelul „Specificații electrice de mai sus.
  • Utilizați întrerupătorul industrial de dimensiuni mai mari alăturat care respectă codurile și reglementările locale.

Resurse suplimentare

  • Instrucțiuni privind ancorarea
  • Biblioteca video
  • Manual de utilizare
  • Service

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.