My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • Pocket Mill
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
    • حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • أنظمة شحن الأعمدة من Haas
    • ماكينات التفريز الأفقية
      ماكينات التفريز الأفقية
      ماكينات التفريز الأفقية View All
      • ماكينات التفريز الأفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • وحدات التحميل الآلي للقطع
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
      • محاكي التحكم، قياسي
      • محاكي التحكم، المميز
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • مخارط Haas اليدوية
      • مناشير Haas
    • ماكينات التصنيع
      ماكينات التصنيع
      ماكينات التصنيع View All
      • ماكينات التصنيع
      • ماكينات القطع بالليزر
      • مكابس ثني بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ مصنع Haas أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ مصنع Haas أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ مصنع Haas أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية مبادل أدوات ذو تركيب جانبي - تعيين المعلمة 257 - إزاحة توجيه عمود الدوران - CHC
Recently Updated Last updated: 04/08/2021

مبادل أدوات ذو تركيب جانبي - تعيين المعلمة 257 - إزاحة توجيه عمود الدوران - وحدة التحكم الكلاسيكية من Haas (CHC)


ينطبق على الماكينات التي صُنعت منذ يوليو 1998

مبادل أدوات ذو تركيب جانبي - تعيين المعلمة 257 - إزاحة توجيه عمود الدوران - CHC

- الانتقال إلى القسم - 1. مبادل أدوات ذو تركيب جانبي - تعيين المعلمة 257 - إزاحة توجيه عمود الدوران (4 الخطوات) 2. جدول الأمثلة 3. مبادل أدوات ذو تركيب جانبي - تعيين المعلمة 257 - إزاحة توجيه عمود الدوران - الخدمة (3 الخطوات) Back to Top

مبادل أدوات ذو تركيب جانبي - تعيين المعلمة 257 - إزاحة توجيه عمود الدوران

1

كيفية محاذاة كلابة عمود الدوران الموازية لمحور X دون مؤشر الاتصال:

  1. اضغط على [ORIENT SPINDLE]. اضغط على [EMERGENCY STOP].
  2. اضغط على [SETTING]. تعيين إعداد 7 لـ OFF.
  3. اضغط على [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. الانتقال إلى المعلمة  257.
  4. زيادة قيمة المعلمة 257 بزيادات محددة حتى تصبح كلابة عمود الدوران موازية للمحور X بعد الضغط على [ORIENT SPINDLE].

 ملاحظة: إذا قمت بإضافة 1000 إلى قيمة المعلمة 257، فهذا يساوي ما يقرب من 1/4 دورة من موضع توجيه عمود الدوران.

          5. اطلق [EMERGECY STOP]. اضغط على [RESET].

          6. قم بمحاذاة كلابة عمود الدوران الموازية للمحور X. اضغط على [ORIENT SPINDLE].

2

ضع القاعدة المغناطيسية مع المؤشر على الطاولة.

قم بزعزعة الماكينة للإشارة إلى محاذاة كلابة عمود الدوران والمحور X.

يجب تكون محاذاة كلابة عمود الدوران في نطاق 0.010" (0.254 مم) من المحور X.

قم بتنفيذ تعليمات الخطوة 1 مرة أخرى حتى تحاذي كلابات عمود الدوران مع المحور X. تأكد من أن خطأ المحاذاة لا يزيد عن 0.010" (0.254 مم) من المحور X. قم بزيادة قيمة المعلمة أو إنقاصها 257 بزيادات أصغر بكثير.

 احذر: بعد تغيير قيمة المعلمة 257، تأكد من أن المؤشر خارج مسار كلابات عمود الدوران.

3

قم بتحديد القيمة الصحيحة للمعلمة 257:

قم بتقسيم قيمة المعلمة 79 بـ 360. هذا يخبرك عدد آلات التشفير لكل درجة من دوران عمود الدوران.

مثال: المعلمة 79 = 4096؛ 4096 / 360 = 11.37

قم بضرب عدد آلات التشفير لكل درجة من دوران عمود الدوران بالقيمة الصحيحة لماكينتك: 30-مستدق = 88.6؛ 40-مستدق = 74؛ 50-مستدق = 66.6. قم بتقريب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح. قم بطرح الرقم المقرب من المعلمة 257. يرجى الرجوع إلى الأمثلة الواردة في الجدول أدناه.

4

قم بتشغيل مبدل العدة مع عدم وجود أدوات في عمود الدوران أو الجيب.

اضغط على[FEED HOLD] عندما يكون ذرع مبدل العدة في عمود الدوران. تأكد من كلابة عمود الدوران [1] تحاذي المفتاح [2] على ذراع مبدل العدة.

 ملاحظة: لإجراء تعديل جيد على المعلمة 257اضغط على[CYCLE START] لإكمال تبديل العدة. قم بزيادة أو تقليل قيمة المعلمة 257 بزيادات تبلغ 10 حتى تتم محاذاة كلابات عمود الدوران.  كرر هذه الخطوة إذا لزم الأمر.

اضغط على [SETTING]. قم بتعيين الإعداد  7 إلى وضع  التشغيل ON.

جدول الأمثلة

المستدق قم بمضاعفة عدد آلات التشفير لكل درجة من دوران عمود الدوران بالقيمة الصحيحة للماكينة قم بالتقريب إلى أقرب رقم صحيح. اطرح من المعلمة 257
30‑المستدق 11.37 * 88.6 = 1007.382 1007 1892 - 1007 = 885
40‑المستدق 11.37 * 74 = 841.38 841 1892 - 841 = 1051
50‑المستدق 11.37 * 66.6 = 757.242 757 1892 - 757 = 1135

مبادل أدوات ذو تركيب جانبي - تعيين المعلمة 257 - إزاحة توجيه عمود الدوران - الخدمة

1

اضغط [ZERO RETURN],و [ALL]و [HOME G28]، بهذا الترتيب.

ادخل الوضع DEBUG و وضع استكشاف مبدل العدة.

اضغط [ATC FWD] لتحريك الذراع المزدوج [3] نحو كلابات عمود الدوران[1].

تأكد من وجود خلوص كافي لتدوير كلابات عمود الدوران.

 ملاحظة: إذا احتوى عمود الدوران على كلابة عمود الدوران [2] أطول من الأخرى، فتأكد من إدارتها بعديها عن الذراع المزدوج. تحتوي كلابة عمود الدوران الطويلة على ثقب في الجزء السفلي.

اضغط على [POSIT].

اختر التبويب VAR ثم حدد تبويب البيانات الخام.

2

قم بإدارة كلابات عمود الدوران بيدك حتى قيمة SPINDLE POS بالقرب من القيمة 0 وليس عدد سالب. قم بمحاذاة كلابات عمود الدوران مع الفتحة الموجودة في الذراع.

قم بإدخال وضع  TOOL CHANGER RECOVERY (استرداد مبادل الأدوات) .

اضغط على [ATC FWD] حتي تكون قيمة الذراع ARM عند CL/UNCL   1.

قم بتدوير كلابات عمود الدوران [1] حتى تمس كلابة عمود الدوران الكتف [2].

قم بتسجيل الرقم الموضح في SPINDLE POS.

قم بالتدوير حتى تلمس كلابة عمود الدوران الكتف الآخر.

قم بتسجيل الرقم الموضح في SPINDLE POS.

3

قم بإضافة قيمة موضعي عمود الدوران. واقسم المجموع على 2.

مثال: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

أدخل القيمة الجديدة في المعلمة 257.

قم بإدخال وضع  TOOL CHANGER RECOVERY (استرداد مبادل الأدوات) .

اضغط [ATC FWD] حتي تكون قيمة  ARM at CL/UNCL هي 1.

اضغط [ATC REV] حتّى تظهر الشاشة الشاشة Arm At Origin و/أو رسالة [1].

اضغط [Orient Spindle]، ثم اضغط على [O].

اضغط [ATC FWD] للتحقق من المحاذاة بشكل متكرر.

اضغط [ATC REV] حتّى تظهر الشاشة الشاشة Arm At Origin و/أو رسالة [1].

الخروج من وضع  TOOL CHANGER RECOVERY (استرداد مبادل الأدوات) ووضع  DEBUG.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

تقبل HAAS TOOLING ما يلي:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب الخدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان إمكانية الوصول
  • بيان DNSH
  • الامتثال لقواعد التصدير
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2026 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255