My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Schimbător de scule laterale - Setare Parametrul 257 - Decalaj orientare arbore principal - CHC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

Schimbător de scule lateral - Setare parametrul 257 - Decalaj orientare arbore principal - Unitate de comandă Haas Classic (CHC)


Se aplică maşinilor construite din iulie 1998_

Schimbător de scule laterale - Setare Parametrul 257 - Decalaj orientare arbore principal - CHC

- Salt la secțiune - 1. Schimbător de scule lateral - Setare Parametrul 257 - Decalaj orientare arbore principal (4 pași) 2. Tabel cu exemple 3. Schimbător de scule laterale - Setare Parametrul 257 - Decalaj orientare arbore principal - Service (3 pași) Back to Top

Schimbător de scule lateral - Setare Parametrul 257 - Decalaj orientare arbore principal

1

Cum se aliniază limitatoarele arborelui principal paralel cu axa X fără un ceas comparator:

  1. Apăsați [ORIENT SPINDLE]. Apăsați [EMERGENCY STOP].
  2. Apăsați [SETTING]. Poziționați Setarea  7 la OFF.
  3. Apăsați [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Mergeți la parametrul 257.
  4. Creşterea valorii parametrului 257 în trepte, până când limitatoarele arborelui principal sunt paralele cu axa X după ce aţi împins [ORIENT SPINDLE].

 Notă: Dacă adăugaţi 1000 la valoarea parametrului 257, aceasta echivalează aproximativ 1/4 rotație din locaţia de orientare a arborelui principal.

          5. Eliberați [EMERGECY STOP]. Apăsați [RESET].

          6. Aliniați limitatoarele arborelui principal paralel cu axa X. Apăsați [ORIENT SPINDLE].

2

Așezați suportul magnetic cu indicatorul pe masă.

Realizați avansul rapid al mașinii pentru a indica alinierea limitatoarelor arborelui principal cu axa X.

Limitatoarele arborelui principal trebuie să fie aliniate la o distanță de 0,010" (0,254 mm) de axa X.

Efectuați instrucțiunile PASULUI 1 din nou, până când limitatoarele arborelui principal se aliniază cu axa X. Asiguraţi-vă că eroarea de aliniere nu este mai mare de 0,010" (0,254 mm) din axa X. Creşteți sau scădeți valoarea parametrului 257 prin trepte mult mai mici.

 Atenție: După ce modificaţi valoarea parametrului 257, asiguraţi-vă că indicatorul este în afara traiectoriei limitatoarelor arborelui principal.

3

Determinaţi valoarea corectă pentru Parametrul 257:

Împărţiţi valoarea Parametrului 79 la 360. Aceasta vă spune numărul de numerele ale codificatorului pe grade de rotație a arborelui principal.

Exemplu: Parametru 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37

Înmulţiţi numărul de numere ale codificatorului pe grad de rotaţie a arborelui principal cu valoarea corectă pentru maşina dvs.: Con-30 = 88.6; Con-40 = 74; Con-50 = 66.6. Rotunjiţi rezultatul la cel mai apropiat număr întreg. Scădeți numărul rotunjit din Parametrul 257. Consultaţi exemplele din tabelul de mai jos.

4

Operaţi o schimbare a sculei fără unelte în arborele principal sau locaș.

Apăsați [FEED HOLD] atunci când braţul schimbătorului de scule este in arborele principal. Asiguraţi-vă că limitatorul arborelui principal [1] este aliniat cu cheia [2] de pe braţul schimbătorului de scule.

 Notă: Pentru a realiza un reglaj fin la Parametrul 257, apăsaţi [CYCLE START] pentru a finaliza schimbarea sculei. Creşteți sau scădeți valoarea Parametrului 257 în trepte de 10 până când limitatoarele arborelui principal sunt aliniate.  Repetați acest pas dacă este necesar.

Apăsați [SETTING]. Poziționați setarea 7 la PORNIT.

Tabel cu exemple

Con Înmulţiţi numerele codificatorului pe grad de rotație a arborelui principal cu valoarea corectă pentru mașina dvs. Rotunjiţi până la cel mai apropiat număr întreg Scădeți din parametrul 257
Con-30 11.37 * 88.6 = 1007.382 1007 1892 - 1007 = 885
Con-40 11.37 * 74 = 841.38 841 1892 - 841 = 1051
Con-50 11.37 * 66.6 = 757.242 757 1892 - 757 = 1135

Schimbător de scule laterale - Setare Parametrul 257 - Decalaj orientare arbore principal - Service

1

Apăsați [ZERO RETURN], [ALL], și [HOME G28], în acea ordine.

Introduceți modul DEBUG şi modul REDRESARE SCHIMBĂTOR DE SCULE.

Apăsați [ATC FWD] pentru a mișca brațul dublu [3] spre limitatoarele arborelui principal [1].

Asigurați-vă că există suficient spațiu liber pentru a roti limitatoarele arborelui principal.

 Notă: Dacă arborele principal are un limitator al arborelui principal [2] mai lung decât celălalt, asigurați-vă că acesta este îndepărtat de brațul dublu. Limitatorul arborelui principal mai lung are o gaură în partea de jos.

Apăsați [POSIT].

Selectaţi fila VAR şi apoi selectaţi fila DATE BRUTE.

2

Rotiți limitatoarele arborelui principal cu mâna până când valoarea POZ. ARBORE PRINCIPAL este aproape 0 şi nu un număr negativ. Aliniați limitatoarele arborelui principal cu fanta din braț.

Intrați în modul REDRESARE SCHIMBĂTOR DE SCULE .

Apăsați [ATC FWD] până când BRAȚ la CL/UNCL are o valoare de 1.

Rotiți limitatoarele arborelui principal [1] până când limitatorul arborelui principal atinge umărul [2].

Înregistraţi numărul afişat în POZ. ARBORE PRINCIPAL

Rotiţi până când limitatorul arborelui principal atinge celălalt umăr.

Înregistraţi numărul afişat în POZ. ARBORE PRINCIPAL

3

Adăugaţi valoarea celor două poziţii ale arborelui principal. Împărţiţi suma la 2.

Exemplu: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751

Introduceţi noua valoare în parametrul 257.

Intrați în modul REDRESARE SCHIMBĂTOR DE SCULE .

Apăsați [ATC FWD] până la BRAȚ la CL/UNCL este 1.

Apăsați [ATC REV] până când ecranul arată Brațul în poziția de origine și/sau mesaj [1].

Apăsați [Orient Spindle], apoi apăsați [O].

Apăsați [ATC FWD] în mod repetat pentru a verifica alinierea.

Apăsați [ATC REV] până când ecranul arată Brațul în poziția de origine și/sau mesaj [1].

Ieșiți din modul REDRESARE SCHIMBĂTOR DE SCULE și modul DEPANARE .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.