Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC

服务主页 方法程序 CHC - 侧安装式换刀器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

侧挂式刀库 - 设置参数 257 - 主轴定向偏置 - 经典 Haas 控制器 (CHC)


适用于 1998 年 7 月起制造的机床

CHC - 侧安装式换刀器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移

- 跳至部分 - 1. CHC - 侧安装式换刀器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移 (4 步骤) 2. 示例表 3. CHC - 侧安装式换刀器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移 (3 步骤) Back to Top

CHC - 侧安装式换刀器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移

1

如何在不带拨指示器的情况下将主轴定位键与 X 轴平行对齐:

  1. 推 [ORIENT SPINDLE]。按 [EMERGENCY STOP]。
  2. 按[SETTING]。将设置 7 设置为 OFF。
  3. 推 [PARAMETER/DIAGNOSTIC]。转到(G) 参数212.
  4. 增加参数的值  257  增量,直到主轴定位键在推后与 x 轴平行 [ORIENT SPINDLE]。

 注意: 如果添加 1000 参数值 257,这等于轴方向位置的大约 1/4 圈。

          5. 释放 . 按 [RESET]。

          6. 将主轴定位键与 X 轴平行对齐。按 [ORIENT SPINDLE]。

2

在工作台上放置一个磁力表座千分表。

手柄转动机器以指示主轴定位键和 X 轴的对齐。

主轴定位键必须对齐 0.010" (0.254 mm) 内的 X 轴。

执行 步骤 1 指令,直到主轴定位键与 X 轴对齐。确保对齐错误不超过 0.010" (0.254 毫米)的 X 轴。增加或减小参数值 257 以更小的增量。

 注意: 更改参数  257 值后,确保指示器在主轴定位键的路径外。

3

确定 参数 257:

除以 参数 79 到360。这将告诉您每个主轴旋转程度的编码器计数数。

例子: 参数 79 * 4096 ;4096 / 360 = 11.37

将每个主轴旋转程度的编码器计数数乘以机器的正确值: 30-塔佩尔 • 88.6; 40-塔佩尔 • 74; 50-塔佩尔 • 66.6。将结果舍入到最接近的整数。从中减去整数 参数 257. 请参阅下面的范例:

4

在主轴或刀套中没有刀具的情况下操作刀具更换。

推 [FEED HOLD] 当刀具更换器臂位于主轴处时。确保主轴定位键 [1] 与换刀臂上的键 [2] 对齐。

 注意: 进行微调 参数 257推 [CYCLE START] 完成工具更改。增加或减少 参数 257 增量为 10,直到主轴定位键对齐。 根据需要重复此操作。

推 [SETTING]。设置设置 7 为 开。

示例表

锥度 将每个主轴旋转程度的编码器计数乘以机器的正确值 舍入到最接近的整数 从参数 257 中减去
30 锥度 11.37 * 88.6 = 1007.382 1007 1892年- 1007年 | 885
40 锥度 11.37 * 74 = 841.38 841 1892年 - 841 | 1051
50 锥度 11.37 * 66.6 = 757.242 757 1892年 - 757 | 1135

CHC - 侧安装式换刀器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移

1

按 [ZERO RETURN], [ALL]和 [HOME G28],按这个顺序。

进入 DEBUG 模式和 工具更换器恢复模式。

按 [ATC FWD] 将双臂 [3] 移到主轴定位键 [1] 附近。

确保有足够的间隙来转动主轴定位键。

 注意: 如果主轴的主轴定位键 [2] 长于另一个,请确保它远离双臂。注意:长主轴定位键 [2] 底部有一个孔。

按 [POSIT]。

选择 无 功 选项卡,然后选择 原始数据选项卡。

2

转动主轴定位键与你的手,直到值 主轴 POS 接近 0,而不是负数。将刀具和主轴定位键与双臂上的插槽对齐。

进入 刀库恢复 模式。

推 [ATC FWD] 直到 CL/UNCL 的 ARM 具有 1.

转动主轴定位键 [1],直到主轴定位键碰到肩部 [2]。

记录中显示的数字 主轴 POS。

转动,直到主轴定位键碰到另一个肩膀。

记录中显示的数字 主轴 POS。

3

添加两个主轴位置的值。将总和除以 2。

示例:1401 + 101 = 1502. #1=#2/4

在参数中输入新值 257.

进入 刀库恢复 模式。

按 [ATC FWD] 直到 CL/UNCL 的 ARM 是 1.

按 [ATC REV] 直到屏幕显示"手臂在原点"和/或消息 [1]。

按[Orient Spindle]、或,然后按。

按 [ATC FWD] 重复验证对齐。

按 [ATC REV] 直到屏幕显示臂在Orgin和/或消息[1]。

退出 刀库恢复 模式和调试 模式。