My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
ST-55SY

  1. Стругове
  2. Серия ST
  3. ST-55SY Струг с ос Y с голям отвор

ST-55SY Струг с ос Y с голям отвор

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Струг с ЦПУ по ос Y с максимален капацитет 699 x 1118 мм и отвор 318 мм

Haas ST-55SY е версия с късо легло и Y-ос на нашия стругови център с голям проходен отвор ST-55, осигуряваща същата способност за тежко рязане, изключителна твърдост и висока температурна стабилност, като същевременно заема по-малко пространство на пода. Шпинделът с висок въртящ момент и възможността за двоен патронник, както и големият проходен отвор на тази машина правят ST-55SY идеална за обработване на тежки тръби и фитинги, големи разклонители идълги ролки. Добавянето на движение по ос Y, интерполация по ос С и въртящи се инструменти позволява фрезоване, пробиване и нарязване на резби с метчик за увеличаване на възможностите на машината. 

  • Монтирана на основата револверна глава (BMT75) с 12 позиции
  • Предни и задни чела на шпиндела A1-20 с отвор 12,5" (318 мм)
  • Оси Y за фрезоване, пробиване и резбоване
  • ± 3,0" (76 мм) ход на ос Y
  • Напълно интерполирана С-ос със спирачка

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 12.5" Капацитет за прътов материал
  • 1k ОБ/МИН
  • 55 hp Мощност
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
Capacities S.A.E METRIC
Максимален диаметър на въртене на детайла 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Максимална обработваема дължина ( зависи от захващането на детайла) 44.0 in 1118 mm
Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 20.00 in 508 mm
Ос Y ± 3.0 in ± 76 mm
Ос Z 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 472 ipm 12.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 472 ipm 12.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 5500 lbf 24465 N
Максимално осово натоварване на ос Y 2300 lbf 10231 N
Максимално осово натоварване на ос Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Чело на шпиндела A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Максимална мощност на шпиндела 55.0 hp 41.0 kW
Максимални обороти 1000 rpm 1000 rpm
Максимален въртящ момент 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Отвор на шпиндела ø 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Максимални обороти 49 rpm 49 rpm
Максимална мощност на шпиндела 5.0 hp 3.7 kW
Позициониране (±) 0.01 ° 0.01 °
Въртящ момент при задържане на спирачката 450 ft-lbf 610 Nm
Вид контрол Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Конус MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Брой инструменти 12 Stations 12 Stations
Позиции за борщанги и външно струговане Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Инструменти BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Максимални обороти 4000 rpm 4000 rpm
Инструменти BMT75 BMT75
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 1000 rpm 1000 rpm
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощност на шпиндела 55.0 hp 41.0 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

*Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

**Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КАПАЦИТЕТ ЗА ГОЛЯМ ПРОХОДЕН ОТВОР – ПО-КРАТЪК ОТПЕЧАТЪК

✓  Разход по ос X: 20" (508 мм)
✓  Максимален диаметър на въртене на детайла: 35.5" (902 мм)
✓  Максимален диаметър на струговане: 27,5" (699 мм)
✓  Стандартна револверна глава BMT75 с въртящи се инструменти и пълна ос C

✓  FEA-оптимизирани отливки
✓  L капацитет за струговане с по-малък размер
✓  Подобрена ергономичност за ежедневна работа
✓ Подобрена позиция на клина за тежкотоварна производителност 

Стандартни функции

Револверни глави с фрезови инструменти

  • Въртящи се инструменти с 4 000 об/мин, BMT75 револверна глава с 12 позиции и C ос

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Ориентация на шпиндела
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • ЕКО режим

Продуктови опции

  • Удължено инструментално гнездо
  • Сензор за ръба за автоматизирани системи
  • Автоматично отваряне на вратите за струговете
  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект BMT75 задвижвани инструментални държачи
  • Комплект стандартни инструментални държачи BMT75
  • Комплект стандартни метрични инструментални държачи BMT75

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Чертеж на разположение (скоро ще бъде наличен)
  • План чертеж на неподвижен люнет
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

СРАВНИТЕЛНА ГРАФИКА ЗА РАБОТНАТА ЗОНА НА СТРУГОВЕ HAAS

РАЗМЕР НА ПАТРОННИКА | КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЪТОВ МАТЕРИАЛ | РАБОТНА ЗОНА | ОПЦИИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДИАГРАМА
Видеоклипове

Струг за пробиване: всичко, което трябва да знаете

Използвайте G53 за времена на цикли нарязане

G71 Чийт Код (код пряк път)

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

2 оси за къса база

Haas ST-55S

ST-55S

Струг с ЦПУ с максимален капацитет 762 х 1118 мм и отвор 318 мм

  • 12.5" Капацитет за прътов материал
  • 1k ОБ/МИН
  • 55 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Стандартни 2 оси

Haas ST-55

ST-55

Струг с ЦПУ с максимален капацитет 648 х 2032 мм и отвор 318 мм

  • 12.5" Капацитет за прътов материал
  • 1k ОБ/МИН
  • 55 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Y-ос за дълга база

Product Image

ST-55Y

Струг с ЦПУ по ос Y с максимален капацитет 699 x 2032 мм и отвор 318 мм

  • 12.5" Капацитет за прътов материал
  • 1k ОБ/МИН
  • 55 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.