My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
ST-55SY

  1. Τόρνοι
  2. Σειρά ST
  3. Τόρνος ST-55SY άξονα Υ μεγάλης διεύρυνσης

Τόρνος ST-55SY άξονα Υ μεγάλης διεύρυνσης

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Τόρνος CNC άξονα Y με μέγιστη χωρητικότητα 699 x 1.118 mm και διεύρυνση 318 mm

Το ST-55SY της Haas είναι μια κλίνη μικρού μήκους, έκδοσης άξονα Υ του κέντρου τόρνευσης ST-55 μεγάλης διεύρυνσης, που παρέχει την ίδια ικανότητα κοπής βαρέος τύπου, εξαιρετική ακαμψία και υψηλή θερμική σταθερότητα, καταλαμβάνοντας λιγότερο χώρο στο δάπεδο. Η ικανότητα διπλού τσοκ, η άτρακτος υψηλής ροπής και η διεύρυνση μεγάλης διαμέτρου καθιστούν το ST-55SY ιδανικό για την κατεργασία βαρέων σωλήνων και εξαρτημάτων, μεγάλων κόπλερ και μακριών ράουλων. Η προσθήκη της κίνησης του άξονα Υ, της παρεμβολής του άξονα C και των περιστρεφόμενων εργαλείων κοπής επιτρέπει το φρεζάρισμα, τη διάτρηση και τη σπειροτόμηση για αυξημένες μηχανουργικές δυνατότητες. 

  • Εργαλειοφορέας έδρασης σε βάση 12 σταθμών (BMT75)
  • Μπροστινό και πίσω άκρο ατράκτου A1-20 με διεύρυνση 12,5" (318 mm)
  • Φρεζάρισμα, διάτρηση και σπειροτόμηση άξονα Y
  • Διαδρομή άξονα Υ ± 3.0" (76 mm)
  • Πλήρως παρεμβαλλόμενος άξονας C

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 12.5" Χωρητικότητα μπάρας
  • 1k RPM
  • 55 hp Ισχύς
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
Capacities S.A.E METRIC
Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Μέγιστο μήκος κοπής (ποικίλλει ανάλογα με τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου) 44.0 in 1118 mm
Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 20.00 in 508 mm
Άξονας Y ± 3.0 in ± 76 mm
Άξονας Z 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ταχείες κινήσεις στον X 472 ipm 12.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 472 ipm 12.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 5500 lbf 24465 N
Μέγιστη ώση Y 2300 lbf 10231 N
Μέγιστη ώση Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Άκρο ατράκτου A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 55.0 hp 41.0 kW
Μέγιστη ταχύτητα 1000 rpm 1000 rpm
Μέγιστη ροπή 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Διεύρυνση ατράκτου ø 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Μέγιστη ταχύτητα 49 rpm 49 rpm
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 5.0 hp 3.7 kW
Τοποθέτηση (±) 0.01 ° 0.01 °
Ροπή συγκράτησης πέδησης 450 ft-lbf 610 Nm
Τύπος ελέγχου Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Κώνος MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Αριθμός εργαλείων 12 Stations 12 Stations
Εργαλεία εξωτερικής διαμέτρου vs εσωτερικής διαμέτρου Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Περιστρεφόμενα εργαλεία BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Μέγιστη ταχύτητα 4000 rpm 4000 rpm
Περιστρεφόμενα εργαλεία BMT75 BMT75
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 1000 rpm 1000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Ισχύς ατράκτου 55.0 hp 41.0 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

**Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ – ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

✓  Διαδρομή άξονα Χ: 20" (508 mm)
✓  Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου: 35,5" (902 mm)
✓  Μέγιστη διάμετρος τόρνευσης: 27,5" (699 mm)
✓  Τυπικός εργαλειοφορέας BMT75 με περιστρεφόμενα εργαλεία κοπής και πλήρη άξονα C

✓  Βελτιστοποιημένες χυτεύσεις FEA
✓  Μεγάλη ικανότητα τόρνευσης, με μικρότερο αποτύπωμα
✓  Βελτιωμένη εργονομία για καθημερινή λειτουργία
✓  Αυξημένη θέση σφήνας για απόδοση μεγάλης αντοχής 

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία

  • Περιστρεφόμενα εργαλεία κοπής 4.000 rpm με εργαλειοφορέα BMT75 12 σταθμών και άξονα C

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
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
  • Προσανατολισμός ατράκτου
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Λειτουργία ECO

Επιλογές προϊόντος

  • Εκτεταμένη υποδοχή εργαλείου
  • Αισθητήρας άκρου για αυτοματοποιημένα συστήματα
  • Αυτόματη θύρα για τόρνους
  • Καλύμματα γλιστρώναπό ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

  • Κιτ εργαλειοδέτη BMT75 με οδηγούμενο εργαλείο
  • Κιτ τυπικού εργαλειοδέτη BMT75
  • Κιτ τυπικού μετρικού εργαλειοδέτη BMT75

Αποστολή

  • Δυνατότητα ανύψωσης

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (Zip)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης (προσεχώς)
  • Σχέδιο διάταξης καβαλέτου
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΟΥ HAAS

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΟΚ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡΑΣ | ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΛΗΨΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Βίντεο

Διάτρηση σε τόρνο: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Χρησιμοποιήστε το G53 για να μειώσετε τη διάρκεια κύκλου

Κωδικός εντολής G71

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλίνη μικρού μήκους 2 αξόνων

Haas ST-55S

ST-55S

Τόρνος CNC με μέγιστη χωρητικότητα 762 x 1.118 mm και διεύρυνση 318 mm

  • 12.5" Χωρητικότητα μπάρας
  • 1k RPM
  • 55 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Τυπικό 2 αξόνων

Haas ST-55

ST-55

Τόρνος CNC με μέγιστη χωρητικότητα 648 x 2.032 mm και διεύρυνση 318 mm

  • 12.5" Χωρητικότητα μπάρας
  • 1k RPM
  • 55 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Μακρύ κρεβάτι άξονα Υ

Product Image

ST-55Y

Τόρνος CNC άξονα Y με μέγιστη χωρητικότητα 699 x 2032 mm και διεύρυνση 318 mm

  • 12.5" Χωρητικότητα μπάρας
  • 1k RPM
  • 55 hp Ισχύς
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
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.