My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-55SY

  1. Tours
  2. Série ST
  3. Tour à axe Y de grand alésage ST-55SY

Tour à axe Y de grand alésage ST-55SY

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC axe Y avec capacité max. de 699 x 1 118 mm et alésage de 318 mm

Le ST-55SY Haas est une version à banc court avec axe Y de notre centre de tournage ST-55 à grand alésage, offrant la même capacité de coupe lourde, une rigidité extrême et une stabilité thermique élevée, tout en occupant moins d’espace au sol. La machine ST-55SY avec sa fonction double mandrin, la broche à couple élevé, et le grand alésage de broche est idéale pour usiner des raccords et canalisations de grand volume, des accouplements de grande taille et des rouleaux longs. L’ajout d’un axe Y, d’une interpolation axe C et d’un outil tournant permet le fraisage, le perçage et le taraudage et augmente les capacités d’usinage. 

  • Tourelle 12 postes montée sur socle (BMT75)
  • Nez de broche A1-20 avant et arrière avec alésage de 12,5" (318 mm)
  • Fraisage, perçage et taraudage sur axe Y
  • Course sur l’axe Y : ± 3,0" (76 mm)
  • Axe C entièrement interpolé

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 12.5" Passage de barre
  • 1k RPM
  • 55 hp Puissance
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
Capacities S.A.E METRIC
Diamètre en l’air de la pièce max. 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 44.0 in 1118 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 20.00 in 508 mm
Axe Y ± 3.0 in ± 76 mm
Axe Z 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 5500 lbf 24465 N
Effort max. Y 2300 lbf 10231 N
Effort max. Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Caractéristiques nominales maximales 55.0 hp 41.0 kW
Vitesse max. 1000 rpm 1000 rpm
Couple max. 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
ø d’alésage de la broche 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Vitesse max. 49 rpm 49 rpm
Caractéristiques nominales maximales 5.0 hp 3.7 kW
Positionnement (±) 0.01 ° 0.01 °
Couple d’arrêt au freinage 450 ft-lbf 610 Nm
Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Cône de broche MT6 MT6
Voyage 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12 Stations 12 Stations
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Outillage BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Vitesse max. 4000 rpm 4000 rpm
Outillage BMT75 BMT75
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 1000 rpm 1000 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Puissance de broche 55.0 hp 41.0 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

GRANDE CAPACITÉ D’ALÉSAGE – PETIT ENCOMBREMENT AU SOL

✓  Course sur l’axe X : 20" (508 mm)
✓  Diamètre en l’air de la pièce maximale 35,5" (902 mm)
✓  Diamètre de tournage max. : 27,5" (699 mm)
✓  Tourelle standard BMT75 avec outil tournant et axe C complet

✓  Pièces moulées optimisées par FEA
✓  Grande capacité de tournage, encombrement au sol réduit
✓  Ergonomie améliorée pour le fonctionnement au quotidien
✓  Position de la cale accrue pour une performance robuste 

Caractéristiques standard

Tourelles et outil Tournant

  • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT75 12 stations et axe C

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
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
  • Orientation de la broche
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Logement d’outil allongé
  • Capteur de bord pour systèmes automatisés
  • Porte automatique pour tours
  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit porte-outil tournant BMT75
  • Kit porte-outil standard BMT75
  • Kit porte-outil métrique standard BMT75

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma (prochainement)
  • Schéma de la lunette fixe
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

TÉLÉCHARGER TABLEAU
Vidéos

Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

Utilisez G53 pour réduire les temps de cycle

Code de triche G71

PRODUITS CONCERNÉS

Banc court à 2 axes

ST-55S Haas

ST-55S

Tour CNC avec capacité max de 762 x 1 118 mm et alésage de 318 mm

  • 12.5" Passage de barre
  • 1k RPM
  • 55 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Standard 2 axes

ST-55 Haas

ST-55

Tour CNC avec capacité max. 648 x 2 032 mm et alésage 318 mm

  • 12.5" Passage de barre
  • 1k RPM
  • 55 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Axe Y à banc long

Product Image

ST-55Y

Tour CNC axe Y avec capacité max. de 699 x 2 032 mm et alésage de 318 mm

  • 12.5" Passage de barre
  • 1k RPM
  • 55 hp Puissance
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
Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.