My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-55SY

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. ST-55SY nagy furatú Y-tengelyes eszterga

ST-55SY nagy furatú Y-tengelyes eszterga

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Y-tengelyes CNC eszterga 699 x 1118 mm maximális kapacitással és 318 mm furattal

A Haas ST-55SY nagy furatú ST-55esztergaközpontunk rövid gépágyas, Y-tengelyes változata, amely ugyanazt a nagy forgácsolási képességet, rendkívüli merevséget és magas hőstabilitást biztosítja, miközben kevesebb helyet foglal a padlón. Ikertokmányos képességének, a nagynyomatékú orsónak és nagy átmenőfuratának köszönhetően az ST-55SY ideális gép nehéz csövek és szerelvények, nagy tengelykapcsolók éshosszú görgők megmunkálásához. Az Y-tengelyű mozgás, a C-tengelyű interpoláció és a hajtott szerszámozás hozzáadása lehetővé teszi a marást, fúrást és menetfúrást a gép képességeinek növeléséhez. 

  • 12 állomásos alap revolver felszerelés (BMT75)
  • Elülső és hátsó A1-20 orsóorr 12,5" (318 mm-es) furattal
  • Y-tengelyes marás, fúrás, és menetfúrás
  • ±3,0" (76 mm-es) Y-tengely úthosszal
  • Teljesen interpolált C-tengely

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 12.5" Rúdkapacitás
  • 1k Fordulatszám
  • 55 hp Áramellátás
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
Capacities S.A.E METRIC
Max. munkadarab-kilengés 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 44.0 in 1118 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 20.00 in 508 mm
Y tengely ± 3.0 in ± 76 mm
Z tengely 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjárat – Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 5500 lbf 24465 N
Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
Max. erő a Z tengely irányában 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. teljesítmény 55.0 hp 41.0 kW
Max. sebesség 1000 rpm 1000 rpm
Max. nyomaték 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Főorsó furatátmérő ø 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. sebesség 49 rpm 49 rpm
Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
Fékezőnyomaték 450 ft-lbf 610 Nm
Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Kúpos MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Szerszámok BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
Szerszámok BMT75 BMT75
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 1000 rpm 1000 rpm
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Orsóteljesítmény 55.0 hp 41.0 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

NAGY FURATKAPACITÁS – RÖVIDEBB HELYIGÉNY

✓  X-tengely úthossza: 20" (508 mm)
✓  Max. munkadarab-kilengés: 902 mm (35,5")
✓  Max. esztergálási átmérő: 699 mm (27,5")
✓  Standard BMT75 revolver hajtott szerszámozással és teljes C-tengellyel

✓  FEA-optimalizált öntvények
✓  Nagy esztergálási kapacitás, kisebb helyigény
✓  Továbbfejlesztett ergonómia a mindennapi működéshez
✓  Megnövelt ékszög a nagy teljesítmény érdekében 

Alapszolgáltatások

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT75 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
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
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • ECO üzemmód

Termékopciók

  • Bővített szerszámhely
  • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
  • Automatikus ajtó esztergákhoz
  • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • BMT75 hajtott szerszámbefogó készlet
  • BMT75 szabványos szerszámbefogó készlet
  • BMT75 metrikus szabványú szerszámbefogó készlet

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (Zip)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz (hamarosan)
  • Esztergabáb-elrendezés rajza
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
Videók

Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

Használja a G53-at a ciklusidők lerövidítéséhez

G71 Cheat kód

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Kéttengelyes rövid ágy

Haas ST-55S

ST-55S

CNC eszterga, 648 x 1117 mm-es maximális kapacitás, 318 mm-es furattal

  • 12.5" Rúdkapacitás
  • 1k Fordulatszám
  • 55 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Normál 2-tengely

Haas ST-55

ST-55

CNC eszterga 648 mm x 2032 mm maximális kapacitás, 318 mm furat

  • 12.5" Rúdkapacitás
  • 1k Fordulatszám
  • 55 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Hosszú gépágyas y tengely

Product Image

ST-55Y

Y-tengelyes CNC eszterga 699 x 2032 mm-es maximális kapacitással és 318 mm-es furattal

  • 12.5" Rúdkapacitás
  • 1k Fordulatszám
  • 55 hp Áramellátás
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
Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.