MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-55SY

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. ST-55SY stor boring Y-akse dreiebenk

ST-55SY stor boring Y-akse dreiebenk

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-dreiebenk med Y-akse med 699 mm x 1118 mm makskapasitet og 318 mm bor

Haas ST-55SY er en kort seng-versjon med Y-akse av ST-55 dreiesenteret  vårt med stor boring, som gir samme tunge skjæreevne, ekstreme stivhet og høye termisk stabilitet, samtidig som den tar mindre gulvplass. Den doble chuck-kapasiteten, spindelen med høyt dreiemoment og den store gjennomboringen gjør ST-55SY ideell for maskinering av tunge rør og beslag, store koblinger og lange ruller. Tillegget av Y-aksebevegelse, interpolert C-akse og roterende verktøy tillater fresing, boring og innergjenging for økte maskinkapabiliteter. 

  • 12-stasjons basemontert revolver (BMT75)
  • Fremre og bakre A1-20-spindelnese med 12,5" (318 mm) boring
  • Y-akset fresing, boring og innergjenging
  • ± 3,0" (76 mm) Y-aksevandring
  • Fullstendig interpolert C-akse

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 12.5" Boltkapasitet
  • 1k O/MIN
  • 55 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Maskininfo

Capacities S.A.E METRIC
Maks delesving 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 44.0 in 1118 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Y-akse ± 3.0 in ± 76 mm
Z-akse 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
Y-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
Z-aksen hastighet 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 5500 lbf 24465 N
Maks skyvekraft Y 2300 lbf 10231 N
Maks skyvekraftZ 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnese A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks effekt 55.0 hp 41.0 kW
Maks hastighet 1000 rpm 1000 rpm
Maks. moment 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Spindelboring ø 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks hastighet 49 rpm 49 rpm
Maks effekt 5.0 hp 3.7 kW
Posisjonering (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremseholdermoment 450 ft-lbf 610 Nm
Kontrolltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Kone MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 12 Stations 12 Stations
OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Innretting BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
Innretting BMT75 BMT75
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 1000 rpm 1000 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelkraft 55.0 hp 41.0 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

STOR DIAMETER KAPASITET – KORTERE FOTAVTRYKK

✓  X-aksevandring: 20" (508 mm)
✓  Maks del sving: 35,5" (902 mm)
✓  Maks dreiediameter: 27,5" (699 mm)
✓  Standard BMT75-revolverhode med roterende verktøy og full C-akse

✓  FEA-optimaliserte støp
✓  Stor dreiekapasitet, med mindre fotavtrykk
✓  Forbedret ergonomi for daglig drift
✓  Økt kilestilling for kraftig ytelse 

Standardfunksjoner

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 4000 rpm roterende verktøy med 12-stasjons BMT75-revolver og C-akse

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Spindel orientering
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Utvidet verktøylomme
  • Kantsensor for automatiserte systemer
  • Automatisk dør for dreiebenker
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • BMT75 drevet verktøyholdersett
  • BMT75 standard verktøyholdersett
  • BMT75 metrisk standard verktøyholdersett

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning (kommer snart)
  • Layouttegning Steadyrest
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

LAST NED DIAGRAM
Videoer

Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

Bruk G53 til å kutte syklustider

G71 Cheat-kode

RELATERTE PRODUKTER

2-akse, kort seng

Haas ST-55S

ST-55S

CNC-dreiebenk med 762 mm x 1118 mm makskapasitet og 318 mm boring

  • 12.5" Boltkapasitet
  • 1k O/MIN
  • 55 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Standard 2-akse

Haas ST-55

ST-55

CNC-dreiebenk med 648 mm x 2032 mm makskapasitet og 318 mm bor

  • 12.5" Boltkapasitet
  • 1k O/MIN
  • 55 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Long bed Y-akse

Product Image

ST-55Y

CNC-dreiebenk med Y-akse med 699 mm x 2032 mm makskapasitet og 318 mm bor

  • 12.5" Boltkapasitet
  • 1k O/MIN
  • 55 hp Effekt
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.