My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
ST-55SY

  1. Sústruhy
  2. Séria ST
  3. Sústruh s veľkým otvorom a osou Y ST-55SY

Sústruh s veľkým otvorom a osou Y ST-55SY

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC sústruh s osou Y s max. kapacitou 699 x 1 118 mm a vývrtom 318 mm

Haas ST-55SY je krátkolôžková verzia s osou Y nášho sústružníckeho centra ST-55 s veľkým vývrtom, ktorá poskytuje rovnakú schopnosť ťažkého rezania, extrémnu tuhosť a vysokú tepelnú stálosť, pričom zaberá menej miesta na podlahe. Vďaka dvojitému skľučovadlu, vretenu s vysokým krútiacim momentom a veľkému priemeru vývrtu je ST-55SY ideálnym riešením na obrábanie hrubých potrubí a armatúr, veľkých spojok a dlhých valcov. Pridanie pohybu osi Y, interpolácie osi C a poháňaných nástrojov umožňuje frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov na rozšírenie možností obrábacieho stroja. 

  • 12-miestny revolver s montážou na základňu (BMT75)
  • Predné a zadné čelo vreteno A1-20 s priechodným otvorom 12,5" (318 mm)
  • Frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov s osou Y
  • ± 3,0" (76 mm) pojazd osi Y
  • Plne interpolovaná os C

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 12.5" Kapacita tyčí
  • 1k RPM
  • 55 hp Výkon
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Špecifikácie
  • Informácie o stroji

Capacities S.A.E METRIC
Max. náklon obrobku 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 44.0 in 1118 mm
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 20.00 in 508 mm
Os Y ± 3.0 in ± 76 mm
Os Z 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rýchloposuvy na osi X 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 5500 lbf 24465 N
Max. rezný tlak Y 2300 lbf 10231 N
Max. rezný tlak Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Špička vretena A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. hodnota 55.0 hp 41.0 kW
Maximálna rýchlosť 1000 rpm 1000 rpm
Max. krútiaci moment 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
ø otvoru vretena 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 49 rpm 49 rpm
Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
Krútiaci moment brzdy 450 ft-lbf 610 Nm
Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Kužeľ MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojov 12 Stations 12 Stations
Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Nástroje BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
Nástroje BMT75 BMT75
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 1000 rpm 1000 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vretena 55.0 hp 41.0 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

KAPACITA VEĽKÉHO PRIECHODNÉHO OTVORU – KRATŠÍ PÔDORYS

✓  Pojazd osi X: 20" (508 mm)
✓  Max. obeh obrobkov: 35,5" (902 mm)
✓  Maximálny priemer sústruženia: 27,5" (699 mm)
✓  Štandardný revolver BMT75 s poháňanými nástrojmi a plnou osou C

✓  Odliatky optimalizované analýzou konečných prvkov
✓  Veľká kapacita sústruženia s menším pôdorysom
✓  Vylepšená ergonómia pre každodennú prevádzku
✓  Zvýšená pozícia klinu pre vyššiu prevádzkovú záťaž 

Štandardné funkcie

Revolvery a poháňané nástroje

  • Poháňané nástroje s 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT75 a osou C

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Orientácia vretena
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Dutina na dlhšie nástroje
  • Hranový snímač pre automatizovaný systémy
  • Automatické dvere pre sústruhy
  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT75
  • Štandardná sada držiakov nástrojov BMT75
  • Štandardná sada metrických držiakov nástrojov BMT75

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Nákres rozloženia (už čoskoro)
  • Výkres celkového usporiadania lunety
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

POROVNÁVACIA TABUĽKA PRACOVNÝCH KRYTOV SÚSTRUHOV HAAS

VEĽKOSŤ SKĽUČOVADLA | TYČOVÁ KAPACITA | PRACOVNÝ PRIESTOR | AUTOMATIZAČNÉ DOPLNKY

STIAHNUŤ TABUĽKU
Videá

Vŕtanie sústruhom: Všetko, čo potrebujete vedieť

Použite G53 na skrátenie doby cyklu

G71 Cheat Code (zjednodušený príkaz)

SÚVISIACE VÝROBKY

S krátkym lôžkom a 2 osami

Haas ST-55S

ST-55S

CNC sústruh s max. kapacitou 762 x 1 118 mm a vývrtom 318 mm

  • 12.5" Kapacita tyčí
  • 1k RPM
  • 55 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Štandardné 2 osi

Haas ST-55

ST-55

CNC sústruh s max. kapacitou 648 x 2032 mm a priemerom vývrtu 318 mm

  • 12.5" Kapacita tyčí
  • 1k RPM
  • 55 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

S dlhým lôžkom a osou Y

Product Image

ST-55Y

CNC sústruh s osou Y s max. kapacitou 699 x 2 032 mm a priechodným otvorom 318 mm

  • 12.5" Kapacita tyčí
  • 1k RPM
  • 55 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho zariadenia?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.