MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ST-55SY

  1. Draaimachines
  2. ST-serie
  3. ST-55SY draaimachine met Y-as met grote boring

ST-55SY draaimachine met Y-as met grote boring

    ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-draaimachine met Y-as, met een max. capaciteit van 699 x 1.118 mm en een boring van 318 mm

De Haas ST-55SY is een Y-asversie met een kort bed van onze ST-55 draaimachine met grote boring, die dezelfde zware freesprestaties, extreme stijfheid en hoge thermische stabiliteit biedt maar minder vloerruimte in beslag neemt. De dubbelklauwplaatmogelijkheden, de spil met hoog koppel en de grote doorlaatboring van de ST-55SY maken hem ideaal voor het machinaal bewerken van zware buizen en fittingen, grote koppelingen, en lange rollen. Door een Y-as, C-as-interpolatie en aangedreven gereedschappen toe te voegen, kunt u frezen, boren en tappen met meer bewerkingsmogelijkheden. 

  • Op basis gemonteerde revolver met 12 posities (BMT75)
  • A1-20 spilneus aan voor- en achterzijde met 12,5" (318 mm) boring
  • Y-as frezen, boren en tappen
  • ± 3,0" (76 mm) Y-asverplaatsing
  • Volledig geïnterpoleerde C-as

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 12.5" Staafcapaciteit
  • 1k RPM
  • 55 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Specificaties
  • Machine-informatie

Capacities S.A.E METRIC
Max. stukzwaaier 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 44.0 in 1118 mm
Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 20.00 in 508 mm
Y-as ± 3.0 in ± 76 mm
Z-as 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
IJlgangen op X 472 ipm 12.0 m/min
IJlgangen op Y 472 ipm 12.0 m/min
IJlgangen op Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 5500 lbf 24465 N
Max. drukkracht Y 2300 lbf 10231 N
Max. drukkracht Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spilneus A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. classificatie 55.0 hp 41.0 kW
Max. snelheid 1000 rpm 1000 rpm
Max. koppel 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Spilboring ø 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. snelheid 49 rpm 49 rpm
Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
Rem houdkoppel 450 ft-lbf 610 Nm
Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Conus MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Aantal gereedschappen 12 Stations 12 Stations
Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Gereedschap BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
Gereedschap BMT75 BMT75
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 1000 rpm 1000 rpm
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spilvoeding 55.0 hp 41.0 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

† Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

 

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

GROTE BOORCAPACITEIT – KORTER STELVLAK

✓  X-asverplaatsing: 20" (508 mm)
✓  Max. werkstuk zwaaidiameter 35,5" (902 mm)
✓  Max. draaidiameter: 27,5" (699 mm)
✓  Standaard BMT75 revolver met aangedreven gereedschappen en volledige C-as

FEA-geoptimaliseerde   gietstukken
✓  Grote draaicapaciteit, met kleiner stelvlak
✓  Verbeterde ergonomie voor dagelijks gebruik
✓  Verhoogde wigstand voor zware prestaties 

Standaardkenmerken

Revolvers en aangedreven gereedschappen

  • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT75 revolver met 12 posities en C-as

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Koelmiddeltank van 95 gallon
  • Meerfasige koelmiddelpomp

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Koeling van de CNC-bedieningskast
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Spiloriëntatie
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Eco-modus

Productopties

  • Verlengde gereedschapszak
  • Randsensor voor geautomatiseerde systemen
  • Automatische deur voor draaimachines
  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • BMT75 aangedreven gereedschapshouderset
  • BMT75 standaard gereedschapshouderset
  • BMT75 metrische standaard gereedschapshouderset

Verzending

  • Tilvoorziening

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening (binnenkort beschikbaar)
  • Lay-outtekening Steadyrest
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

GRAFIEK DOWNLOADEN
Video’s

Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

Gebruik G53 om de cyclusduur te verkorten

G71 Cheatcode

GERELATEERDE PRODUCTEN

Kortbed-draaimachine met 2 assen

Haas ST-55S

ST-55S

CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 648 x 1.118 mm en een boring van 318 mm

  • 12.5" Staafcapaciteit
  • 1k RPM
  • 55 hp Voeding
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

Standaard 2e-as

Haas ST-55

ST-55

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 648 x 2.032 mm en een boring van 318 mm

  • 12.5" Staafcapaciteit
  • 1k RPM
  • 55 hp Voeding
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

Langbed-draaimachine met Y-as

Product Image

ST-55Y

CNC-draaimachine met Y-as, met een max. capaciteit van 699 x 2032 mm en een boring van 318 mm

  • 12.5" Staafcapaciteit
  • 1k RPM
  • 55 hp Voeding
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.