My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-55S

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. ST-55S nagy furatú eszterga

ST-55S nagy furatú eszterga

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC eszterga, 648 x 1117 mm-es maximális kapacitás, 318 mm-es furattal

A Haas ST-55S nagy furatú ST-55 esztergaközpontunk rövid gépágyas változata, amely ugyanazt a nagy forgácsolási képességet, kivételes merevséget és magas hőstabilitást biztosítja, miközben kevesebb helyet foglal a padlón. Ikertokmányos képességének, a nagynyomatékú orsónak és nagy átmenőfuratának köszönhetően az ST-55S ideális gép nehéz csövek és szerelvények, nagy tengelykapcsolók és 

hosszú görgők megmunkálásához. 
  • Első és hátsó orsóorrok (dupla tokmány képesség)
  • Extra nagy orsóorr és főorsó furatátmérő
  • Kétsebességes hajtómű
  • Teljesen programozható szervóhajtású szegnyereg

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 12.5" Rúdkapacitás
  • 1k Fordulatszám
  • 55 hp Áramellátás
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
Capacities S.A.E METRIC
Max. munkadarab-kilengés 35.5 in 902 mm
Max. forgácsolási átmérő (BOT revolverrel) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 44.0 in 1118 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 20.00 in 508 mm
Z tengely 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjárat – Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 5500 lbf 24465 N
Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
Max. erő a Z tengely irányában 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. teljesítmény 55.0 hp 41.0 kW
Max. sebesség 1000 rpm 1000 rpm
Max. nyomaték 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Főorsó furatátmérő ø 12.50 in 318.0 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Kúpos MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Szerszámok BOT BOT
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. sebesség 95 rpm 95 rpm
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 1000 rpm 1000 rpm
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Orsóteljesítmény 55.0 hp 41.0 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

NAGY FURATKAPACITÁS – RÖVIDEBB HELYIGÉNY

✓  X-tengely úthossza: 20" (508 mm)
✓  Max. munkadarab-kilengés: 902 mm (35,5")
✓  Max. esztergálási átmérő: 30" (762 mm)
✓  Szabványos BOT revolverfej

✓  FEA-optimalizált öntvények
✓  Nagy esztergálási kapacitás, kisebb helyigény
✓  Továbbfejlesztett ergonómia a mindennapi működéshez
✓  Megnövelt ékszög a nagy teljesítmény érdekében 

Alapszolgáltatások

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 12 állomásos felcsavarozható szerszámrevolver, 7,25" vastag

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
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
  • Bővített szerszámhely
  • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
  • Automatikus ajtó esztergákhoz
  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Felcsavarozható szerszámtartó-készlet 7,25" vastag revolverhez

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (Zip)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz (hamarosan)
  • Esztergabáb-elrendezés rajza
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Y tengelyes rövid ágy

Product Image

ST-55SY

Y-tengelyes CNC eszterga 699 x 1118 mm maximális kapacitással és 318 mm furattal

  • 12.5" Rúdkapacitás
  • 1k Fordulatszám
  • 55 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Standard változat

Haas ST-55

ST-55

CNC eszterga 648 mm x 2032 mm maximális kapacitás, 318 mm furat

  • 12.5" Rúdkapacitás
  • 1k Fordulatszám
  • 55 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Normál Y-tengely

Product Image

ST-55Y

Y-tengelyes CNC eszterga 699 x 2032 mm-es maximális kapacitással és 318 mm-es furattal

  • 12.5" Rúdkapacitás
  • 1k Fordulatszám
  • 55 hp Áramellátás
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
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.