ST-55S

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-55S 大口径旋盤

ST-55S 大口径旋盤

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

762 × 1,118mmの最大能力と318mmのボアを備えたCNC旋盤

Haas ST-55Sは、大口径ボアのST-55ターニングセンターのショートベッドバージョンで、設置面積を抑えながら、同等の重切削性能、非常に高い剛性、優れた温度安定性を備えています。ツインチャック機能と高トルクスピンドル、大型の貫通ボアにより、ST-55Sは重厚なパイプやフィッティング、大型カップラ、長尺ローラーの加工に最適です。

  • 前後のスピンドルノーズ(デュアルチャック機能)
  • 超大型スピンドルノーズとスピンドルボア
  • 2段変速ギアボックス
  • 完全にプログラマブルなサーボ心押台

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 12.5" バー能力
  • 1k RPM
  • 55 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

Capacities S.A.E METRIC
最大パーツスウィング 35.5 in 902 mm
最大切削径(BOTタレット使用時) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削長(保持具により異なります) 44.0 in 1118 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 20.00 in 508 mm
Z軸 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Z軸で高速 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 5500 lbf 24465 N
最大スラストY 2300 lbf 10231 N
最大スラストZ 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大定格 55.0 hp 41.0 kW
最大速度 1000 rpm 1000 rpm
最大トルク 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
スピンドルボア径 12.50 in 318.0 mm
Tailstock S.A.E METRIC
テーパー MT6 MT6
旅行 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12 Stations 12 Stations
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
ツーリング BOT BOT
Live Tooling S.A.E METRIC
最大速度 95 rpm 95 rpm
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 1000 rpm 1000 rpm
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
スピンドル出力 55.0 hp 41.0 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

使用可能オプション

技術ドキュメント

関連製品

大口径ボア容量 – 少ないフットプリント

✓  X軸移動量:20"(508mm)
✓  最大パーツスウィング:35.5"(902mm)
✓  最大回転直径:30インチ(762mm)
✓  標準BOTタレット

✓  FEA最適化鋳物
✓  小さな設置面積で大きな回転能力
✓  毎日の操作用に人間工学要素を改善
✓  重負荷作業用にウェッジ角度を増加 

標準機能

タレットと回転工具

  • 12ステーションボルトオンツールタレット、厚さ7.25"

チップおよびクーラントの管理

  • 95ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • 延長工具ポケット
  • 自動システム向けエッジセンサー
  • 旋盤用自動ドア
  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • 厚さ7.25"のタレット用ボルトオン工具ホルダキット

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面(近日公開)
  • ステディレストのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
関連製品

Y軸ショートベッド

Product Image

ST-55SY

699 x 1,118mmの最大能力と318mmのボアを備えたY軸CNC旋盤

  • 12.5" バー能力
  • 1k RPM
  • 55 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準バージョン

Haas ST-55

ST-55

648×2,032mmの最大能力と318mmのボアを備えたCNC旋盤

  • 12.5" バー能力
  • 1k RPM
  • 55 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準Y軸

Product Image

ST-55Y

699 x 2,032mmの最大能力と318mmのボアを備えたY軸CNC旋盤

  • 12.5" バー能力
  • 1k RPM
  • 55 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。