ST-55S

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-55S 大孔径车床

ST-55S 大孔径车床

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控车床,可加工的最大部件大小为 762 毫米 x 1,118 毫米,最大孔径 318 毫米

Haas ST-55S 是我们的大孔径 ST-55 车削中心的短床型,提供相同的重型切削能力、强大的刚性和高热稳定性,同时占用更少的占地面积。ST-55S 具备双卡盘功能、大扭矩 主轴和大通孔 ,因而特别适合加工重型管道和管件、大型联结件和 

长辊轮。
  • 前后主轴鼻端(双卡盘功能)
  • 硕大的主轴鼻端和主轴孔
  • 两级变速齿轮箱
  • 完全可编程的伺服尾座

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 12.5" 棒材最大直径
  • 1k RPM
  • 55 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

Capacities S.A.E METRIC
最大工件回转直径 35.5 in 902 mm
最大切削直径(BOT 刀塔) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削长度视工件夹具而异 44.0 in 1118 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 5500 lbf 24465 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大额定功率 55.0 hp 41.0 kW
最高速度 1000 rpm 1000 rpm
最大扭矩 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
主轴孔径 12.50 in 318.0 mm
Tailstock S.A.E METRIC
锥度 MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
刀库 BOT BOT
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 95 rpm 95 rpm
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 1000 rpm 1000 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
主轴电源 55.0 hp 41.0 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

可用的选项

技术文档

相关产品

大孔容量 – 占地面积更短

✓  X 轴行程:20"(508 毫米)
✓  最大零件回转直径,35.5"(902 毫米)
✓  最大车削直径:30"(762 毫米)
✓  标准 BOT 刀塔

✓  FEA 优化铸件
✓  大型车削加工能力,占地面积更小
✓  改善日常操作的人体工程学
✓  增加执行重型任务时的楔姿态

标准特征

刀塔和动力刀

  • 12 刀位的螺栓紧固刀塔,7.25" 厚度

切屑和冷却液管理

  • 95 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 加长刀套
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 车削中心自动门
  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 螺栓联接刀座组件,用于 7.25" 厚刀塔

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图(即将推出)
  • 固定支架布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
相关产品

Y 轴短床

Product Image

ST-55SY

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 1,118 毫米,孔径为 318 毫米

  • 12.5" 棒材最大直径
  • 1k RPM
  • 55 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

标准版本

Haas ST-55

ST-55

数控车削中心,能够加工 648 x 2,032 毫米 的最大部件尺寸和 12.5" (318 毫米) 的棒材最大直径

  • 12.5" 棒材最大直径
  • 1k RPM
  • 55 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

标准 Y 轴

Product Image

ST-55Y

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 2032 毫米,孔径为 318 毫米

  • 12.5" 棒材最大直径
  • 1k RPM
  • 55 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。