My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-55S

  1. Tokarki
  2. ST Series
  3. Tokarka o dużej średnicy ST-55S

Tokarka o dużej średnicy ST-55S

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 762 × 1118 mm i średnicy wytaczania 318 mm

Haas ST-55S to centrum tokarskie z dużym otworem ST-55 w wersji z krótkim łożem, która zapewnia tę samą zdolność do cięcia z dużym obciążeniem, wysoką sztywność i wysoką stabilność cieplną, zajmując jednocześnie mniej przestrzeni. Możliwość pracy z dwoma uchwytami, wrzeciono zapewniające wysoki moment obrotowy i duże otwory przelotowe sprawiają, że maszyna ST-55S jest idealna do obróbki ciężkich rur i kształtek, dużych sprzęgieł i długich walców.

  • Przednia i tylna końcówka wrzeciona (możliwość obsługi dwóch uchwytów)
  • Bardzo duża końcówka wrzeciona i duży przelot wrzeciona
  • Przekładnia 2-biegowa
  • W pełni programowalny konik z serwomechanizmem

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 12.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1k RPM
  • 55 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie

Capacities S.A.E METRIC
Maks. dobieg części 35.5 in 902 mm
Maks. średnica cięcia (z głowicą BOT) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 44.0 in 1118 mm
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 20.00 in 508 mm
Oś Z 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Szybkość dobiegów na X 472 ipm 12.0 m/min
Szybkość dobiegów na Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 5500 lbf 24465 N
Maks. napór Y 2300 lbf 10231 N
Maks. napór Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Końcówka wrzeciona A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moc maks. 55.0 hp 41.0 kW
Maks. prędkość 1000 rpm 1000 rpm
Maks. moment obrotowy 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Średnica wrzeciona ø 12.50 in 318.0 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Stożek MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Liczba narzędzi 12 Stations 12 Stations
Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Oprzyrządowanie BOT BOT
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. prędkość 95 rpm 95 rpm
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 1000 rpm 1000 rpm
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moc wrzeciona 55.0 hp 41.0 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

POWIĄZANE PRODUKTY

OTWÓR O DUŻEJ ŚREDNICY ZAPEWNIAJĄCY WIĘKSZĄ POJEMNOŚĆ – MNIEJSZE WYMIARY

✓  Zakres ruchu osi X: 20" (508 mm)
✓  Maksymalne wychylenie części 35,5" (902 mm)
✓  Maksymalna średnica toczenia: 30" (762 mm)
✓  Standardowa głowica BOT

✓  Odlewy zoptymalizowane metidą FEA
✓  Duża pojemność tokarki, mniejsze wymiary
✓  Zwiększona ergonomia maszyny, ułatwiająca codzienną pracę
✓  Lepsza stabilizacja klina przy bardziej wymagającej pracy 

Wyposażenie standardowe

Głowice i narzędzia napędzane

  • 12 pozycyjna głowica rewolwerowa typu typu „bolt on”, grubość 7,25"

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Powiększona kieszeń narzędziowa
  • Czujnik krawędzi dla systemów zautomatyzowanych
  • Drzwiczki automatyczne do tokarek
  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Zestaw oprawek narzędziowych typu „bolt-on”, dla grubej głowicy typu 7,25"

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (Zip)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat układu (już wkrótce)
  • Rysunek układu podtrzymki stałej
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

TABELA PORÓWNAWCZA OBSZARÓW ROBOCZYCH TOKAREK HAAS

ROZMIAR UCHWYTU | POJEMNOŚĆ PRĘTA | OBSZAR ROBOCZY | OPCJE AUTOMATYZACJI

POBIERZ WYKRES
POWIĄZANE PRODUKTY

Oś Y, krótkie łoże

Product Image

ST-55SY

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 699 × 1118 mm i średnicy wytaczania 318 mm

  • 12.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1k RPM
  • 55 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Wersja standardowa

Haas ST-55

ST-55

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 648 x 2032 mm i średnicy wytaczania do 318 mm

  • 12.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1k RPM
  • 55 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Standardowa oś Y

Product Image

ST-55Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 699 × 2032 mm i średnicy wytaczania 318 mm

  • 12.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1k RPM
  • 55 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.