My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
ST-55S

  1. Drejebænke
  2. ST-serien
  3. ST-55S Drejebænke med stor boring

ST-55S Drejebænke med stor boring

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-drejebænk med 762 x 1.118 mm maks. kapacitet og 318 mm udboring

Haas ST-55S er en version med kort bænk af vores ST-55-drejebænk med stor boring, der giver den samme tunge skæreevne, ekstrem robusthed og høj termisk stabilitet, mens den optager mindre gulvplads. Mulighed for dobbelt drejepatron, spindel med højt moment og stor gennemgående boring på denne maskine gør ST-55S perfekt til maskinforarbejdning af tunge rør og fittings, store koblingsled og lange tromler. 

  • For- og bagspindelnæser (dobbelt drejepatron)
  • Ekstra stor spindelnæse og spindelgennemboring
  • 2-gears gearkasse
  • Fuldt programmerbar servostyret pinoldok

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 12.5" Gennemboring
  • 1k RPM
  • 55 hp Strøm
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Specifikationer
  • Oplysninger om maskine

Capacities S.A.E METRIC
Maks. emnesving 35.5 in 902 mm
Maks. fræsediameter (med BOT-revolverhoved) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 44.0 in 1118 mm
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Z-akse 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ilgang på X 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 5500 lbf 24465 N
Maks. stød Y 2300 lbf 10231 N
Maks. stød Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnæse A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. effekt 55.0 hp 41.0 kW
Maks. hastighed 1000 rpm 1000 rpm
Maks. moment 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Spindelgennemboring ø 12.50 in 318.0 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Antal værktøjer 12 Stations 12 Stations
UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Værktøj BOT BOT
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hastighed 95 rpm 95 rpm
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 1000 rpm 1000 rpm
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelstrøm 55.0 hp 41.0 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

RELATEREDE PRODUKTER

KAPACITET MED STOR BORING – KORTERE OMRÅDE

✓  X-aksevandring: 20" (508 mm)
✓  Maks. emnesving: 902 mm (35,5")
✓  Maks. drejediameter: 762 mm (30")
✓  Standard BOT-revolverhoved

✓  FEA-optimerede afstøbninger
✓  Stor drejekapacitet, med mindre aftryk
✓  Forbedret ergonomi for daglige operationer
✓  Forbedret kileholdning for kraftig ydeevne 

Standardfunktioner

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • 12-stationers værktøjsrevolverhoved til påboltning, 7,25" tykt

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • ECO Mode

Produktvalg

  • Udvidet værktøjsstation
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til drejebænke
  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonens ladestander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Værktøjsholdersæt til påboltning, til 7,25" tykt revolverhoved

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (Zip)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning (kommer snart)
  • Layouttegning for brille
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

DOWNLOAD DIAGRAM
RELATEREDE PRODUKTER

Y-akse med kort bænk

Product Image

ST-55SY

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 699 x 1.118 mm og udboring på 318 mm

  • 12.5" Gennemboring
  • 1k RPM
  • 55 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Standardversion

Haas ST-55

ST-55

CNC-drejebænk med 648 x 2.032 mm maks. kapacitet og 318 mm boring

  • 12.5" Gennemboring
  • 1k RPM
  • 55 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Standard Y-akse

Product Image

ST-55Y

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 699 x 2.032 mm og udboring på 318 mm

  • 12.5" Gennemboring
  • 1k RPM
  • 55 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige drejeenhed til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.