My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-55S

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-55S Suuren sisäläpimitan sorvi

ST-55S Suuren sisäläpimitan sorvi

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-sorvi 762 x 1 118 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 318 mm:n sisäläpimitalla

Haas ST-55S on lyhytalustainen versio suuren sisäläpimitan ST-55-sorvauskeskuksestamme, joka tarjoaa saman raskaan leikkauskyvyn, äärimmäisen jäykkyyden ja suuren lämpötilan vakauden samalla, kun se vie vähemmän lattiatilaa.   Kahden istukan käyttömahdollisuus, suuren vääntövoiman kara sekä sisäläpimitaltaan suuri läpireikä tekevät ST-55S-mallista ihanteellisen raskaiden putkien ja kiinnikkeiden, suurten kytkinten ja 

pitkien rullien työstämiseen. 
  • Etu- ja takakaranpäät (mahdollisuus kahden istukan käyttöön)
  • Erittäin suuri karanpää ja karan sisäläpimitta
  • 2-nopeuksinen vaihdelaatikko
  • Täysin ohjelmoitava kärkipylkkä

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 12.5" TANKOKAP.
  • 1k RPM
  • 55 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Koneen tiedot

Capacities S.A.E METRIC
Osakeinun enimmäismäärä 35.5 in 902 mm
Maks leikkausläpimitta (BOT-revolverilla) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 44.0 in 1118 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 20.00 in 508 mm
Z-akseli 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 5500 lbf 24465 N
Maks työntövoima Y 2300 lbf 10231 N
Maks työntövoima Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Suurin teho 55.0 hp 41.0 kW
Suurin nopeus 1000 rpm 1000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Karan sisäläpimitta 12.50 in 318.0 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Kartio MT6 MT6
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Työkalut BOT BOT
Live Tooling S.A.E METRIC
Suurin nopeus 95 rpm 95 rpm
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 1000 rpm 1000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Karan teho 55.0 hp 41.0 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

OHEISTUOTTEET

SUUREN SISÄLÄPIMITAN KAPASITEETTI – PIENEMMÄT ULKOMITAT

✓  X-akselin liikealue: 20" (508 mm)
✓  Enimmäispyörintähalkaisija: 35,5" (902 mm)
✓  Sorvaushalkaisija enintään: 30" (762 mm)
✓  BOT-vakiorevolveri

✓  FEA-optimoidut valut
✓  Suurisorvauskapasiteetti, pienemmät ulkomitat
✓  Parantunut ergonomia päivittäiseen käyttöön
✓  Lisääntynyt kiila-valu vaativaan käyttöön 

Perusominaisuudet

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri, paksuus 7,25"

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Laajennettu työkalutila
  • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
  • Automaattiovi sorveille
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja 7,25" paksulle revolverille

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Asettelupiirros (tulossa pian)
  • Kiinteän tukipylkän rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöoppaat

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
OHEISTUOTTEET

Y-akselin lyhytalustainen

Product Image

ST-55SY

Y-akselinen CNC-sorvi, jonka enimmäiskapasiteetti on 699 x 1 118 mm ja läpivientireikä 318 mm

  • 12.5" TANKOKAP.
  • 1k RPM
  • 55 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Vakioversio

Haas ST-55

ST-55

CNC-sorvi 648 x 2 032 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 318 mm:n sisäläpimitalla

  • 12.5" TANKOKAP.
  • 1k RPM
  • 55 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Vakiomallinen Y-akseli

Product Image

ST-55Y

Y-akselinen CNC-sorvi, jonka enimmäiskapasiteetti on 699 x 2 032 mm ja läpivientireikä 318 mm

  • 12.5" TANKOKAP.
  • 1k RPM
  • 55 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.