My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-55S

  1. Drehmaschinen
  2. ST-Baureihe
  3. ST-55S Drehmaschine mit großem Spindelbohrung

ST-55S Drehmaschine mit großem Spindelbohrung

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Drehmaschine mit 762 x 1118 mm maximaler Tragfähigkeit und 318 mm Bohrung

Die Haas ST-55S ist eine Kurzbettversion unseres Drehzentrums ST-55 mit großer Spindelbohrung. Sie bietet dieselbe hohe Zerspanungsleistung, extreme Steifigkeit und hohe thermische Stabilität, benötigt aber weniger Stellfläche.

   Die Doppelspannfuttervorrichtung, die Spindel mit hohem Drehmoment und die große Durchgangsbohrung machen die ST-55S ideal für die Bearbeitung von schweren Rohren und Fittings, großen Kupplungen und langen Rollen. 

    Vordere und hintere Spindelnasen (Doppelspannfutter)
  • XL-Spindelnase und -Spindelbohrung
  • 2-Stufen-Getriebe
  • Vollständig programmierbarer Reitstock mit Servoantrieb

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 12.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1k RPM
  • 55 hp Leistung
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
Capacities S.A.E METRIC
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 35.5 in 902 mm
Max. Drehdurchmesser (mit BOT-Revolver) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 44.0 in 1118 mm
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 20.00 in 508 mm
Z-Achse 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Eilgänge an X 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge an Z 710 ipm 8.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 5500 lbf 24465 N
Max. Schubkraft Y 2300 lbf 10231 N
Max. Schubkraft Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnase A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. Nennleistung 55.0 hp 41.0 kW
Max. Geschwindigkeit 1000 rpm 1000 rpm
Max. Drehmoment 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Spindelbohrung ø 12.50 in 318.0 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Kegel MT6 MT6
Reise 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Anzahl der Werkzeuge 12 Stations 12 Stations
AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Werkzeug BOT BOT
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 95 rpm 95 rpm
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 1000 rpm 1000 rpm
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelleistung 55.0 hp 41.0 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VERBUNDENE PRODUKTE

TRAGFÄHIGKEIT GROßER SPINDELBOHRUNGEN – KLEINERE STELLFLÄCHE

✓  Verfahrweg X-Achse: 20" (508 mm)
✓  Maximaler Umlauf-Durchmesser des Werkstücks: 35,5" (902 mm)
✓  Maximaler Drehdurchmesser: 30" (762 mm)
✓  Mit Standard-BOT-Revolver

✓  FEA-optimierte Gussteile
✓  Hohe Drehfähigkeit, mit kleinerer Stellfläche
✓  Verbesserte Ergonomie für den täglichen Betrieb
✓  Erhöhter Wedge-Stand für starke Leistung 

Grundausstattung

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • BOT-Revolver mit 12 Werkzeugstationen, 7,25" dick

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
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
  • Verlängerter Werkzeugplatz im Magazin
  • Kantensensor für automatisierte Systeme
  • Automatische Bedienertür für Drehmaschinen
  • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BOT-Werkzeughaltersatz, für 7,25" (184 mm) dicken Revolver

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (Zip)
  • Installationsanleitung
  • Installationszeichnung (in Kürze verfügbar)
  • Steadyrest-Maschinenabmessungen (Lünettenlayout)
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

TABELLE HERUNTERLADEN
VERBUNDENE PRODUKTE

Y-Achse mit Kurzbett-Ausführung

Product Image

ST-55SY

Y-Achsen-CNC-Drehmaschine mit 699 mm x 1118 mm maximaler Kapazität und 318 mm Bohrung

  • 12.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1k RPM
  • 55 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Standard Version

Haas ST-55

ST-55

CNC-Drehmaschine mit 648 x 2.032 mm max. Tragfähigkeit und 318 mm Bohrung

  • 12.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1k RPM
  • 55 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Standard-Y-Achse

Product Image

ST-55Y

Y-Achsen-CNC-Drehmaschine mit 699 x 2032 mm max. Kapazität und 318 mm Bohrung

  • 12.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1k RPM
  • 55 hp Leistung
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
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.