My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
VF-7SS/50

  1. Lodrette fræsere
  2. VF-serie
  3. VF-7SS/50

VF-7SS/50

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC Vertikal fræser med superhastighed og vandringer på 2.134 x 813 x 762 mm, konus 50

Haas tilbyder et bredt udvalg af vertikale bearbejdningscentre med konus 50 og superhastighed, der passer til alle emnestørrelser og produktionskrav. Disse arbejdsheste passer perfekt til høje materialefjernelseshastigheder, uanset hvilken type fræsning, du foretager dig. Og de leveres udstyret med en integreret spindel med 12.000 o/m og hurtig ilgang for høj produktion og reducerede cyklustider. Det større kontaktområde på konus 50-spindel gør det muligt at bruge længere værktøjer til dybe stationer og værktøjer med større diameter til fjernelse af tungt materiale.    

VF-7SS/50 har 12" (305 mm) mere Y-aksevandring end VF-6SS/50.

  • Inline-spindel med 12.000 o/m og konus 50
  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Hurtige ilgang i alle akser
  • Ideel til hård bearbejdning og store skæreværktøjer

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 50 Konus
  • 3 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

VF-SERIE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    X-akse 84.00 in 2134 mm
    Y-akse 32.00 in 813 mm
    Z-akse 30.00 in 762 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 35.0 in 889 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 60.0 hp 44.7 kW
    Maks. effekt 60.0 hp 44.0 kW
    Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Maks. moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT or BT 50 CT or BT 50
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Køling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 84.0 in 2134 mm
    Bredde 28.0 in 711 mm
    Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Centerafstand for T-åbning 4.92 in 125 mm
    Antal std. T-åbninger 5 5
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 833 ipm 21.2 m/min
    Ilgang på X 1200 ipm 30.5 m/min
    Ilgang på Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Ilgang på Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 3400 lbf 15124 N
    Maks. stød Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. stød Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
    Maks. værktøjsvægt 30.0 lb 13.6 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 4.20 s 4.20 s
    Spån-til-spån (gns.) 6.30 s 6.30 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Spindelhastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelstrøm 60.0 hp 44.0 kW
    Spindelstrøm 60.0 hp 44.7 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 214.0 in x 102.0 in x 131.5 in 544 cm x 260 cm x 334 cm
    Eksportkasse 214.0 in x 106.0 in x 133.5 in 544 cm x 270 cm x 339 cm
    Vægt 26500 lb 12021.0 kg
    Indenrigspalle med EC-ekstraudstyr 214 in x 102 in x 140 in 544 cm x 260 cm x 356 cm
    Eksportkasse med EC-ekstraudstyr 214 in x 106 in x 141 in 544 cm x 270 cm x 359 cm
    Vægt med EC-ekstraudstyr 26500 lb 12021 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

    PLADSBESPARENDE

    OMKOSTNINGSEFFEKTIV

    NEM AT INTEGRERE

    NEM AT LÆRE

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    KUNDEHISTORIER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Højtydende spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • 30+1 Sidemonteret værktøjsveksler, konus 50

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Programmerbar kølevandsdyse
    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Spånbakke-filtersæt
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
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
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP) (kommer snart)
    • Installationsvejledning
    • Forankringsskabelon
    • Layouttegning (kommer snart)
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning
    • Diagram med muligheder of konfigurationer for skruestik

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

    LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

    VIDEOER

    Skæring med konus 50

    VF Store Serie Fræsere

    Fjernelse af spåner og værktøjssmøring

    Er der seje spåner viklet omkring  dit værktøj?

    KUNDEHISTORIER

    Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts

    Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts ligger i Antwerpen, Belgien, og er specialiseret i at producere krumtapaksler til performance-køretøjer ud af solide stålblokke. I øjeblikket bruger de en Haas VF-7/50 med et Haas HRT450-rundbord til at bearbejde krumtapaksler af 34CrNiMo6-, EN40B- eller GKH-stålstykker, afhængigt af anvendelsen. Firmaet udbyder også andre services til krumtapaksler eksempelvis slibning, reparation, balancering og grundlæggende arbejde.

    RELATEREDE PRODUKTER

    MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas VF-6SS/50

    VF-6SS/50

    CNC Vertikal fræser med superhastighed og vandringer på 1626 x 813 x 762 mm, konus 50

    • 50 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Konus 40-version

    Product Image

    VF-7SS

    Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 2.134 x 813 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    MERE Y-AKSEVANDRING

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    CNC Vertikal fræser med superhastighed og vandringer på 2134 x 1016 x 762 mm, konus 50

    • 50 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
    HA2TS VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HA5C VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HA5C2 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HA5C3 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HA5C4 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HA5CS VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRC160 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRC210 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT160 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT160-2 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT160SP VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT160SS VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT210 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT210-2 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT210M VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT210SP VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT310 VF-7SS/50 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRT310SP VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT450 VF-7SS/50 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRTA5 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRTA6 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    T5C VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    T5C2 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    T5C3 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    T5C4 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TR160 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TR160-2 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TR200Y VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TR210 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TR310 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TRT100 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TRT160 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TRT210 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TH450 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TRT70 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT100 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT210HT VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT210SS VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TH240 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HA5C-T VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HA5C3-T VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HA5C4-T VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TRT310 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT310SS VF-7SS/50 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C2-T VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    LT350 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    LT260 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT210VM VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT200HS VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HQDA5 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    TR500SS VF-7SS/50 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HQDA6 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HRT210S VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
    HDD255 VF-7SS/50 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.