My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VF-7SS/50

  1. Frezarki pionowe
  2. Seria VF
  3. VF-7SS/50

VF-7SS/50

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Superszybka pionowa frezarka CNC ze stożkiem 50 o zakresach ruchu 2134 x 813 x 762 mm

Haas oferuje szeroki wybór pionowych centrów obróbczych serii Super-Speed ze stożkiem 50, do części o każdym rozmiarze, które sprostają wszelkim wymaganiom produkcyjnym. Ich mocną stroną jest wysoka szybkość usuwania materiału bez względu na to, jaki rodzaj cięcia wykonujesz. Maszyny te są oferowane z wrzecionem z napędem bezpośrednim o prędkości 12 000 obr./min oraz ruchem szybkim – umożliwiają produkcję wielkoseryjną i skrócenie czasu cyklu. Większy obszar styku wrzeciona ze stożkiem 50 umożliwia użycie dłuższych narzędzi do obróbki głębokich kieszeni oraz narzędzi o większej średnicy do intensywnej obróbki.    

VF-7SS/50 oferuje o 12" (305 mm) większy zakres ruchu osi X niż VF-6SS/50.

  • Wrzeciono o napędzie bezpośrednim ze stożkiem 50, 12 000 obr./min
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 30+1
  • Ruch szybki we wszystkich osiach
  • Idealne do twardszych materiałów i narzędzi tnących o większej średnicy

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA VF

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • Automatyka
    • informacje o maszynie
    • Tabela zgodności stołów obrotowych

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 84.00 in 2134 mm
    Oś Y 32.00 in 813 mm
    Oś Z 30.00 in 762 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 35.0 in 889 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
    Moc maks. 60.0 hp 44.0 kW
    Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment obrotowy 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Maks. moment obrotowy 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT or BT 50 CT or BT 50
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Chłodzenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 84.0 in 2134 mm
    Szerokość 28.0 in 711 mm
    Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 5 5
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 833 ipm 21.2 m/min
    Szybkość dobiegów na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 3400 lbf 15124 N
    Maks. napór Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. napór Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 16.00 in 406 mm
    Maks. masa narzędzia 30.0 lb 13.6 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 4.20 s 4.20 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 6.30 s 6.30 s
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 12000 rpm 12000 rpm
    Prędkość wrzeciona 12000 rpm 12000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 60.0 hp 44.0 kW
    Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 214.0 in x 102.0 in x 131.5 in 544 cm x 260 cm x 334 cm
    Skrzynka eksportowa 214.0 in x 106.0 in x 133.5 in 544 cm x 270 cm x 339 cm
    Waga 26500 lb 12021.0 kg
    Paleta krajowa z opcją EC 214 in x 102 in x 140 in 544 cm x 260 cm x 356 cm
    Skrzynka eksportowa z opcją EC 214 in x 106 in x 141 in 544 cm x 270 cm x 359 cm
    Waga z opcją EC 26500 lb 12021 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    FILMY

    REFERENCJE KLIENTÓW

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono o wysokiej wydajności 12 000 obr./min

    Magazyny narzędzi

    • Boczny magazyn narzędzi 30+1, stożek 50

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Programowalna dysza chłodziwa
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
    • Zestaw filtra korytka na wióry
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
    • Stojak do ładowania telefonu

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP) (już wkrótce)
    • Instrukcja instalacji
    • Szablon kotwiczenia
    • Schemat układu (już wkrótce)
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi
    • Opcje imadła i tabela konfiguracji

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    TABELA OPCJI IMADEŁ HAAS I ICH KONFIGURACJI

    IMADŁA PNEUMATYCZNE | IMADŁA HYDRAULICZNE

    FILMY

    Obróbka z użyciem wrzeciona ze stożkiem 50

    Duże frezarki serii VF

    Usuwanie wiórów i smarowanie narzędzi

    Wióra owijają się  wokół narzędzi?

    REFERENCJE KLIENTÓW

    Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts

    Firma Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts z siedzibą w Antwerpii specjalizuje się w produkcji wałów korbowych wytwarzanych z jednej sztaby, zapewniających wysokie osiągi silnika. Obecnie firma korzysta z maszyny Haas VF-7/50 VMC ze stołem obrotowym HRT450 do obróbki wałów korbowych ze stali 34CrNiMo6, EN40B lub GKH, w zależności od zastosowania. Firma oferuje również inne usługi, m.in. szlifowanie, naprawę i wyważanie wałów korbowych, a także obróbkę bloków silnika.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY

    Haas VF-6SS/50

    VF-6SS/50

    Superszybka pionowa frezarka CNC ze stożkiem 50 o zakresach ruchu 1626 x 813 x 762 mm

    • 50 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Wersja ze stożkiem 40

    Product Image

    VF-7SS

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 2134 x 813 x 762 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WIĘKSZY ZAKRES RUCHU OSI Y

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    Superszybka pionowa frezarka CNC ze stożkiem 50 o zakresach ruchu 2134 x 1016 x 762 mm

    • 50 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
    HA2TS VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5CS VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC160 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC210 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160-2 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SP VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SS VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210-2 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210M VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SP VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310 VF-7SS/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRT310SP VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT450 VF-7SS/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRTA5 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA6 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C2 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C3 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C4 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160-2 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR200Y VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR210 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR310 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT100 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT160 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT210 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TH450 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT70 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT100 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HT VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SS VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TH240 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C-T VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3-T VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4-T VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT310 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310SS VF-7SS/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C2-T VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT350 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT260 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210VM VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT200HS VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA5 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR500SS VF-7SS/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HQDA6 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210S VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HDD255 VF-7SS/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.