My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VF-7SS/50

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-7SS/50

VF-7SS/50

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2 134 x 813 x 762 mm, 50-kartioinen

Haas tarjoaa laajan valikoiman 50-kartioisia pystykaraisia työstökeskuksia, jotka vastaavat minkä tahansa kokoisten osien tuotantovaatimuksiin. Nämä työjuhdat sopivat hyvin korkeisiin materiaalinpoistonopeuksiin leikkaustavasta riippumatta. Lisäksi ne on varustettu 12 000 rpm:n inline-karalla, joka mahdollistaa suuret tuotantomäärät ja lyhyemmät kiertoajat. 50-kartioisen karan suurempi kosketuspinta mahdollistaa pidempien työkalujen käytön syviin taskuihin ja halkaisijaltaan suurempien työkalujen käytön raskaiden materiaalien poistamiseen.   

VF-7SS/50-mallin Y-akselin liikealue on 12″ (305 mm) suurempi kuin VF-6SS/50-mallissa.

  • Erittäin suorituskykyinen 12 000 rpm:n 50-kartioinen kara
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1-malli
  • Nopeat pikaliikkeet kaikilla akseleilla
  • Sopii erityisesti kovemmille materiaaleille ja leikkaustyökaluille, joiden halkaisija on tavanomaista suurempi

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VF-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 84.00 in 2134 mm
    Y-akseli 32.00 in 813 mm
    Z-akseli 30.00 in 762 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 35.0 in 889 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
    Suurin teho 60.0 hp 44.0 kW
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT or BT 50 CT or BT 50
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
    Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 84.0 in 2134 mm
    Leveys 28.0 in 711 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
    Vakio-T-urien määrä 5 5
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 3400 lbf 15124 N
    Maks työntövoima Y 3400 lbf 15124 N
    Maks työntövoima Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
    Suurin työkalun paino 30.0 lb 13.6 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 4.20 s 4.20 s
    Lastusta lastuun (ka.) 6.30 s 6.30 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 60.0 hp 44.0 kW
    Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 214.0 in x 102.0 in x 131.5 in 544 cm x 260 cm x 334 cm
    Vientilaatikko 214.0 in x 106.0 in x 133.5 in 544 cm x 270 cm x 339 cm
    Paino 26500 lb 12021.0 kg
    Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla 214 in x 102 in x 140 in 544 cm x 260 cm x 356 cm
    Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla 214 in x 106 in x 141 in 544 cm x 270 cm x 359 cm
    Paino EC-vaihtoehdolla 26500 lb 12021 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • Erittäin suorituskykyinen 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50-kartioinen, 30+1 työkalua

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
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
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
    • Asennusopas
    • Kiinnitysmalli
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat
    • Puristinvaihtoehtojen ja -kokoonpanojen taulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

    ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

    VIDEOT

    Jyrsintä 50-kartioisella koneella

    Suuret VF-sarjan jyrsimet

    Lastujen poisto ja työkalun voitelu

    Onko työkaluihisi kiinnittynyt nyörimäisiä lastuja? 

    ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

    Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts

    Antwerpenissa, Belgiassa sijaitseva Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts on erikoistunut valmistamaan suorituskykyisiä autojen kampiakseleita umpiaihiosta. Tällä hetkellä he käyttävät Haas VF-7/50 VMC -yksikköä, joka on varustettu Haas HRT450 -pyöröpöydällä kampiakselien koneistamiseen 34CrNiMo6-, EN40B- tai GKH-terästangosta sovelluksesta riippuen. Yhtiö tarjoaa myös muita kampiakselipalveluja, kuten hiontaa, korjausta ja tasapainotusta sekä pohjatyötä.

    OHEISTUOTTEET

    PIENEMPI TYÖALUE

    Haas VF-6SS/50

    VF-6SS/50

    Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 626 x 813 x 762 mm, 50-kartioinen

    • 50 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    40-kartioinen malli

    Product Image

    VF-7SS

    Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2 134 x 813 x 762 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    ISOMPI Y-AKSELIN LIIKEALUE

    Haas VF-9SS/50

    VF-9SS/50

    Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2 134 x 1 016 x 762 mm, 50-kartioinen

    • 50 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    HA2TS VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5CS VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC160 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC210 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160-2 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210-2 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210M VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SP VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310 VF-7SS/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRT310SP VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT450 VF-7SS/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRTA5 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C2 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C3 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C4 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160-2 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR200Y VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR210 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR310 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT100 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT160 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT210 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH450 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT100 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3-T VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4-T VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT310 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SS VF-7SS/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5C2-T VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT350 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT260 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210VM VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT200HS VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR500SS VF-7SS/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HQDA6 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HDD255 VF-7SS/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.