My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
ST-45LY Install

 [ΟΔΗΓΟΣ]

ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5. Το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.

ST-45LY Install

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Τόρνος CNC άξονα Y με μέγιστη χωρητικότητα 699 x 2032 mm και χωρητικότητα μπάρας 102 mm

  • 18" (opt) Μέγεθος τσοκ
  • 7.0" Χωρητικότητα μπάρας
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Ισχύς
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
Η εγκατάσταση του μηχανήματός σας είναι ευκολότερη και ταχύτερη εάν ο χώρος εγκατάστασης έχει προετοιμαστεί σωστά. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδό σας είναι κατάλληλο για το μηχάνημα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση και Προετοιμασία" σε αυτό το έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες.
    • Εάν πρέπει να φτιάξετε ένα νέο θεμέλιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο ώστε το σκυρόδεμα να αποκτήσει τη δύναμη των 28 ημερών.
  • Καθαρίστε την τοποθεσία όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Ορίστε μια διαδρομή μέσω της οποίας θα μεταφέρετε ελεύθερα το μηχάνημα στην τοποθεσία.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή ηλεκτρική καλωδίωση και τον αγωγό αέρα προς τη θέση του μηχανήματος.
  • Προγραμματίστε την ημερομηνία και ώρα εγκατάστασης. Πείτε το στο HFO σας ώστε να μπορούν να στείλουν έναν τεχνικό.
  • Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το HFO σας για περισσότερες πληροφορίες.
ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Τοποθέτηση και Προετοιμασία


☑
Βάση

Πρέπει να τοποθετήσετε το μηχάνημά σας σε στέρεη και σταθερή βάση. Το τυπικό δάπεδο από μπετόν 6" (150 mm) σε βιομηχανικά κτίρια είναι συνήθως επαρκές. Ωστόσο, βαριά και πολύπλοκα μηχανήματα, όπως οι φρέζες μεγάλου πλαισίου και τα UMC, μπορεί να απαιτούν βάση από σκυρόδεμα 12" (300 mm) για να διασφαλιστεί η ακριβής γεωμετρία. Ανατρέξτε σε αυτές τις προδιαγραφές:

  • Το μπετόν πρέπει να χυθεί κατευθείαν στην επιφάνεια.
  • Το μπετόν πρέπει να είναι 3.500 psi (240 bar) με ισχύ 28 ημερών.
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
Τα κιτ αγκύρωσης μηχανών είναι διαθέσιμα από το HFO σας. Αυτά τα κιτ δεν πληρούν τις προδιαγραφές εγκατάστασης κτιριακού, σεισμικού ή σταθερού εξοπλισμού. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό εάν πρέπει να πληροίτε αυτές τις προδιαγραφές.

  • Κάντε κλικ εδώ για τις οδηγίες αγκύρωσης και το αποτύπωμα αγκύρωσης. 

☑ Τοποθέτηση μηχανήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ανυψωτικό, ένα καρότσι με ρουλεμάν ή ένα γερανό για να μετακινήσετε το μηχάνημά σας. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μια ανυψωτική συσκευή με επαρκή χωρητικότητα.
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
Πρέπει να έχετε πρόσβαση στο ερμάριο ελέγχου για τακτικές εργασίες και εργασίες ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χώρο 3' (1 m) μεταξύ του πίνακα ελέγχου και τυχόν δομών.

Ο τεχνικός σέρβις του HFO ολοκληρώνει τη διαδικασία τελικής ρύθμισης.

☑ Προαιρετική θέση εξαρτημάτων

Βεβαιωθείτε ότι η θέση του μηχανήματος διαθέτει επαρκή χώρο για προαιρετικά εξαρτήματα, όπως:

  • Γρεζομεταφορέα - Πρέπει να έχετε χώρο για να αφαιρέσετε και να εγκαταστήσετε τον μεταφορέα για συντήρηση.
  • Τροφοδότη μπάρας της Haas - Πρέπει να έχετε χώρο στην άτρακτο του μηχανήματος.
  • Εξωτερικούς μετασχηματιστές.

 

Σχέδιο διάταξης

Λήψη σχεδίου διάταξης μηχανήματος (PDF)

Οδηγίες ανύψωσης 

Διαβάστε όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν επιχειρήσετε να ανυψώσετε το μηχάνημα.

{icon:fa fa-warning} ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

{icon:fa fa-warning} ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα περισσότερα - αλλά όχι όλα* - μηχανήματα Haas μπορούν να ανυψωθούν από γερανό για τοποθέτηση και εγκατάσταση. Ανάλογα με το μοντέλο, το νέο σας μηχάνημα Haas μπορεί να έχει ενσωματωμένες διατάξεις ανύψωσης ή μπορεί να απαιτεί κιτ ανύψωσης, διαθέσιμο μέσω του τοπικού σας Εργοστασιακού Παραρτήματος Haas (HFO), το οποίο περιλαμβάνει τους απαιτούμενους βραχίονες ανύψωσης και το υλικό.

Ανατρέξτε στην πινακίδα ανύψωσης στο πίσω μέρος του μηχανήματος για να εντοπίσετε όλα τα κρίσιμα σημεία ανύψωσης.

Απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός για να διασφαλιστεί ότι το μηχάνημα είναι ασφαλές και στο σωστό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ανύψωσης. Κατά την ανύψωση του μηχανήματος, σηκώστε αργά μέχρι να τεντωθούν όλες οι αλυσίδες και, στη συνέχεια, σηκώστε το μηχάνημα, φροντίζοντας να παραμένει σε ισορροπία. Αφαιρέστε τους βραχίονες ανύψωσης και το υλικό πριν από τη λειτουργία του μηχανήματος, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να παρέχει όλες τις αλυσίδες και τις ράβδους διανομής που απαιτούνται για την σωστή ανύψωση του μηχανήματος. Επικοινωνήστε με ένα τοπικό HFO για περισσότερες πληροφορίες. Κρατήστε τυχόν παρεχόμενους βραχίονες ανύψωσης και υλικό, και αποθηκεύστε τα σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιήστε μόνο ανυψωτικό υλικό που παρέχεται από τη Haas, εάν απαιτείται.

Ανατρέξτε στην πινακίδα ανύψωσης στο πίσω μέρος του μηχανήματος για πληροφορίες ανύψωσης ειδικά για το μοντέλο αυτό. Συνδέστε τον βραχίονα ανύψωσης και τις αλυσίδες όπως φαίνεται, εάν απαιτείται. Βεβαιωθείτε ότι οι αλυσίδες δεν έρχονται σε επαφή με το περίβλημα του μεταλλικού ελάσματος ή τα ηλεκτρικά καλώδια. Σημειώστε τη χρήση των ράβδων διανομής και ξυλείας. Η Haas Automation, Inc. δεν παρέχει δοκούς ανάρτησης ή ξυλεία.

*Τα μοντέλα GR, GM, TL, CM και CL δεν είναι κατάλληλα για ανύψωση από πάνω. Πρέπει να ανυψώνονται με περονοφόρο ανυψωτικό.

Απαιτήσεις αέρα | Διαστάσεις αποστολής | Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 1400 rpm 1400 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Ισχύς ατράκτου 40.0 hp 29.8 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

Προαιρετική άτρακτος

ΑΤΡΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΙΧΜΗ (HP/KW) CONT (HP/KW) ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΑΣΗΣ AC ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ AMPS
Άτρακτος εξαιρετικής απόδοσης Κιβώτιο ταχυτήτων 55/41 30/22,4

220 (3 Φάσεις)

440* (3 Φάσεις) 

105

53

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC. Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, τα CL-1 και CM-1. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.
 

Απαιτήσεις αέρα για μηχανήματα Haas

Το μηχάνημά σας πρέπει να διαθέτει παροχή καθαρού, ξηρού αέρα με ελάχιστη πίεση και όγκο για να λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

  • Για τη θέση της εισόδου αέρα, ανατρέξτε στο Σχέδιο διάταξης μηχανήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση http://haascnc.com.

Σημείωση: Εάν κάνετε βοηθητικές συνδέσεις αέρα, πρέπει να βρίσκονται στην πλευρά εισόδου (χωρίς ρύθμιση) του φίλτρου αέρα/ρυθμιστή ή της βαλβίδας διακοπής αέρα.

  • Παρέχετε πεπιεσμένο αέρα με συμπιεστή τουλάχιστον 2 hp (1,5 kW) με δεξαμενή τουλάχιστον 20 γαλονιών (75 L), κατασκευασμένο για συνεχή λειτουργία.
  • Ο συμπιεστής σας πρέπει να έχει 2 hp (1,5 kW) για κάθε μηχάνημα (π.χ., μια εγκατάσταση 5 μηχανημάτων απαιτεί συμπιεστή 10 hp (7,5 kW)).

* Εάν η πίεση εισερχόμενου αέρα είναι μεγαλύτερη από 120 psi (8,2 bar), πρέπει να παρέχετε έναν ρυθμιστή πίεσης αέρα.

Ψυκτικό υγρό


Προσοχή:
 Μη χρησιμοποιείτε απευθείας ή «καθαρά» προϊόντα ορυκτελαίων, όπως ψυκτικό υγρό. Τα προϊόντα αυτά προκαλούν φθορά στα ελαστικά παρεμβύσματα και στις σωληνώσεις του μηχανήματος. Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα λίπανσης ελάχιστης ποσότητας, να χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους τύπους λαδιών.

Σημείωση: Φροντίστε να διατηρήσετε το μίγμα ψυκτικού υγρού για να διατηρήσετε το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό σε αποδεκτά επίπεδα. Τα μείγματα ψυκτικού υγρού που δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα κάνουν τα εξαρτήματα του μηχανήματος να σκουριάζουν. Η ζημιά από σκουριά δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

  • Μεταβείτε στη σελίδα του δοχείου ψυκτικού υγρού www.haascnc.com/video. Η σειρά βίντεο για το ψυκτικό υγρό μηχανήματος σάς παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του ψυκτικού υγρού.
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
  • Η ηλεκτρική ισχύς πρέπει να πληροί τους ισχύοντες κώδικες και τις διατάξεις ασφαλείας.
  • Ένας εξουσιοδοτημένος ηλεκτρολόγος πρέπει να πραγματοποιήσει τη σύνδεση από τον κεντρικό αποζεύκτη στο μηχάνημα.
  • Ανατρέξτε στο Σχέδιο διάταξης μηχανήματος για τη θέση της ηλεκτρικής εισόδου του μηχανήματος.
Ισχύς 440 V *
  • Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC. Διατίθεται προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, τα CL-1 και CM-1.
  • Σημείωση: Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επιτόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Γείωση

  • Το καλώδιο γείωσης είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του χειριστή και τη σωστή λειτουργία.
  • Ένα ξεχωριστό καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στο πλαίσιο του μηχανήματος. 
  • Το καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί ξανά στον πίνακα σέρβις που τροφοδοτεί το μηχάνημα.
  • Μη χρησιμοποιείτε έναν αγωγό ως καλώδιο γείωσης.
  • Μη χρησιμοποιείτε σωλήνα κρύου νερού ή ράβδο γείωσης για να τροφοδοτήσετε τους διαύλους γείωσης του μηχανήματος.
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
  • Το απαιτούμενο μέγεθος καλωδίου εξαρτάται από τα μήκη των καλωδίων σας. Ανατρέξτε στους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικές σας.

Αποζεύκτης λειτουργίας

  • Βεβαιωθείτε ότι ο αποζεύκτης κυκλώματος που συνδέεται με το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές Haas. Ανατρέξτε στη στήλη «Ένταση πλήρους φορτίου» στον πίνακα «Ηλεκτρικές προδιαγραφές» παραπάνω.
  • Χρησιμοποιήστε τον επόμενο μεγαλύτερο βιομηχανικό αποζεύκτη που πληροί τους τοπικούς κώδικες και κανονισμούς σας.

Μετατροπείς φάσης

  • Μη χρησιμοποιείτε μετατροπέα φάσης εκτός εάν είναι απαραίτητο.
  • Οι μετατροπείς φάσης μπορούν να προκαλέσουν τη λειτουργία του μηχανήματος σε χαμηλότερη από την πλήρη ισχύ.
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
Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.