My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-45LY Install

ELŐTELEPÍTÉSI [UTASÍTÁS]

A böngésző nem támogatja a HTML5-videót. A böngésző nem támogatja a HTML5-videót.

ST-45LY Install

    CSAK KÍNAI JÜAN
Y-tengelyes CNC eszterga 699 x 2032 mm maximális kapacitással és 102 mm főorsó rúd áteresztéssel

  • 18" (opt) Tokmány mérete
  • 7.0" Rúdkapacitás
  • 1.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
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
  • Ellenőrizze, hogy a talaj megfelel-e a gép számára. További információkat ebben a dokumentumban, az „Elhelyezés és előkészítés” című résznél találhat.
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
A gépet szilárd, stabil betonalapra helyezze. Az ipari épületek szabványos 6" (150 mm) betonja általában megfelelő. A nehezebb és összetettebb gépekhez – mint például a nagy vázas marók és UMC-k – is szükség lehet egy 12" (300 mm) betonalapra a megfelelő geometria biztosításához. Kövesse az alábbi műszaki utasításokat:

  • A betont közvetlenül a talajra kell önteni.
  • A betonnak 28 napos, 3500 psi (240 bar) erősségűnek kell lennie.
  • A beton zúzaléka 1" (25 mm) méretű keverékből álljon.
  • A vasalásnak 40 ksi (2700 bar) szakítószilárdságúnak kell lennie.
  • Az ásást az egyenes talaj közelében kell elvégezni. Az ásás helyéről távolítson el minden laza anyagot. Ez megakadályozza a süllyedést.
  • Kövesse a helyi építkezési kódokat és előírásokat.
  • Egybefüggő betonlap – NE helyezze a gépeket dilatációs összekötőkre és repedésekre.

☑ Rögzítés

A legjobb megmunkálási teljesítményhez a Haas azt javasolja, hogy rögzítse le a gépét. A gépéhez való rögzítőszerelvény-készletek megtekintéséhez kattintson ide

A gépéhez a HFO-jától szerezhet rögzítőszerelvény-készleteket. Ezek a készletek nem felelnek meg az építkezési, szeizmikus, vagy a helyhez kötött berendezések telepítési előírásainak. Ha ezen műszaki adatoknak meg kell felelni, forduljon szakemberhez.

    A rögzítési utasításokhoz és a rögzítés helyigényéhez
  • kattintson ide. 

☑ A gép elhelyezése

A gép mozgatását végezheti targonca, görgős szállító vagy daru segítségével. Ügyeljen arra, hogy az emelőeszköznek elegendő kapacitása legyen.
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
A biztonsága érdekében és a normál kezeléshez hozzá kell férnie a vezérlőszekrényhez. Gondoskodjon 3' (1 m) szabad helyről a vezérlőszekrény és egyéb az épület egyéb elemei között.

A HFO műszerésze végzi majd el a végső vízszintezést.

☑ Opcionális egységek elhelyezése

Gondoskodjon arról, hogy a gép helyén elegendő hely maradjon az olyan opcionális egységekhez, mint például:
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
{icon:fa fa-warning} Figyelmeztetés:
KÖTELEZŐ, HOGY A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSÉT ÉS FELEMELÉSÉT PROFESSZIONÁLIS SZERELŐ SZAKEMBER VÉGEZZE. EZEK AZ UTASÍTÁSOK CSAK REFERENCIAKÉNT SZOLGÁLNAK.

{icon:fa fa-warning} fontos: A legtöbb – de nem az összes* – Haas gépet a felső daru felemelheti pozicionálás és telepítés céljából. A modelltől függően előfordulhat, hogy az új Haas gép beépített emelési előírásokkal rendelkezik, vagy a helyi Haas gyárfiókon (HFO) keresztül elérhető emelőkészletet igényel, amely tartalmazza a szükséges emelőkonzolokat és szerelvényeket.

A kritikus fontosságú emelőpontok helyét a gép hátulján található emelési táblán találja.

A gép biztonságos és egyenes felemeléséhez speciálisan erre alkalmas berendezés szükséges. A gép felemelésésekor az emelést addig folytassa lassan, amíg az összes lánc meg nem feszül, ezután emelje tovább a gépet és ügyeljen arra, hogy az egyensúlyban maradjon. A gép üzembe helyezése előtt távolítsa el az emelőpántokat és a többi elemet, kivéve, ha erre más utasítást talál. A gép megfelelő emeléséhez szükséges láncokról és a feszítőrudakról a vevőnek kell gondoskodnia. A részletekről érdeklődjön a helyi HFO-nál. Tartsa meg a mellékelt emelőkonzolokat és szerelvényeket, és tárolja őket biztonságos helyen későbbi használatra. Szükség esetén kizárólag a Haas által biztosított emelőeszközöket használja.

A modellspecifikus emelési információkat a gép hátulján lévő emelési táblán találja. Szükség esetén rögzítse az emelőpántot és a láncokat az ábra szerint. Ügyeljen arra, hogy a láncok ne érjenek a fémburkolathoz vagy az elektromos vezetékekhez. Ne feledje használni a feszítőrudakat és a csigolyát. A Haas Automation, Inc. nem biztosít feszítőrudakat, illetve csigolyát.

*A GR, GM, TL, CM és CL modellek nem alkalmasak felső emelésre. Ezeket targoncával kell felemelni.

Levegőzési igények | Szállítási méretek | Elektromos adatok

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 1400 rpm 1400 rpm
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Orsóteljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

Opcionális orsó

ORSÓ

ORSÓHAJTÁS CSÚCS (HP/KW) CONT (HP/KW) BEMENETI VÁLTÓÁRAMÚ FESZÜLTSÉG TELJES TERHELÉS ÁRAMERŐSSÉGE
Extra teljesítményű orsó Váltó 55/41 30/22,4

220 (3 fázis)

440* (3 fázis) 

105

53

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC feszültséggel való működésre vannak tervezve. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve a CL-1 és CM-1 asztali gépeknél. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.
 

A Haas gépek levegőzési igényei

A gépnek a megfelelő működéshez tiszta és száraz, minimális nyomású és mennyiségű levegőre van szüksége. Tekintse meg az alábbi táblázatot.

  • A légbemenet helyének meghatározását megtalálja az elrendezési rajzon a http://haascnc.com címen.

Megjegyzés: Ha kiegészítő levegőcsatlakozásokat hoz létre, azoknak a légszűrő/szabályzó vagy a léglekapcsoló szelep bemeneti (szabályozatlan) oldalán kell elhelyezkednie.

  • A sűrített levegőt minimum 1,5 kW-os (2 LE) kompresszorral, egy minimum 75 literes (20 gallon) tankkal biztosítsa, melyek folyamatos működésre képesek.
  • A kompresszornak 1,5 kW (2 LE) értékre van szüksége minden géphez (tehát 5 gép telepítése esetén egy 7,5 kW (10 LE) kompresszor szükséges).

* Ha a bejövő levegő nyomása 8,2 bar (120 psi) értéknél magasabb, szereljen be egy légnyomás-szabályozót.

Hűtőközeg


Figyelem:
 Vízmentes, „tiszta” ásványolajtermékek használata hűtőközegként tilos. Ezen termékek károsíthatják a gép csövezését és a tömítéseit. Ha minimumkenési rendszert alkalmaz, akkor kizárólag az ajánlott olajokat szabad használni.

Megjegyzés: Mindenképpen tartsa karban úgy a hűtőközeg-keveréket, hogy a hűtőközeg koncentrátuma elfogadható szinten maradjon. A nem megfelelően karbantartott hűtőközeg-keverékek következtében a gép összetevői megrozsdásodhatnak. A rozsda által okozott kárra a garancia nem terjed ki.

  • Látogasson el a szerszámgépek hűtőfolyadékainak forrásanyagaihoz a www.haascnc.com/video oldalon. A szerszámgépek hűtőfolyadékairól szóló videósorozat átfogó információkkal szolgál a hűtőközegek karbantartásával kapcsolatban.
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
  • A Haas megmunkálógépek 220 V AC feszültséggel való működésre vannak tervezve. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380–480 VAC) minden modellhez kapható, kivéve az asztali gépeket, a CL-1 és a CM-1-modelleket.
  • Megjegyzés: Ez az opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor nem telepíthető a terepen; azt a géppel együtt kell megrendelni.

Föld

  • A föld vezetékre a kezelő biztonságához és megfelelő kezeléséhez van szükség.
  • Egy külön földvezetéket kell csatlakoztatni a gép alvázához.
  • A földvezetéket vissza kell szerelni a gépet árammal ellátó szervizpanelre.
  • Föld vezetéknek ne használjon csövet.
  • A gép földelésének biztosításához ne használjon hideg vizes csövet vagy földelőrudat.

Háromfázisú áram

  • Több gép is háromfázisú áramellátást használ. Ez lehet Wye vagy Delta típusú is.
  • Földelje az áramforrást. A Delta legyen egylábas vagy középső lábas. A Wye legyen nullás.
  • Minden fázist ki kell egyenlíteni. A feszültségeknek állandónak kell maradniuk, ±10% eltérésen belül.

Egyfázisú áramellátás

  • Egyes gépek egyfázisú áramellátás használatát igénylik. Tekintse meg az „Elektromos adatok” fenti táblázatát.
  • Az áramellátásnak 208-240 V egyenáramúnak kell lennie, és ±10% eltérésen belül állandónak kell maradnia.

Vezetékméretek

  • A vezetékek méretigényei azok hosszától függenek. Vegye figyelembe a helyi elektromos kódokat.

Szerviz megszakító

  • Gondoskodjon arról, hogy a géphez csatlakozó áramkörmegszakító megfelel a Haas által megadott műszaki adatoknak. Tekintse meg a „Teljes terhelés áramerőssége” oszlopot a fenti „Elektromos adatok” táblázatában.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.