ST-45LY Install

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

ST-45LY Install

    仅人民币
Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 2,032 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

  • 18" (opt) 卡盘尺寸
  • 7.0" 棒材最大直径
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 电源

  • 布局图
  • 起吊说明
  • 气源/电气/冷却液/运输
  • 其他资源

预装清单

下载预装检查表以供打印

简介


如果正确准备好安装场地,机床安装会更加简单快捷。收集以下信息:

  • 确保地面适合放置机床。如需更多信息,请参阅本文件的“放置和准备”一节。
    • 如果必须浇筑新地基,务必确保您有足够时间等待混凝土达到 28 天强度。
  • 清理安装位置。清理出一条路用于将机床搬运到安装位置。
  • 确保机床位置已正确铺设好电线和通风管道。
  • 安排安装日期和时间。告知相关的 Haas 专卖店,以便他们派遣技术人员。
  • 如果您对此过程有疑问,请联系 Haas 专卖店了解详情。
逐步安装指南

放置和准备


☑
地基

必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。但是,大框架铣床和 UMC 等重型、复杂机床设备可能需要 12"(300 毫米)的混凝土基础,以确保准确的几何形状要求。 参阅以下规格:

  • 混凝土必须直接浇筑在楼板上。
  • 混凝土的强度必须为 3500 psi (240 bar),即,28 天强度。
  • 混凝土骨料的平均粒径必须为 1 英寸(25 毫米)。
  • 钢筋的抗拉强度必须为 40 ksi (2700 bar)。
  • 必须在平地附近挖方。清除基坑中的任何松散物。这样可防止沉降。
  • 遵守当地的所有建筑规范和条例。
  • 连续板 – 切勿将机床设备置于伸缩缝或裂缝上。

☑ 地脚

为了获得良好切削性能,Haas 建议将机床固定住。点击此处查看机床的地脚套件

可从 Haas 专卖店购买机床地脚套件。这些套件不符合建筑规范、抗震规范或固定设备安装规范。如果您需要符合这些规范,请联系相关专业人员。

  • 点击此处查看锚固说明和地脚占地面积。 

☑ 机床放置

必须使用叉车、滚轮推车或桥式起重机搬运机床。务必使用具有足够承载能力的起吊设备。

在计划机床的放置时,请参阅以下列表:

  • 将机床放置在连续混凝土板上。
  • 机床的调平脚必须至少离混凝土板边缘 12 英寸(300 毫米)。
  • 对机床采取隔振措施,以免受到来自其他机床或其他振源的振动。
  • 请勿将机床放置在不适当的表面上,例如,铺有沥青或砖头的表面、木质表面或脏污的表面。
  • 如果您打算将机床放置在不是地面层的地面上,请咨询建筑结构专家。

您必须有权使用控制柜,以确保安全和正常操作。确保控制柜和任何结构之间有 3 英尺(1 米)的空间。

由 Haas 专卖店的服务技术人员完成最后调平步骤。

☑ 可选组件位置

确保机床位置有足够空间容纳可选组件,例如:

  • 排屑器 - 必须有空间用于拆卸和安装排屑器,以便进行维护。
  • Haas 送料器 - 机床的主轴侧必须留有空间。
  • 外部变压器。

 

布局图

下载机床布局图 (PDF)

起吊说明 

尝试起吊机床之前,务必通读起吊说明。

{icon:fa fa-warning} 警告
务必要由专业装配人员执行机床的准备和起吊作业。本说明仅供参考。

{icon:fa fa-warning} 重要: 大多数 - 但非全部* - Haas 机床可由桥式起重机升降以进行定位和安装。根据型号,您的新 Haas 机床可能内置起重装置,或可能需要起吊套件,您可通过当地的 Haas 专卖店 (HFO) 购买该套件,其中包括所需的吊架和五金件。

参阅机床背面的起吊标牌,找出所有关键起吊点。

为确保机床在起吊过程中保持平稳,必须使用专用设备。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件(如已安装),除非另有说明。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。敬请联系当地 Haas 专卖店以了解更多信息。保留任何提供的吊架和五金件,并将其存放在安全的地方,以供将来使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件(如需)。

参阅机床背面的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。如图所示安装吊架(如需)和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆和木材的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆或木材。

*GR、GM、TL、CM 和 CL 型号不适合桥式起吊。这些型号必须通过叉车起吊。

气源要求 | 装运尺寸 | 电气规格

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 1400 rpm 1400 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
主轴电源 40.0 hp 29.8 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

可选主轴

主轴

主轴驱动 峰值 (HP/KW) 持续 (HP/KW) 输入交流电压 满载电流
超高性能主轴 变速箱 55/41 30/22.4

220(3 相)

440*(3 相) 

105

53

*Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。所有型号(桌面型机床 CL-1 和 CM-1 除外)可选配内部高压变压器 (380 VAC - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。在给机床通电之前验证功率要求。
 

Haas 机床的气源要求

机床必须有达到最低压力和风量的清洁干燥气源,以确保正常工作。请参阅下表。

  • 如需了解进气口的位置,请访问 http://haascnc.com 查看机床布局图。

注意: 如果您要进行辅助供气连接,必须在空气过滤器/调节阀或停气阀的输入(非调节)侧进行。

  • 使用功率不低于 2 hp (1.5 kW)、带有容积不小于 20 加仑(75 升)且可以连续工作的压缩机供应压缩空气。
  • 压缩机用于每台机床的功率必须为 2 hp (1.5 kW)(例如,安装 5 台机床需要一台功率为 10 hp (7.5 kW) 的压缩机)。

* 如果进气气压高于 120 psi(8.2 巴),您需要提供气压调节器。

冷却液


小心:
 请勿使用纯粹或“纯净”矿物油产品作为冷却液。这些产品会导致机床的管道和密封件受损。如果您使用最小量润滑系统,请仅使用推荐的油。

注意: 确保保持冷却液混合,使冷却液浓度维持在可接受的水平。冷却液混合不当可能导致机床零件生锈。生锈损坏不属于保修范围。

  • 请访问 www.haascnc.com/video 获取我们的机床冷却液资源。“机床冷却液视频”系列为您提供关于冷却液维护的全面信息。
  • 机床冷却液必须是以下类型之一:
    • 可溶性油冷却液
    • 半合成冷却液
    • 合成冷却液

 

Haas 机床的电气要求


一般信息

  • 电源必须符合适用的安全规范和条例。
  • 必须由获授权的电工将电线从主开关连接到机床。
  • 请参阅机床布局图,了解机床的电气输入位置。
440 V 电源 *
  • Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。内置高压变压器 (380 - 480 VAC) 选件适用于除桌面型机床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型号。
  • 注意: 该内置高压变压器不可在客户现场安装,必须与设备共同订购。

接地

  • 需要连接地线,以确保操作人员的安全和机床的正常工作。
  • 机床的底盘必须单独连接一条接地线。 
  • 接地线必须绕回机床供电的维修面板。
  • 请勿使用导管作为地线。
  • 请勿使用冷水管或接地棒作为机床的接地总线。

三相电源

  • 许多机床都使用三相电源。可以采用星形或三角形接法。
  • 必须对电源进行接地。采用三角形接法时,一只支脚或中心支脚接地。采用星形接法时,零线接地。
  • 所有相位都必须平衡。电压必须保持稳定,变化幅度在 ±10% 以内。

单相电源

  • 某些机床可以使用单相电源。请参阅上面的“电气规格”表。
  • 提供的电源必须是 208-240 VAC,且电压必须保持稳定,变化幅度在 ±10% 以内。

电线尺寸

  • 电线尺寸要求取决于电线长度。请参阅您当地的电气规范。

检修断路器

  • 确保连接到机床的断路器符合 Haas 规格。
  • 请参阅上面的“电气规格”表中的“满载电流”列。
  • 使用符合您当地规范和法规的下一代大型工业级断路器。

变相器

  • 如非必要,请勿使用变相器。
  • 变相器可能会导致机床在低于满功率的状态下工作。

其他资源

  • 锚固说明
  • 第四和第五轴驱动的安装
  • 视频
  • 操作手册
  • 服务指南