My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-45LY Install

PRZEWODNIK [PRZEDINSTALACYJNY]

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5. Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

ST-45LY Install

    TYLKO W WALUCIE CNY
Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 699 x 2032 mm i pojemności pręta 102 mm

  • 18" (opt) Rozmiar uchwytu
  • 7.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Zasilanie

  • Schemat
  • Wskazówki dotyczące podnoszenia
  • Powietrze/prąd elektryczny/chłodziwo/transport
  • Dodatkowe materiały

Przedinstalacyjna lista kontrolna

Pobierz przedinstalacyjną listę kontrolą w wersji do druku

Wprowadzenie


Prawidłowe przygotowanie miejsca instalacji ułatwia i przyspiesza instalację maszyny. Zbierz następujące informacje:

  • Upewnij się, czy możliwe jest ustawienie maszyny na posadzce w Twoim zakładzie. Więcej informacji znajdziesz w punkcie „Ustawienie i przygotowanie” w niniejszym dokumencie.
    • Jeżeli musisz wylać nowy fundament, upewnij się, czy dysponujesz odpowiednim czasem umożliwiającym osiągnięcie właściwej wytrzymałości przez beton (28 dni).
  • Wyczyść miejsce instalacji. Zapewnij czystą drogę umożliwiającą doprowadzenie maszyny na miejsce.
  • Upewnij się, czy masz doprowadzone właściwe okablowanie elektryczne i kanał powietrzny do miejsca, w którym maszyna zostanie zainstalowana.
  • Zaplanuj datę i godzinę instalacji. Powiadom HFO, aby umożliwić mu wysłanie technika.
  • W przypadku pytań dotyczących tej procedury skontaktuj się z HFO, aby uzyskać więcej informacji.
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU

Ustawianie i przygotowanie


☑
Fundament

Maszynę należy ustawić na solidnym i stabilnym fundamencie betonowym. Standardowa posadzka betonowa 6" (150 mm), jaka jest wykonywana w budynkach przemysłowych, jest zwykle odpowiednia. Ciężkie i skomplikowane maszyny, takie jak frezarki z dużą ramą i uniwersalne centra obróbcze UMC, mogą wymagać betonowego fundamentu o grubości 12" (300 mm), który pozwala zachować właściwą geometrię. Skorzystaj z poniższych specyfikacji:

  • Beton należy wylać bezpośrednio na poziom.
  • Po 28 dniach wytrzymałość betonu musi wynosić 3500 psi (240 barów).
  • Beton musi składać się z mieszanki kruszywa o wielkości 1" (25 mm).
  • Jako wzmocnienia należy użyć stali o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 40 ksi (2700 barów).
  • Wykop należy wykonać przy płaskim gruncie. Usunąć luźne materiały z wykopu. Zapobiegnie to osiadaniu.
  • Postępować zgodnie ze wszystkimi miejscowymi kodeksami i przepisami budowlanymi.
  • Jednolita płyta – NIE NALEŻY stawiać maszyny na złączach kompensacyjnych lub pęknięciach.

☑ Kotwienie

W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności firma Haas zaleca zakotwienie maszyny. Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawy do kotwienia Twojej maszyny

Zestawy do kotwienia maszyn oferuje w sprzedaży HFO. Zestawy te nie są zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi budynków, sejsmicznymi ani określonymi na potrzeby instalacji sprzętu nieruchomego. Jeżeli konieczne jest spełnienie tych specyfikacji, skontaktuj się ze specjalistą.

  • Kliknij tutaj, aby uzyskać wskazówki dotyczące kotwienia i informacje na temat rozmieszczenia kotew. 

☑ Ustawienie maszyny

Do przeniesienia maszyny można użyć wózka widłowego, rolkowego lub suwnicy. Należy pamiętać, że urządzenie używane do podnoszenia maszyny musi mieć odpowiedni udźwig.

Podczas planowania ustawienia maszyny należy zapoznać się z tą listą:

  • Ustaw maszynę na ciągłej płycie betonowej.
  • Nóżki do poziomowania maszyny muszą znajdować się przynajmniej 12" (300 mm) od krawędzi płyty betonowej.
  • Zabezpiecz maszynę przed drganiami pochodzącymi od innych maszyn lub źródeł.
  • Nie ustawiaj maszyny na nieodpowiednich powierzchniach. Obejmują one powierzchnie asfaltowe, ceglane, drewniane lub zabrudzone.
  • Jeżeli zamierzasz ustawić maszynę na posadzce leżącej na poziomie innym niż poziom ziemi, skontaktuj się ze specjalistą w zakresie konstrukcji.

Musisz mieć dostęp do szafy sterowniczej, aby móc wykonywać czynności związane z bezpieczeństwem oraz regularnie wymagane działania. Pamiętaj o zachowaniu odległości 3' (1 m) między szafą sterowniczą a wszelkimi konstrukcjami.

Za końcową procedurę poziomowania odpowiada serwisant z HFO.

☑ Lokalizacja podzespołów opcjonalnych

Upewnij się, czy w miejscu ustawienia maszyny dostępna jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni, aby umieścić podzespoły opcjonalne, takie jak:
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
Przed podniesieniem maszyny należy przeczytać niniejsze wskazówki.

{icon:fa fa-warning} OSTRZEŻENIE:
KONIECZNE JEST, ABY PRZYGOTOWANIE I PODNOSZENIE MASZYNY BYŁO REALIZOWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW. TE INSTRUKCJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.

{icon:fa fa-warning} WAŻNE: Większość maszyn Haas (ale nie wszystkie) można podnosić do ustawienia i montażu za pomocą suwnicy podwieszanej. W zależności od modelu, nowa maszyna Haas może mieć wbudowane uchwyty do podnoszenia lub może wymagać zamontowania zestawu uchwytów, dostępnego u lokalnego dystrybutora (HFO), który zawiera wymagane wsporniki do podnoszenia i osprzęt.

Podstawowe punkty podnoszenia wskazano na etykiecie w tylnej części maszyny.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wypoziomowania maszyny podczas jej podnoszenia wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu. Maszynę należy podnosić powoli do momentu naciągnięcia wszystkich łańcuchów, po czym należy podnieść ją, uważając aby była stabilna. Przed uruchomieniem maszyny należy zdjąć z niej uchwyty i zainstalowany osprzęt do podnoszenia, chyba że określono inaczej. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie wszystkich łańcuchów i rozpórek, jakie są wymagane do prawidłowego podniesienia maszyny. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze lokalnym punktem sprzedaży. Należy zachować wszystkie dostarczone wraz z maszyną uchwyty i cały osprzęt do podnoszenia  i przechowywać je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Należy korzystać wyłącznie z osprzętu do podnoszenia dostarczanego przez firmę Haas.

Informacje dotyczące podnoszenia danego modelu maszyny można znaleźć na etykiecie umieszczonej w tylnej części maszyny. Przymocuj łańcuchy i w razie potrzeby uchwyt do podnoszenia w pokazany sposób. Pamiętaj, aby łańcuchy nie stykały się z blaszaną obudową ani przewodami elektrycznymi. Pamiętaj o używaniu rozpórek i drewnianych zabezpieczeń. Firma Haas Automation, Inc. nie dostarcza rozpórek i drewnianych elementów zabezpieczających.

*Modeli GR, GM, TL, CM i CL nie można podnosić na zawiesiach. Należy je podnosić za pomocą wózka widłowego.

Wymagania dotyczące powietrza | Wymiary transportowe | Specyfikacje elektryczne

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 1400 rpm 1400 rpm
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moc wrzeciona 40.0 hp 29.8 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

Wrzeciono opcjonalne

WRZECIONO

NAPĘD WRZECIONA MOC SZCZYTOWA (KM/KW) MOC CIĄGŁA (KM/KW) NAPIĘCIE WEJŚCIOWE AC AMPERY PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU
Wysokowydajne wrzeciono Przekładnia 55/41 30/22,4

220 (3 fazy)

 440* (3 fazy)

105

53

*Maszyny Haas są zaprojektowane do pracy pod napięciem 220 V AC. W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych, CL-1 i CM-1, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie nie jest możliwa; transformator należy zamówić wraz z maszyną.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.
 

Wymagania dotyczące powietrza, określone przez firmę Haas dla jej maszyn

Prawidłowa praca maszyny wymaga doprowadzenia do niej czystego i suchego powietrza o minimalnym ciśnieniu oraz objętości. Zapoznaj się z poniższą tabelą.

  • Położenie wlotu powietrza można sprawdzić na schemacie maszyny dostępnym na stronie http://haascnc.com.

Uwaga: w przypadku dodatkowych przyłączy powietrza należy przewidzieć je po stronie wejściowej (nieregulowanej) filtra/regulatora powietrza lub zaworu odcinającego powietrze.

  • Do doprowadzania powietrza sprężonego należy używać sprężarki o minimalnej mocy 2 KM (1,5 kW), wyposażonej w zbiornik o minimalnej pojemności 20 galonów (75 l) i przystosowanej do pracy ciągłej.
  • Sprężarka musi zapewniać moc 2 KM (1,5 kW) dla każdej maszyny (np. w przypadku instalacji 5 maszyn wymagana jest sprężarka o mocy 10 KM (7,5 kW)).

* Jeżeli ciśnienie podawanego powietrza będzie wyższe niż 8,2 bara (120 psi), należy przewidzieć regulator ciśnienia powietrza.

Chłodziwo


Uwaga:
 Nie używać jako chłodziwa zwykłych ani „nierozcieńczonych” produktów z olejem mineralnym. Te produkty powodują uszkodzenia przewodów i uszczelek w maszynie. Jeżeli stosowany jest układ smarowania minimalnymi ilościami, używać wyłącznie zalecanych olejów.

Uwaga: należy zawsze dbać o mieszankę chłodziwa, aby koncentrat chłodziwa pozostawał na akceptowalnym poziomie. Nieprawidłowe mieszanki chłodziwa mogą powodować korozję elementów maszyny. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korozją.

  • Zapoznaj się z dokumentem Chłodziwo do przyrządów maszyn dostępnym na stronie www.haascnc.com/video. Cykl filmów dotyczących chłodziwa do przyrządów maszyn zapewnia kompletne informacje dotyczące konserwacji chłodziwa.
  • W maszynie należy stosować chłodziwo jednego z następujących typów:
    • chłodziwo z rozpuszczalnym olejem
    • chłodziwo półsyntetyczne
    • chłodziwo syntetyczne

 

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej dla maszyn firmy Haas


Ogólne dane

  • Zasilanie elektryczne musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów i rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa.
  • Za wykonanie połączenia od wyłącznika głównego do maszyny odpowiada upoważniony elektryk.
  • Lokalizację wejścia elektrycznego na maszynie można znaleźć na jej schemacie.
Zasilanie 440 V *
  • Maszyny Haas są zaprojektowane do pracy przy napięciu 220 V AC. W przypadku wszystkich modeli, oprócz maszyn stołowych, CL-1 i CM-1, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC).
  • Uwaga: Instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie nie jest możliwa; transformator należy zamówić wraz z maszyną.

Uziemienie

  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora i właściwego działania maszyny należy przewidzieć przewód uziemiający.
  • Oddzielny przewód uziemiający należy podłączyć do konstrukcji maszyny. 
  • Przewód uziemiający musi być przyłączony do panelu serwisowego, który zasila maszynę.
  • Kanału kablowego nie należy używać jako przewodu uziemiającego.
  • Przewodu uziemienia nie należy podłączać do rur instalacji wodociągowej ani pręta uziomowego.

Zasilanie 3-fazowe

  • Zasilanie 3-fazowe jest wykorzystywane w wielu maszynach. Obwód zasilający może mieć układ typu trójkąt lub gwiazda.
  • Źródło zasilania wymaga uziemienia. W przypadku zasilania typu gwiazda należy wykorzystać jedną odnogę lub odnogę środkową. Zasilanie typu gwiazda wymaga wykorzystania odnogi neutralnej.
  • Wszystkie fazy muszą być zrównoważone. Napięcia muszą być stałe, a ich wahania nie mogą przekraczać ±10%.

Zasilanie jednofazowe

  • W przypadku niektórych maszyn można wykorzystywać zasilanie jednofazowe. Zapoznaj się z tabelą „Specyfikacje instalacji elektrycznej” powyżej.
  • Wymagane jest zasilanie prądem przemiennym o napięciu od 208 do 240 V, którego wahania nie mogą przekraczać ±10%.

Rozmiar przewodów

  • Wymagany rozmiar przewodów zależy od ich długości. Zapoznaj się z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Wyłącznik

  • Wyłącznik zastosowany z maszyną musi spełniać specyfikacje określone przez firmę Haas. Odpowiednie informacje można znaleźć w kolumnie z „Prąd przy pełnym obciążeniu” w tabeli „Specyfikacje instalacji elektrycznej” powyżej.
  • Należy użyć wyłącznika przemysłowego o kolejnej wyższej wartości, który spełnia lokalnie obowiązujące przepisy.

Przetworniki fazowe

  • Nie należy korzystać z przetwornika fazowego, chyba że jest to konieczne.
  • Przetworniki fazowe mogą ograniczać pełną moc maszyny.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.