MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
ST-45LY Install

PRED MONTÁŽOU [POKYNY]

Váš prehliadač nepodporuje video HTML5. Váš prehliadač nepodporuje video HTML5.

ST-45LY Install

    IBA CNY
 
CNC sústruh s osou Y, max. kapacitou 699 x 2 032 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

  • 18" (opt) Veľkosť skľučovadla
  • 7.0" Kapacita tyčí
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Výkon
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
  • Pokyny na dvíhanie
  • Vzduch/Elektrické š./Chladiaca kvapalina/Dodanie
  • Dodatočné zdroje

Kontrolný zoznam pred montážou

Stiahnuť na tlač kontrolný zoznam pred montážou

Úvod


Inštalácia vášho zariadenia je jednoduchšia a rýchlejšia, ak je miesto inštalácie správne pripravené. Zhromaždite tieto informácie:

  • Uistite sa, že vaša podlaha vyhovuje danému zariadeniu. Pozrite si časť "Umiestnenie a príprava" v tomto dokumente, kde nájdete ďalšie informácie.
    • Ak musíte vyliať nový základ, uistite sa, že máte dostatok času na to, aby betón dosiahol pevnosť po 28 dňoch.
  • Vyčistite miesto inštalácie. Pripravte jasnú cestu na prepravu stroja na miesto.
  • Uistite sa, že máte správne elektrické a vzduchové vedenie k miestu inštalácie stroja.
  • Naplánujte si dátum a čas inštalácie. Oznámte svojej podnikovej predajni Haas, že môže vyslať technika.
  • Ak máte otázky týkajúce sa tohto postupu, požiadajte svoju podnikovú predajňu Haas o ďalšie informácie.
PODROBNÝ SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU

Umiestnenie a príprava


☑
Základy

Stroj musíte položiť na pevné a stabilné betónové základy. Štandardná 6" (150 mm) betónová podlaha v priemyselných budovách obvykle postačuje na tento účel. Avšak ťažké a komplexné stroje, ako sú frézky s dlhým rámom, si môžu vyžadovať 12" (300 mm) betónové základy. Pozrite si tieto špecifikácie:

  • Betón sa musí naliať priamo na zem.
  • Betón musí mať po 28 dňoch pevnosť 3 500 psi (240 bar).
  • Betónové drvivo musí byť frakcie 1" (25 mm).
  • Oceľová výstuž musí mať pevnosť v ťahu 40 ksi (2 700 bar).
  • Výkop musí byť plochý s minimálnymi odchýlkami. Z výkopu odstráňte všetok uvoľnený materiál. Toto opatrenie zabraňuje sadaniu.
  • Dodržiavajte všetky miestne stavebné predpisy a pravidlá.
  • Monolitická doska – stroje NEUMIESŇUJTE naprieč dilatačnými spojmi alebo prasklinami.

☑ Kotvenie

Pre čo najlepšie výsledky spoločnosť Haas odporúča ukotvenie stroja. Kliknite tu na zobrazenie sád na ukotvenie pre váš stroj

Sady na ukotvenie pre stroj sú k dispozícii vo vašej podnikovej predajni Haas. Tieto súpravy nespĺňajú špecifikácie pre inštaláciu stavebných, seizmických alebo stacionárnych zariadení. Ak potrebujete splniť tieto špecifikácie, kontaktujte odborníka.

  • Kliknite tu pre pokyny na ukotvenie a pôdorys ukotvenia. 

☑ Umiestnenie stroja

Na prepravu stroja môžete použiť vysokozdvižný vozík, valčekový podvozok alebo mostový žeriav. Používajte zdvíhacie zariadenie s dostatočnou kapacitou.

Pri plánovaní umiestnenia zariadenia sa riaďte nasledujúcim zoznamom:

  • Položte stroj na monolitickú betónovú dosku.
  • Nivelačné nožičky stroja sa musia nachádzať najmenej 12" (300 mm) od okraja betónovej dosky.
  • Izolujte stroj od vibrácií od iných strojov alebo iných zdrojov.
  • Zariadenie neumiestňujte na nevhodné povrchy. Medzi takéto povrchy patria asfalt, tehla, drevo alebo hlina.
  • Ak plánujete položiť stroj na podlahu inú ako na úrovni zeme, obráťte sa na odborníka na statiku.

Pre bezpečnú a pravidelnú prevádzku musíte mať prístup k ovládacej skrinke. Skontrolujte, či je medzi ovládacou skrinkou a akýmikoľvek konštrukciami medzera 3' (1 m).

Technik vo vašej podnikovej predajni Haas vykoná konečný postup vyrovnávania.

☑ Umiestnenie voliteľných komponentov

Uistite sa, že umiestnenie stroja má dostatočný priestor pre voliteľné komponenty, ako napríklad:

  • Dopravník triesok – musíte mať priestor na vybratie a inštaláciu dopravníka na účely údržby.
  • Podávač tyčí Haas – na strane vretena stroja musíte mať dostatok miesta.
  • Externé transformátory.

 

Situačný výkres

Stiahnuť výkres rozloženia stroja (PDF)

Pokyny na dvíhanie 

Prečítajte si všetky nasledovné pokyny pred dvíhaním stroja.

UPOZORNENIE:
JE NEVYHNUTNÉ, ABY PRÍPRAVU A ZDVÍHANIE STROJA VYKONÁVALI VÝHRADNE KVALIFIKOVANÍ MONTÉRI. TIETO POKYNY SLÚŽIA LEN NA REFERENČNÉ ÚČELY.

DÔLEŽITÉ: Väčšina strojov Haas – ale nie všetky* – môže byť zdvihnutá pomocou mostového žeriavu na účely polohovania a inštalácie. V závislosti od modelu môže mať váš nový stroj Haas zabudované zdvíhacie vybavenie alebo môže vyžadovať sadu na dvíhanie, ktorá je k dispozícii v miestnej podnikovej predajni spoločnosti Haas (HFO), ktorá obsahuje požadované zdvíhacie konzoly a hardvér.

Pozrite si dvíhací štítok na zadnej strane stroja, na ktorom sú uvedené všetky dôležité zdvíhacie miesta.

Špecializované vybavenie je nevyhnutné na zaistenie toho, že stroj ostane zabezpečený a vyrovnaný počas dvíhania. Pri dvíhaní stroja nadvihujte pomaly, kým nebudú všetky reťaze napnuté, a potom začnite s dvíhaním stroja a dávajte pritom pozor, aby bol vyrovnaný. Odstráňte zdvíhacie konzoly a hardvér, ak sú nainštalované, pred prevádzkou stroja, ak nie je inak uvedené v návode. Je na zodpovednosti zákazníka zabezpečiť všetky reťaze a rozpery potrebné na správne dvíhanie stroja. Viac informácií vám poskytne vaša miestna podniková predajňa Haas. Všetky dodané zdvíhacie konzoly a hardvér uchovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Používajte výhradne dvíhací hardvér, ak je potrebný, dodávaný spoločnosťou Haas.

Pozrite si dvíhací štítok na zadnej strane stroja, kde sú uvedené informácie ohľadom dvíhania podľa modelu. Pripojte zdvíhaciu konzolu, ak sa vyžaduje, a reťaze podľa obrázka. Skontrolujte, či sa reťaze nedotýkajú plechového krytu alebo elektrických káblov. Všimnite si použite rozpery a rezivo. Spoločnosť Haas Automation, Inc. neposkytuje rozpery ani rezivo.

* Modely GR, GM, TL, CM a CL nie sú vhodné na zdvíhanie nad hlavou. Musia sa zdvíhať vysokozdvižným vozíkom.

Požiadavky na prívod vzduchu | Rozmery pre dodanie | Elektrické špec.

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 1400 rpm 1400 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vretena 40.0 hp 29.8 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

Voliteľné vreteno

VRETENO POHON VRETENA MAXIMUM (HP/KW) POKR. (HP/KW) VSTUPNÉ NAPÄTIE AC PRÚD PRI PLNOM ZAŤAŽENÍ
Mimoriadne výkonné vreteno Prevodovka 55/41 30/22,4

220 (3 fázy)

440* (3 fázy) 

105

53

*Zariadenia Haas sú navrhnuté na prevádzku s výkonom 220 VAC. Pre všetky modely, okrem stolných strojov, CL-1 a CM-1, je určený doplnkový interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V~). Tento doplnkový vysokonapäťový interný transformátor sa nedá inštalovať na mieste, musí sa objednať spolu so strojom.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.
 

Požiadavky na prívod vzduchu pre stroje Haas

Váš stroj musí mať čistý a suchý prívod vzduchu pri minimálnom tlaku a objeme, aby pracoval správne. Prečítajte si nižšie uvedenú tabuľku.

  • Umiestnenie prívodu vzduchu je uvedené na nákrese rozloženia stroja, ktorý nájdete na adrese http://haascnc.com.

Poznámka: Ak urobíte doplnkové prípojky na vzduch, musia byť na strane prívodu (neregulovanej) vzduchového filtra/regulátora alebo vzduchového uzatváracieho ventilu.

  • Stlačený vzduch dodávajte pomocou kompresora s minimálne 2 hp (1,5 kW) a minimálne 20 galónovou (75 l) nádržou, ktoré sú určené na nepretržitú prevádzku.
  • Kompresor musí mať 2 hp (1,5 kW) pre každý stroj (napr. zostava s 5 strojmi potrebuje kompresor s 10 hp (7,5 kW)).

* Ak je tlak privádzaného vzduchu vyšší ako 120 psi (8,2 bar), je potrebné zabezpečiť regulátor tlaku vzduchu.

Chladiaca kvapalina


Upozornenie:
 Nepoužívajte chladiace kvapaliny vyrobené z minerálnych olejov alebo ľahkých minerálnych olejov. Tieto produkty môžu poškodiť gumové tesnenia a rúrky stroja. Ak používate mazací systém s minimálnym množstvom maziva, používajte len odporúčané oleje.

Poznámka: Nezabudnite na starostlivosť o zmes chladiacej kvapaliny, aby bola koncentrácia chladiacej kvapaliny na správnej úrovni. Nesprávne udržiavané zmesi chladiacich kvapalín môžu spôsobiť skorodovanie rezných komponentov stroja. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie hrdzou.

  • Preštudujte si náš zdroj pre chladiacu kvapalinu pre nástroje stroja na adrese www.haascnc.com/video. Séria videí venovaná chladiacej kvapaline pre nástroje stroja obsahuje všetky informácie o starostlivosti o chladiacu kvapalinu.
  • Chladiaca kvapalina stroja musí byť jedna z nasledovných druhov:
    • rozpustná olejová chladiaca kvapalina,
    • polosyntetická chladiaca kvapalina,
    • syntetická chladiaca kvapalina.

 

Elektrické požiadavky pre stroje Haas


Všeobecné

  • Elektrická energia musí zodpovedať platným bezpečnostným predpisom a nariadeniam.
  • Pripojenie od hlavného ističa k stroju musí vykonať oprávnený elektrikár.
  • Umiestnenie elektrického konektora stroja nájdete v nákrese rozloženia zariadenia.

Napájanie 440 V *

  • Zariadenia Haas sú navrhnuté na prevádzku s napätím 220 VAC. Pre všetky modely, okrem stolných strojov, CL-1 a CM-1, je určený doplnkový interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V~).
  • Poznámka: Tento vysokonapäťový interný transformátor nie je možné nainštalovať na mieste, musí byť objednaný so strojom.

Uzemnenie

  • Uzemňovací vodič je potrebný pre bezpečnosť obsluhy a správnu funkciu.
  • K rámu stroja sa musí pripojiť samostatný uzemňovací vodič. 
  • Uzemňovací vodič sa musí pripojiť späť do servisného panela napájania stroja.
  • Elektrické vedenie nepoužívajte ako uzemňovací vodič.
  • Ako uzemňovací bod stroja nepoužívajte potrubie na teplú a studenú vodu ani uzemňovaciu tyč.

Trojfázové napájanie

  • Mnohé stroje využívajú trojfázové napájanie. Môže to byť so zapojením do hviezdy alebo trojuholníka.
  • Zdroj energie musíte uzemniť. Jedna vetva alebo centrálna vetva pre zapojenie do trojuholníka. Neutrálne pre zapojenie do hviezdy.
  • Všetky fázy musia byť vyvážené. Napätie musí byť stabilizované v rozmedzí +/- 10 %.

Jednofázové napájanie

  • Niektoré stroje vám umožňujú používať jednofázový výkon. Prečítajte si vyššie uvedenú tabuľku „Elektrické špecifikácie“.
  • Napájacie napätie musí byť v rozmedzí 208 – 240 V~ a musí byť stabilizované v rozmedzí +/- 10 %.

Veľkosť vodiča

  • Požiadavky na veľkosť vodiča závisia od dĺžky vodičov. Prečítajte si miestne právne predpisy v oblasti elektrotechniky.

Istič

  • Uistite sa, že istič, ktorý sa pripája k stroju, vyhovuje špecifikácii spoločnosti Haas. Prečítajte si stĺpec „Prúdový odber pri plnom zaťažení“ v tabuľke „Elektrické špecifikácie“.
  • Použite ďalší priemyselný istič väčšej veľkosti, ktorý vyhovuje miestnym predpisom a nariadeniam.

Fázové striedače

  • Pokiaľ to nie je nevyhnutné, fázový striedač nepoužívajte.
  • Fázové striedače môžu spôsobiť, že stroj bude pracovať pri nižšom ako plnom výkone.

Dodatočné zdroje

  • Pokyny na ukotvenie
  • Montáž pohonu 4. a 5. osi
  • Knižnica videí
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.