My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Pallet Pool-UMC

Pregled UMC magazina paleta

Opcija magazin paleta dostupna u univerzalnim obradnim centrima Haas UMC serije dizajnirana je za proizvodnju velikih količina i rad bez nadzora. Ovo proizvodno rješenje se također odlikuje izvođenjem dijelova s velikim brojem/malim volumenom jer korisnik može dodijeliti poseban strojni program za svaku paletu. Svaki put kada se paleta pomakne u područje strojne obrade, upravljački uređaj automatski poziva dodijeljeni strojni program.

Pallet Pool for CNC Vertical Mill UMC-1000. Product of Haas CNC machine tools.

Specifikacije UMC magazina paleta

  INCH METRIC
Broj stanica 8 + 1 8 + 1
Broj paleta
9
9
Duljina palete
15,75 in 400 mm
Širina palete
11,75 in
298 mm
Maksimalno opterećenje paleta
200 lb
90,7 kg
Maksimalni promjer dijela (držač dijela + obradak) 16,0 in
406 mm
Maksimalna visina dijela (držač dijela + obradak) 21,0 in 533 mm

UMC tablica raspored palete

Sučelje tablice rasporeda palete

Pojednostavljena tablica rasporeda palete (PST) upravlja funkcijama zakazivanja palete s namjenskog zaslona. Palete se mogu zakazati pojedinačno, u skladu sa zahtjevima prioriteta i redoslijeda.

  • Svaka paleta je identificirana brojevima od (1 do 9), a svako mjesto skladištenja unutar odjeljka palete i stroja identificirano je slovima od (A do I). Mjesta pohrane se ne mijenjaju, ali se ID brojevi palete pomiču, tako da u svakom trenutku možete brzo vidjeti gdje se nalazi. Djelomično prozirni brojevi označavaju odredište palete, dok je odjeljak palete u pokretu.
  • Stupac LOAD ORDER označava planirani prioritet svake palete. Rasporedite palete pritiskom na gumb Raspored palete na stanici za umetanje na odjeljku palete, pritiskom na tipku F2 dok je željena paleta označena na PST-u ili jednostavnim unosom broja u stupac LOAD ORDER za tu paletu.
  • Označite stupac PROGRAM NAME za paletu i pritisnite ENTER za kretanje po popisu programa i odabir programa koji će se pokrenuti svaki put kada se paleta umetne u stroj.
  • Funkcijske tipke s jednim dodirom iz PST-a pojednostavljuju uobičajene zadatke tijekom upravljanja strojem.
    • Pritisnite ALTER za umetanje označene palete u stroj i aktiviranje određenog programa.
    • Pritisnite INSERT za pokretanje aktivnog programa. Ovaj gumb započinje ciklus u načinu “Paleta”. Način palete interpretirat će M199 kôd kao: “umetnite sljedeću zakazanu paletu i pokrenuti dodijeljeni joj program” (vidi dolje).
    • Pritisnite F2 da zakažete označenu paletu.
    • Pritisnite F3 da biste poslali paletu na stanicu za umetanje (polica A) na praznu stanicu u odjeljku palete.
    • Pritisnite F4 da biste označenu paletu dopremili do stanice za umetanje (polica A).

Razvili smo novu M-naredbu za upotrebu s automatskim izmjenjivačima paleta. M199 se obično koristi na kraju programa. Kada se program pokrene pritiskom na [CYCLE START] u načinu Memorija, M199 djeluje točno poput M30 (završetak i resetiranje programa). Ali ako se program pokrene pritiskom na [INSERT] dok je prikazana tablica rasporeda palete (PALLET MODE), M199 će narediti promjenu palete za umetanje sljedeće zakazane palete, a zatim pokrenuti program povezan s tom paletom. To omogućava korisniku da započne strojnu obradu na bilo kojoj paleti, čak i na početku programa i nastavi neprekidnu obradu sve dok su zakazane palete.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.