Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Pallet Pool-UMC

Pregled zalogovnika palet UMC

Možnost zalogovnika palet, ki je na voljo pri univerzalnih obdelovalnih centrih Haas serije UMC, je načrtovana za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez nadzora. Ta proizvodna rešitev se izvrstno obnese tudi za visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega, saj lahko uporabnik dodeli specifičen program za obdelavo vsaki paleti posebej. Vsakič ko se paleta pomakne v območje strojne obdelave, bo krmiljenje samodejno poklicalo dodeljeni program za obdelavo.

Pallet Pool for CNC Vertical Mill UMC-1000. Product of Haas CNC machine tools.

Specifikacije zalogovnika palet UMC

  INČ METRIČNE ENOTE
Število postaj 8 + 1 8 + 1
Število palet
9
9
Dolžina palete
15,75 palca 400 mm
Širina palete
11,75 palca
298 mm
Maksimalne obremenitve palete
200 funtov
90,7 kg
Maksimalni premer obdelovanca (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec) 16,0 in
406 mm
Maksimalna višina obdelovanca (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec) 21,0 palca 533mm

Tabela načrta za palete UMC

Vmesnik preglednice z razporedom palet

Poenostavljena preglednica z razporedom palet (PST) nadzira funkcije razporejanja palet na namenskem zaslonu. Palete je mogoče identificirati posamezno glede na prioriteto in zahteve po določanju zaporedja.

  • Vsaka paleta je identificirana z numerično vrednostjo (1 do 9) in vsaka lokacija za skladiščenje v zalogovniku palet in stroju je identificirana s črko (A do I). Lokacije za skladiščenje se ne spreminjajo, medtem ko se ID-oznake palet spreminjajo, tako lahko hitro ugotovite, kje je katera od palet. Prosojne številke označujejo destinacijo palete, ko zalogovnik palet izvaja premik.
  • Stolpec VRSTNI RED NALAGANJA označuje prioriteto, ki je dodeljena vsaki paleti. Palete načrtujete s pritiskom na gumb Načrtuj paleto na nalagalni postaji na zalogovniku palet, s pritiskom na tipko F2, ko je želena paleta označena v PST ali preprosto z vnosom številke za to paleto v stolpec VRSTNI RED NALAGANJA.
  • Označite stolpec IME PROGRAMA za paleto in pritisnite VNAŠALKO za navigacijo po seznamu programov in izberite, kateri program naj se zažene vsakič, ko je ta paleta naložena v stroj.
  • Funkcijske tipke z enim pritiskom na PST poenostavijo pogoste naloge pri upravljanju stroja.
    • Pritisnite NADOMESTI (ALTER) za nalaganje označene palete v stroj in aktiviranje njenega dodeljenega programa.
    • Pritisnite VSTAVI (INSERT) za zagon aktivnega programa. Ta gumb zažene cikel v “paletnem načinu”. Paletni način bo interpretiral kodo M199 kot: “naloži naslednjo načrtovano paleto in zaženi njen dodeljeni program” (glejte spodaj).
    • Pritisnite F2, da načrtujete označeno paleto.
    • Pritisnite F3, da pošljete paleto na nalagalni postaji (polica A) na prazno postajo v zalogovniku palet.
    • Pritisnite F4, da usmerite označeno paleto na nalagalno postajo (polica A).

Razvili smo novo M-kodo za uporabo z avtomatskimi paletnimi menjalci. M199 se po navadi uporablja na koncu programa. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M199 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa je bil program zagnan s pritiskom na [INSERT] (VSTAVI) med prikazom preglednice z razporedom palet (PALLET MODE (PALETNI NAČIN)), bo M199 ukazal menjavo palete, da naloži naslednjo načrtovano paleto, in nato zagnal program, ki je povezan s to paleto. To uporabniku omogoča, da lahko začne strojno obdelavo na kateri koli paleti, celo sredi programa, in nemoteno nadaljuje s strojno obdelavo, dokler so na voljo načrtovane palete.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.