My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Pallet Pool-UMC

UMC-palettijärjestelmän yleiskuvaus

Haasin UMC-sarjan yleistyöstökeskusten palettijärjestelmävaihtoehto on suunniteltu sarjatuotantoon ja miehittämättömään käyttöön. Tämä tuotantoratkaisu sopii erinomaisesti myös suuren sekoituksen ja pienen määrän osien käyttöön, koska käyttäjä voi myös määrittää tietyn osaohjelman kullekin paletille. Aina kun paletti siirretään koneistusalueelle, ohjaus kutsuu automaattisesti sitä varten määritetyn osaohjelman.

Pallet Pool for CNC Vertical Mill UMC-1000. Product of Haas CNC machine tools.

UMC-palettijärjestelmän tekniset tiedot

  TUUMAA METRINEN
Asemien lukumäärä 8 + 1 8 + 1
Palettien määrä
9
9
Paletin pituus
15,75” 400 mm
Paletin leveys
11,75”
298 mm
Enimmäispalettikuormitus
200 lb
90,7 kg
Osan enimmäishalkaisija (työkappaleen kiinnitys + työkappale) 16,0 tuumaa
406 mm
Osan enimmäiskorkeus (työkappaleen kiinnitys + työkappale) 21” 533 mm

UMC-paletin aikataulutusruudukko

Paletin aikataulutusruudukon käyttöliittymä

Yksinkertaisen aikataulutusruudukon avulla paletin ajoitustoiminnot voi suorittaa siihen tarkoitetulta näytöltä. Paletit voidaan aikatauluttaa yksitellen tärkeysjärjestyksen ja sekvensointivaatimusten mukaan.

  • Jokaiselle paletille määritetään numero (1–9), ja jokaiselle palettijärjestelmän ja koneen varastosijainnille määritetään kirjain (A–I). Varastosijainnit eivät muutu, mutta palettien tunnistenumerot siirtyvät, joten voit helposti nähdä kunkin paletin senhetkisen sijainnin. Läpikuultavat numerot ilmaisevat paletin kohdetta, kun palettijärjestelmä liikkuu.
  • LOAD ORDER (Latauskäsky) -sarake ilmaisee kunkin paletin aikataulutusjärjestystä. Voit aikatauluttaa paletit painamalla palettijärjestelmän latausaseman palettiaikataulutuspainiketta. Paina näppäintä F2, kun oikea paletti näkyy korostettuna aikataulutuspöydällä, tai anna vain järjestysnumero kyseisen paletin LOAD ORDER -sarakkeeseen.
  • Korosta paletin PROGRAM NAME (Ohjelman nimi) -saraketta ja paina ENTER (Syötä), niin voit siirtyä ohjelmaluettelossa ja valita, mikä ohjelma suoritetaan aina, kun kyseinen paletti ladataan koneeseen.
  • Aikataulutuspöydän yksipainikenäppäimet helpottavat koneen käytössä yleisiä toimintoja.
    • Paina ALTER, jotta voit ladata korostetun paletin koneeseen ja aktivoida sille määritetyn ohjelman.
    • Painamalla INSERT voit suorittaa aktiivisen ohjelman. Tämä painike käynnistää työkierron palettitilassa. Palettitila tulkitsee M199-koodin seuraavasti: “lataa aikataulutettu paletti ja suorita sille määritetty ohjelma” (katso alta).
    • Aikatauluta korostettu paletti painamalla F2:ta.
    • Lähetä latausasemassa (hylly A) oleva paletti palettikokonaisuuden tyhjään asemaan painamalla F3:a.
    • Tuo korostettu paletti latausasemaan (hylly A) painamalla F4:ää.

Olemme kehittäneet uuden M-koodin automaattisten paletin vaihtajien kanssa käytettäväksi. M199:ää käytetään yleensä ohjelman lopussa. Jos ohjelma on käynnistetty painamalla [CYCLE START] muistitilassa, niin M199 toimii täsmälleen kuin M30 (ohjelman loppu ja nollaus). Mutta jos ohjelma on käynnistetty painamalla [INSERT], kun paletin aikataulutusruudukko on näkyvissä (PALLET MODE), M199 komentaa paletinvaihdon latautumaan seuraavalle aikataulutetulle paletille ja ajaa siihen palettiin liittyvän ohjelman. Näin käyttäjä voi käynnistää koneistuksen millä tahansa paletilla jopa kesken ohjelman suorittamisen ja jatkaa keskeytyksetöntä koneistusta niin kauan kuin paletteja on aikataulutettu.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.