MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Tour manuel
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Pallet Pool-UMC

Présentation : magasin de palettes UMC

L’option magasin de palettes disponible sur les centres d’usinage universels de Haas de la série UMC est conçue pour la production en grandes séries et les opérations automatiques. Cette solution de fabrication excelle également pour les séries de pièces à mélange élevé/faible volume, car l’utilisateur peut attribuer un programme de pièces spécifique pour chaque palette. Chaque fois que la palette est introduite dans la zone d’usinage, la commande lance automatiquement le programme de pièces correspondant.

Spécifications de le magasin de palettes UMC

  EN POUCES MÉTRIQUE
Nombre de stations 8 + 1 8 + 1
Nombre de palettes
9
9
Longueur de palette
15,75 in 400 mm
Largeur de palette
11,75 in
298 mm
Charge de palette maximale
200 lb
90,7 kg
Diamètre maximum de la pièce (dispositif de serrage de la pièce + pièce à usiner) 16.0 in
406 mm
Hauteur maximale de la pièce (dispositif de serrage de la pièce + pièce à usiner) 21,0 in 533 mm

Tableau de planification des palettes UMC

Interface du tableau de planification des palettes

Le tableau simplifié de planification des palettes (Pallet Schedule Table, PST) contrôle les fonctions d’ordonnancement des palettes à partir d’un écran dédié. Les palettes peuvent être programmées individuellement en fonction des exigences en matière de priorité et de séquençage.

  • Chaque palette est identifiée par un numéro (1 à 9) et chaque emplacement de stockage dans le magasin de palettes et la machine est identifié par une lettre (A à I). Les emplacements de stockage ne changent pas, mais les numéros d’identification des palettes évoluent, ce qui vous permet de voir rapidement et à tout moment où se trouve chaque palette. Les numéros translucides indiquent la destination d’une palette, lorsque le magasin de palettes est en mouvement.
  • La colonne ORDRE DE CHARGEMENT indique la priorité programmée de chaque palette. Planifiez les palettes en appuyant sur le bouton correspondant situé sur la station de chargement de le magasin de palettes, en appuyant sur la touche F2 lorsque la palette souhaitée est surlignée sur le PST, ou en entrant simplement un numéro dans la colonne ORDRE DE CHARGEMENT pour cette palette.
  • Mettez en surbrillance la colonne NOM DU PROGRAMME pour une palette et appuyez sur ENTRÉE pour parcourir la liste des programmes et sélectionner celui qui doit être exécuté pour chaque chargement de cette palette dans la machine.
  • Les touches de fonction one-touch du PST simplifient les tâches courantes lors de l’utilisation de la machine.
    • Appuyez sur ALTER pour charger la palette sélectionnée dans la machine et activer son programme désigné.
    • Appuyez sur INSÉRER pour exécuter le programme actif. Ce bouton démarre le cycle en “ mode palette ”. Le mode palette interprétera un code M199 ainsi : “ charger la prochaine palette planifiée et exécuter le programme qui lui est assigné ” (voir ci-dessous).
    • Appuyez sur F2 pour planifier la palette sélectionnée.
    • Appuyez sur F3 pour envoyer la palette de la station de chargement (étagère A) vers une station vide dans le magasin de palettes.
    • Appuyez sur F4 pour amener la palette sélectionnée à la station de chargement (étagère A).

Nous avons développé un nouveau code M pour les changeurs automatiques de palettes. Le M199 est généralement utilisé à la fin d’un programme de pièces. Lorsque le programme est lancé en appuyant sur [CYCLE START] en mode mémoire, le M199 agit exactement comme un M30 (fermeture et réinitialisation de programme). Toutefois, si le programme est lancé en appuyant sur [INSERT] pendant l’affichage du tableau de planification des palettes (MODE PALETTE), le M199 commandera un changement de palette pour charger la palette suivante prévue puis lancera le programme associé à cette dernière palette. Ceci permet à l’utilisateur de démarrer l’usinage sur n’importe quelle palette, même avec un démarrage à mi-programme, et de continuer l’usinage sans interruption aussi longtemps que les palettes sont programmées.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.