MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Pallet Pool-UMC

Overzicht UMC pallet pool

De optie pallet pool die beschikbaar is op de 5-assige CNC verticale bewerkingscentra van de Haas UMC-serie is ontworpen voor grootschalige productie en onbemande bediening. Deze productieoplossing blinkt ook uit bij bewerkingen van stukken met een hoge mix en een laag volume, omdat de gebruiker een specifiek stukprogramma voor elke pallet kan toewijzen. Elke keer dat de pallet in het bewerkingsgebied wordt geplaatst, roept de bediening automatisch het toegewezen werkstukprogramma op.

Pallet Pool for CNC Vertical Mill UMC-1000. Product of Haas CNC machine tools.

Specificaties UMC-pallet pool

  INCH METRISCH
Aantal stations 8 + 1 8 + 1
Aantal pallets
9
9
Palletlengte
15,75 in 400 mm
Palletbreedte
11,75 inch
298 mm
Maximale palletbelasting
200 lb
90,7 kg
Maximale diameter stuk (werkstukopspanning + werkstuk) 16,0 inch
406 mm
Maximale hoogte stuk (werkstukopspanning + werkstuk) 21,0 inch 533 mm

UMC Pallet Schedule Table

Interface Pallet Schedule Table

De vereenvoudigde Pallet Schedule Table (PST) bedient planningsfuncties voor pallets vanaf een speciaal scherm. Pallets kunnen afzonderlijk worden gepland volgens vereisten voor prioriteit en volgorde.

  • Elke pallet wordt geïdentificeerd met een nummer (1 tot 9) en elke opslaglocatie binnen de pallet pool en machine wordt aangeduid met een letter (A tot en met I). De opslaglocaties veranderen niet, maar de ID-nummers van de pallets verplaatsen zich, zodat u snel kunt zien waar een pallet zich op elk moment bevindt. Transparante cijfers geven de bestemming van een pallet aan, terwijl de pallet pool in beweging is.
  • De kolom LAADVOLGORDE geeft de geplande prioriteit van elke pallet aan. Plan de pallets door op de Pallet plan-knop op het laadstation op de pallet pool te drukken, door op de F2-toets te drukken terwijl de gewenste pallet op de PST is gemarkeerd, of door simpelweg een nummer in de kolom LAADVOLGORDE voor die pallet in te voeren.
  • Markeer de kolom PROGRAMMANAAM voor een pallet en druk op ENTER om door de lijst met programma's te bladeren en selecteer welk programma moet worden uitgevoerd elke keer dat die pallet in de machine wordt geladen.
  • One-touch functietoetsen van de PST vereenvoudigen veelvoorkomende taken bij het bedienen van de machine.
    • Druk op AANPASSEN om de gemarkeerde pallet in de machine te laden en het toegewezen programma te activeren.
    • Druk op INVOEREN om het actieve programma uit te voeren. Deze knop start de cyclus in “Palletmodus”. De palletmodus interpreteert een M199-code als: “laad de volgende geplande pallet en voer het bijbehorende programma uit” (zie hieronder).
    • Druk op F2 om de gemarkeerde pallet te plannen.
    • Druk op F3 om de pallet op het laadstation (plank A) naar een leeg station in de pallet pool te sturen.
    • Druk op F4 om de gemarkeerde pallet naar het laadstation te brengen (plank A).

We hebben een nieuwe M-code ontwikkeld voor gebruik met automatische palletwisselaars. M199 wordt doorgaans aan het eind van een programma gebruikt. Als het programma wordt gestart door te drukken op [CYCLE START] in Memory-modus, doet de M199 precies hetzelfde als een M30 (programma-einde en reset). Maar als het programma wordt gestart door te drukken op [INSERT] terwijl het Pallet Schedule Table wordt weergegeven (PALLETMODUS), zal M199 een palletwissel doorvoeren om de volgende geplande pallet te laden en dan een programma draaien dat betrekking heeft op die pallet. Dit staat de gebruiker toe om machinewerk te verrichten op elke pallet en ononderbroken machinewerk te blijven uitvoeren voor zolang er pallets ingepland staan.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.