Pallet Pool-UMC

UMC 팔레트 풀 개요

Haas UMC-시리즈 머시닝 센터에 선택품으로 제공되는 팔레트 풀 선택품은 대용량 제작 및 자동 조작을 위해 개발되었습니다. 또한 이 제조 솔루션은 사용자가 팔레트마다 특정 공작물 프로그램을 지정할 수 있으므로 대용량-혼합/저용량 공작물 실행력이 매우 우수합니다. 팔레트가 가공 영역으로 이동할 때마다 제어에서 지정된 공작물 프로그램을 자동 호출합니다.

Pallet Pool for CNC Vertical Mill UMC-1000. Product of Haas CNC machine tools.

UMC 팔레트 풀 규격

  인치법 미터법
스테이션 수 8 + 1 8 + 1
팔레트 수
9
9
팔레트 길이
15.75in 400mm
팔레트 폭
11.75in
298mm
최대 팔레트 부하
200lb
90.7kg
최대 공작물 직경(공작물 고정 제품 + 공작물) 16.0in
406 mm
최대 공작물 높이(워크홀딩 + 공작물) 21.0in 533mm

UMC 팔레트 스케줄 테이블

팔레트 스케줄 테이블 인터페이스

단순화된 팔레트 스케줄 테이블(PST)은 전용 화면을 통해 팔레트 스케줄링 기능을 제어합니다. 팔레트는 우선사항 및 후속 요구 사항에 따라 개별적으로 스케줄링됩니다.

  • 각 팔레트는 숫자 하나(1~9)으로 식별되며, 팔레트 풀 및 기계 내부의 각 저장소 위치는 문자 하나(A~I)로 식별됩니다. 저장소 위치는 변경되지 않으며 팔레트 ID 번호는 이동될 수 있으므로 언제든지 팔레트의 위치를 신속히 확인할 수 있습니다. 반투명 숫자는 팔레트 도착지를 나타냅니다. 반면 팔레트 풀이 동작 중일 수 있습니다.
  • 적재 주문 컬럼은 각 팔레트의 예정된 우선 순위를 나타냅니다. 팔레트 풀의 로드 스테이션에서 팔레트 스케줄 버튼을 누르고, 원하는 팔레트가 PST에 강조되었을 때 F2를 누르거나 해당 팔레트의 적재 주문 컬럼에 숫자 하나를 입력하여 팔레트를 스케줄링하십시오.
  • 팔레트 하나의 프로그램 이름 컬럼을 강조하고 Enter를 눌러 프로그램 목록을 이동하여 팔레트가 기계로 적재될 때마다 실행할 프로그램을 선택합니다.
  • PST에 위치한 원터치 기능 키를 사용하면 기계를 작동할 때 일반적인 작업을 단순화시킵니다.
    • [ALTER]를 눌러 강조된 팔레트를 기계로 적재하고 지정된 프로그램을 활성화하십시오.
    • [INSERT]를 눌러 활성화된 프로그램을 실행시킵니다. 이 버튼을 누르면 “팔레트 모드”에서 사이클이 시작됩니다. 팔레트 모드는 M199 코드를 “다음 예정된 팔레트를 적재하고 지정된 프로그램을 실행하라”는 뜻으로 이해합니다(아래 참조).
    • F2를 눌러 강조된 팔레트를 스케줄링합니다.
    • F3을 눌러 로드 스테이션(선반 A)에 있는 팔레트를 팔레트 풀에 위치한 빈 스테이션으로 전송합니다.
    • F4를 눌러 강조된 팔레트를 로드 스테이션(선반 A)로 가져갑니다.

당사는 자동 팔레트 교환장치에 사용할 새로운 M-코드를 개발했습니다. M199는 프로그램 종료 시 일반적으로 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M199는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 그러나 팔레트 스케줄 테이블이 표시되는 동안(팔레트 모드) [INSERT]를 눌러 프로그램이 시작된 경우, M199에서는 다음 스케줄에 오른 팔레트를 적재하기 위해 팔레트 교체를 명령하고 그 다음 해당 팔레트와 관련된 프로그램을 실행합니다. 그러면 사용자가 팔레트 가공을 심지어 프로그램 도중에 시작할 수 있으며, 시작된 팔레트가 일정에 잡혀 있는한 가공을 중단하지 않고 지속할 수 있습니다.