MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pallet Pool-UMC

Panoramica Pallet Pool UMC

L’opzione Pallet Pool disponibile sui centri di lavorazione universali della serie UMC di Haas è pensata per una produzione di grandi volumi e il funzionamento non presidiato. Questa soluzione eccelle anche nelle lavorazioni di parti altamente diversificate/a volumi ridotti, perché l’utente può assegnare un programma per pezzi specifico a ciascun pallet. Ogni volta che il pallet viene spostato nell’area di lavorazione, il controllo attiva automaticamente il programma per pezzi assegnato.

Pallet Pool for CNC Vertical Mill UMC-1000. Product of Haas CNC machine tools.

Specifiche del Pallet Pool UMC

  POLLICI METRICO
Numero di stazioni 8 + 1 8 + 1
Numero di pallet
9
9
Lunghezza pallet
15,75 pollici 400 mm
Larghezza pallet
11,75 pollici
298 mm
Carico pallet massimo
200 lb
90,7 kg
Diametro massimo pezzo (serraggio dei pezzi + pezzo da lavorare) 16,0 pollici
406 mm
Altezza massima pezzo (serraggio dei pezzi + pezzo da lavorare) 21,0 pollici 533 mm

Tabella del programma pallet UMC

Interfaccia tabella del programma pallet

La Tabella del programma pallet (Pallet Schedule Table, PST) semplificata controlla le funzioni di programmazione dei pallet da uno schermo dedicato. I pallet possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza.

  • Ogni pallet è identificato da un numero (da 1 a 9) e ogni posizione di stoccaggio all’interno del Pallet Pool e della macchina è identificata da una lettera (dalla A alla I). Le posizioni di stoccaggio rimangono invariate, mentre i numeri identificativi dei pallet cambiano, consentendoti di vedere velocemente la posizione di un dato pallet in qualsiasi momento. I numeri semitrasparenti indicano la destinazione di un pallet mentre il Pallet Pool è in movimento.
  • La colonna ORDINE DI CARICAMENTO indica la priorità assegnata a ciascun pallet. Programma i pallet premendo il pulsante Pallet Schedule nella stazione di carico sul pallet pool, premendo il tasto F2 mentre il pallet in questione è illuminato sulla PST, o semplicemente inserendo un numero per quel pallet nella colonna ORDINE DI CARICAMENTO.
  • Evidenzia la colonna NOME DEL PROGRAMMA per un pallet e premi ENTER per navigare all’interno dell’elenco dei programmi e selezionare il programma da eseguire ogni volta che il pallet viene caricato nella macchina.
  • I tasti funzione a sfioramento della PST semplificano le operazioni di routine quando la macchina è in funzione.
    • Premere ALTER per caricare nella macchina il pallet evidenziato e attivare il programma designato.
    • Premere INSERT per eseguire il programma attivo. Questo pulsante avvia il ciclo nella “Modalità pallet”. La Modalità pallet interpreterà un codice M199 come: “carica il successivo pallet programmato ed esegui il programma ad esso assegnato” (vedi sotto).
    • Premere F2 per programmare il pallet evidenziato.
    • Premere F3 per inviare il pallet nella Stazione di carico (Ripiano A) ad una stazione vuota nel pallet pool.
    • Premere F4 per portare il pallet evidenziato alla Stazione di carico (Ripiano A).

Abbiamo sviluppato un nuovo codice M da utilizzare con i dispositivi di cambio pallet automatico. M199 viene solitamente utilizzato al termine di un programma. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M199 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato premendo [INSERT] mentre viene visualizzata la Tabella del programma pallet (MODALITÀ PALLET), l’M199 comanderà un cambio pallet per caricare il successivo pallet programmato, quindi eseguirà il programma associato a quel pallet. Questo permette all’utente di avviare la lavorazione su qualsiasi pallet, perfino a metà programma, e di continuare la lavorazione senza interruzioni, finché siano programmati dei pallet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.