MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-15L

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. ST-15L

ST-15L

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-dreiebenk med 305 x 826 mm makskapasitet og 63.5 mm stangkapasitet

ST-15L er  et long bed-dreiesenter som gir dobbel Z-aksevandring og dreielengde for den standard ST-15, for maskinering av lengre deler samtidig med å opprettholde overlegen skjæreytelse og et kompakt fotspor. Det tilbyr et bredt utvalg av produktforbedrende alternativer og flere funksjoner og verdi enn noensinne tidligere.

  • Ekstra lite fotavtrykk
  • Big Bore-spindel
  • Høy rpm og raske hastigheter
  • Utvidet Z-aksevandring for maskinering av lengre deler
  • Standard manuell bakdokke med hydraulisk pinol
  • Utvidet verktøylomme i skilleveggen gir klaring for lange verktøy
  • Ideell for miljøer med høyt volum og høy produksjon

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Spesifikasjoner

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 4000 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 12-stasjons verktøyrevolverhode for feste for skruer
  • 12-stasjons VDI verktøyrevolverhode

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 30-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • Verktøyholdersett for feste for skruer, 3/4"

Arbeidsoppspenning

  • Manuell bakdokke med hydraulisk pinol
  • 210 mm hydraulisk chuck, A2-6

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

BMT45 ROTERENDE VERKTØY ER NÅ TILGJENGELIG!

✓ Bedre verktøyklaring | ✓ Stivere verktøytilkobling | ✓ Flere verktøyvalg og allsidighet | ✓ ER20-drevne verktøy

Product Image

12-stajsons BMT45 roterende verktøy

Bedre klaring, stivere verktøytilkobling, mer allsidig

  • 4000 hastighet
  • 10 hp strøm
  • Intern stasjon
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
  • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

LAST NED DIAGRAM
VIDEOER
Recently Updated

ST-10-serie dreiesentre


Sjekk ut funksjonene og kapasiteten til ST-15L og resten av vår ST-10-serie.

Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

Reduser syklustider og posisjoner revolveren din ved bruk av G53

Haas BMT65-revolveren

Stille inn roterende verktøy

RELATERTE PRODUKTER

SPINDEL MED HØYERE O/MIN

Haas ST-10

ST-10L

CNC-dreiebenk med makskapasitet på 305 x 826 mm og 44 mm stangkapasitet

  • 6.5" Chuckstørrelse
  • 1.75" Boltkapasitet
  • 6k O/MIN
  • 15 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

ØKTE MULIGHETER

Haas ST-15LY

ST-15LY

Y-Akse CNC-dreiebenk med 279 x 826 mm makskapasitet og 63.5 mm stangkapasitet

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas ST-20L

ST-20L

CNC-dreiebenk med 330 mm x 1080 mm makskapasitet og 63.5 mm stangkapasitet

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 4000 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 12-stasjons verktøyrevolverhode for feste for skruer
  • 12-stasjons VDI verktøyrevolverhode

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 30-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • Verktøyholdersett for feste for skruer, 3/4"

Arbeidsoppspenning

  • Manuell bakdokke med hydraulisk pinol
  • 210 mm hydraulisk chuck, A2-6

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Capacities S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 8.3 in 210 mm
Maks delesving 16.5 in 419 mm
Maks kuttediameter (med BOT-revolverhode) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 32.5 in 826 mm
Boltkapasitet 2.50 in 64 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 7.88 in 200 mm
Z-akse 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
Z-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 3300 lbf 14679 N
Maks skyvekraftZ 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnese A2-6 A2-6
Maks effekt 20.0 hp 14.9 kW
Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
Maks. moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Spindelboring ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 5.3 in 135 mm
Spindelnese A2-5 A2-5
Maks hastighet 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kone MT3 MT3
Hydraulisk hulakselvandring 3.8 in 95 mm
Manuell kroppsposisjonering 44.0 in 1118 mm
Maks skyvekraft (kun hyd. svingfjær) 1130 lbf 5026 N
Min. skyvekraft (kun hyd. svingfjær) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 12-Station BOT 12-Station BOT
OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dreieskjær bakre klaring (fra baksiden av revolverhode) 0.75 in 19.1 mm
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 4000 rpm 4000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelkraft 20.0 hp 14.9 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Eksportpalle 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Vekt 10000 lb 4536.0 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.