My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-15L

  1. Drehmaschinen
  2. ST-Serie
  3. ST-15L

ST-15L

    NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 305 x 826 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 63.5 mm

Das ST-15L ist ein Drehzentrum in Langbettausführung mit großem Spindeldurchlass und bietet mit gleichbleibend hoher Schneidleistung und einer kleinen Stellfläche bei der Bearbeitung längerer Teile etwa doppelt so viel Z-Achsenverfahrweg und Drehlänge wie das Standard ST-15. Es bietet eine Vielzahl von produktivitätssteigernden Optionen und mehr Leistungsmerkmale und so ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Extra kleine Stellfläche
  • Big Bore, großer Spindeldurchlass
  • Hohe Drehzahlen und Geschwindigkeiten
  • Verlängerter Z-Achsenverfahrweg für die Bearbeitung längerer Teile
  • Manueller Standard-Reitstock mit hydraulischer Pinole
  • Der verlängerte Werkzeugplatz im Magazin im Anbaugehäuse bietet Raum für lange Werkzeuge
  • Ideal für hochvolumige, hochproduktive Umgebungen

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 8.3" Spannfuttergröße
  • 2.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 4k RPM
  • 20 hp Leistung
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN
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
ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 4.000 rpm

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • 12-Stationen-Revolver für angeschraubte Werkzeuge
  • VDI-Revolver mit 12 Werkzeugstationen

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Kühlmitteltank, 30 Gallon
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
  • Sicherer Lauf
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BOT-Werkzeughaltersatz, 3/4"

Werkstückhalterung

  • Manueller Reitstock mit hydraulischer Pinole
  • Hydraulisch betätigtes 210 mm Spannfutter, A2-6

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
BMT45 ANGETRIEBENE WERKZEUGE JETZT VERFÜGBAR!

✓ Größerer Werkzeugabstand | ✓ Steifere Werkzeugverbindung | ✓ Mehr Werkzeugoptionen und Vielseitigkeit | ✓ ER20 angetriebene Werkzeuge

Product Image

BMT45 angetriebene Werkzeuge, 12 Stationen

Größerer Abstand, steifere Werkzeugverbindung, vielseitiger

  • 4.000 Drehzahl
  • 10 PS Leistung
  • Intern Antrieb
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
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm
  • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

TABELLE HERUNTERLADEN
VIDEOS
Recently Updated

Drehzentren der ST-10-Serie


Sehen sich die Funktionen und Leistungsfähigkeit der ST-15L und des Rests der ST-10-Serie an.

Drehmaschinenbohren: Alles was Sie wissen müssen

Mit G53 Zykluszeiten verkürzen und den Revolver positionieren

Der Haas BMT65-Revolver

Einstellung der angetriebenen Werkzeuge

VERBUNDENE PRODUKTE

SPINDEL MIT HÖHERER DREHZAHL

Haas ST-10

ST-10L

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 305 x 826 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 44 mm

  • 6.5" Spannfuttergröße
  • 1.75" Durchmesserbereich für Stangen
  • 6k RPM
  • 15 hp Leistung
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

ERWEITERTE FÄHIGKEITEN

Haas ST-15LY

ST-15LY

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und 279 x 826 mm Tragfähigkeit sowie 63.5 mm Durchmesserbereich für Stangen

  • 8.3" Spannfuttergröße
  • 2.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 4k RPM
  • 20 hp Leistung
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

GRÖßERER ARBEITSBEREICH

Haas ST-20L

ST-20L

CNC-Drehmaschine mit einem max. Arbeitsbereich von 330 x 1.080 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 63.5 mm

  • 8.3" Spannfuttergröße
  • 2.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 4k RPM
  • 20 hp Leistung
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 4.000 rpm

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • 12-Stationen-Revolver für angeschraubte Werkzeuge
  • VDI-Revolver mit 12 Werkzeugstationen

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Kühlmitteltank, 30 Gallon
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
  • Sicherer Lauf
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BOT-Werkzeughaltersatz, 3/4"

Werkstückhalterung

  • Manueller Reitstock mit hydraulischer Pinole
  • Hydraulisch betätigtes 210 mm Spannfutter, A2-6

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

PLATZSPAREND

KOSTENGÜNSTIG

EINFACHE INTEGRATION

LEICHT ERLERNBAR

Capacities S.A.E METRIC
Spannfuttergröße 8.3 in 210 mm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 16.5 in 419 mm
Max. Drehdurchmesser (mit BOT-Revolver) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 32.5 in 826 mm
Durchmesserbereich für Stangen 2.50 in 64 mm
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 7.88 in 200 mm
Z-Achse 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Eilgänge an X 1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge an Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 3300 lbf 14679 N
Max. Schubkraft Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnase A2-6 A2-6
Max. Nennleistung 20.0 hp 14.9 kW
Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
Max. Drehmoment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Spindelbohrung ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Spannfuttergröße 5.3 in 135 mm
Spindelnase A2-5 A2-5
Max. Geschwindigkeit 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kegel MT3 MT3
Verfahrweg hydraulische Pinole 3.8 in 95 mm
Manuelle Körperpositionierung 44.0 in 1118 mm
Min. Schubkraft (rein hydr. Pinole) 1130 lbf 5026 N
Min. Schubkraft (rein hydr. Pinole) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Anzahl der Werkzeuge 12-Station BOT 12-Station BOT
AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Rückseite) 0.75 in 19.1 mm
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 4000 rpm 4000 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelleistung 20.0 hp 14.9 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Export-Palette 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Gewicht 10000 lb 4536.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.