ST-15L

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-15L

ST-15L

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

305×826mmの最大能力と63.5 mmのバー能力を備えたCNC旋盤

ST-15Lは、 ロングベッド ビッグボアターニングセンターとして、より長いパーツを機械加工できるようZ軸移動とターニングの長さを標準ST-15の倍に拡大する一方で、優れた切削性能とコンパクトなフットプリントを維持しています。 生産性を向上させる幅広いオプション、そしてこれまで以上に多くの機能と価値を提供します。

  • 極めて小さなフットプリント
  • ビッグボアスピンドル
  • 高い回転数、高速
  • より長いパーツの加工用にZ軸移動を拡大
  • 油圧クイル付き手動心押台
  • バルクヘッドの延長工具ポケットが長い工具のクリアランスを提供
  • 大量生産の環境に最適

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 4,000rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションボルトオンツールタレット
  • 12ステーションVDI工具タレット

チップおよびクーラントの管理

  • 30ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • ボルトオン工具ホルダキット、3/4"

保持具

  • 油圧クイル付き手動心押台
  • 210 mm 油圧チャック、A2-6

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

BMT45回転工具が利用可能になりました!

✓ 工具クリアランスの向上|✓ より安定した工具の接続| ✓ より多くの工具の選択肢と汎用性の向上| ✓ ER20駆動工具

Product Image

12ステーション、BMT45回転工具

クリアランスの向上、より安定した工具の接続、汎用性の向上

  • 4,000 速度
  • 10 hp 出力
  • 内部 駆動
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • 自動化オプションと設定チャート
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ
Recently Updated

ST-10シリーズ ターニングセンター


ST-15LおよびST-10シリーズ内の他の機種の機能と能力をご確認ください。

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ってサイクル時間を短縮し、タレットを位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

関連製品

高RPMスピンドル

Haas ST-10

ST-10L

305×826mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 6.5" チャックサイズ
  • 1.75" バー能力
  • 6k RPM
  • 15 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

能力アップ

Haas ST-15LY

ST-15LY

279×826mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas ST-20L

ST-20L

330×1,080mmの最大能力と63.5mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 4,000rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションボルトオンツールタレット
  • 12ステーションVDI工具タレット

チップおよびクーラントの管理

  • 30ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • ボルトオン工具ホルダキット、3/4"

保持具

  • 油圧クイル付き手動心押台
  • 210 mm 油圧チャック、A2-6

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 8.3 in 210 mm
最大パーツスウィング 16.5 in 419 mm
最大切削径(BOTタレット使用時) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
最大切削長(保持具により異なります) 32.5 in 826 mm
バー能力 2.50 in 64 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 7.88 in 200 mm
Z軸 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Z軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 3300 lbf 14679 N
最大スラストZ 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-6 A2-6
最大定格 20.0 hp 14.9 kW
最大速度 4000 rpm 4000 rpm
最大トルク 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
スピンドルボア径 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
チャックサイズ 5.3 in 135 mm
スピンドルノーズ A2-5 A2-5
最大速度 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
テーパー MT3 MT3
油圧クイルの移動 3.8 in 95 mm
手動による本体の位置決め 44.0 in 1118 mm
最大スラスト(油圧クイルのみ) 1130 lbf 5026 N
最小スラスト(油圧クイルのみ) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12-Station BOT 12-Station BOT
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 0.75 in 19.1 mm
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 4000 rpm 4000 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 20.0 hp 14.9 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
輸出用パレット 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
重量 10000 lb 4536.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。