MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VM-9/50

  1. Vertikale freser
  2. Formbyggermaskiner
  3. VM-9/50

VM-9/50

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

50-kon CNC vertikal formmaskin med 2134 x 1016 x 762 mm vandring

Maskinene i Haas VM-serien er VMC-er med høy ytelse som gir nøyaktigheten, stivheten og den termiske stabiliteten som kreves for formbygging, verktøy- og maskineringsarbeid og andre bransjer som krever høy presisjon.

Våre 50-kon VM-modeller har en sjenerøs arbeidskube, et fleroppspenningsbord og en kraftig 10 000 rpm girkassespindel. Standardfunksjonene inkluderer Haas-høyhastighetskontrollen med fullstendig look ahead synsvinkel, en sidemontert verktøyveksler, en programmerbar kjølemiddeldyse, en automatisk luftpistol, og mye mer.

  • 10 000 o/min girkassespindel, 60 hp (44,7 kW)
  • Sidemontert verktøyveksler
  • Fleroppspenningsbord
  • Programvare for høyhastighetsmaskinering

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

VM-SERIEN

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Automatisering
    • Maskininfo
    • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 84.00 in 2134 mm
    Y-akse 40.00 in 1016 mm
    Z-akse 30.00 in 762 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 35.0 in 889 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 60.0 hp 44.7 kW
    Maks effekt 60.0 hp 44.7 kW
    Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Maks. moment 350.0 ft-lbf @ 700 rpm 475.0 Nm @ 700 rpm
    Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Kone CT or BT 50 CT or BT 50
    Kone CT or BT 50 CT or BT 50
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 84.0 in 2134 mm
    Bredde 36.0 in 914 mm
    T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
    Antall Std T-spor 7 in X and 17 in Y 7 in X and 17 in Y
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
    X-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
    Y-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
    Z-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 3400 lbf 15124 N
    Maks skyvekraft Y 4100 lbf 18238 N
    Maks skyvekraftZ 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
    Maks verktøyvekt 30.0 lb 13.6 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 4.20 s 4.20 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 6.30 s 6.30 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spindelkraft 60.0 hp 44.7 kW
    Spindelkraft 60.0 hp 44.7 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 214.0 in x 120.0 in x 131.5 in 544 cm x 305 cm x 334 cm
    Eksportkasse 214.0 in x 123.0 in x 133.5 in 544 cm x 313 cm x 339 cm
    Vekt 28900 lb 13109.0 kg
    Lokal palle m./EC-alternativ 214 in x 120 in x 140 in 544 cm x 305 cm x 356 cm
    Eksportkasse m./EC-alternativ 214 in x 123 in x 142 in 544 cm x 313 cm x 359 cm
    Vekt m./EC-alternativ 28900 lb 13109 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 10 000 rpm spindel med høy ytelse

    Verktøyvekslere

    • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 30+1 verktøy

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Variabel flyt av kjølevæske
    • Programmerbar kjølemiddeldyse
    • Automatisk luftpistol
    • Sponmaterskrue
    • Luftstrøm mot vindu
    • 95-gallon kjølevæsketank
    • Filtersett for sponskuff
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
    • Fast gjenging
    • Brukerdefinerte makroer
    • Koordinatrotasjon og -skalering
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Bord, ekstra lufttilførsel
    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Frakt

    • Løftemulighet

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer

    SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

    PLASSBESPARENDE

    KOSTNADSEFFEKTIV

    ENKEL Å INTEGRERE

    ENKEL Å LÆRE

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 10 000 rpm spindel med høy ytelse

    Verktøyvekslere

    • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 30+1 verktøy

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Variabel flyt av kjølevæske
    • Programmerbar kjølemiddeldyse
    • Automatisk luftpistol
    • Sponmaterskrue
    • Luftstrøm mot vindu
    • 95-gallon kjølevæsketank
    • Filtersett for sponskuff
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
    • Fast gjenging
    • Brukerdefinerte makroer
    • Koordinatrotasjon og -skalering
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Bord, ekstra lufttilførsel
    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Frakt

    • Løftemulighet

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning (kommer snart)
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    Videoer
    Luftstrøm gjennom verktøy – TAB (Through-Tool Air Blast)
    Haas TAB fungerer akkurat som kjølevæske gjennom spindel, med unntak av at funksjonen bruker høytrykksluftstrøm med høyt volum. Når du ikke kan bruke kjølevæske, men trenger å rydde vekk spon, bør du sjekke ut TAB.
    MQL-system (Minimum Quantity Lubrication, smøring med minimal mengde smøremiddel)
    Kan ikke bruke vannbasert kjølevæske på delene . . . men må man fremdeles holde skjær verktøyene smurte? Haas' Minimum Quantity Lubrication-systemet løser problemet.
    Unngå en krasj
    I dette Haas-tipset gjennomgår Mark noen punkter om bruk av innstillinger i Haas-kontrollen for å unngå at verktøyet ødelegges – eller noe verre!
    Hvordan starte en jobb midt i et program
    Har du noen gang opplevd strømbrudd midt i programmet? Eller kanskje du ødela et verktøy, trengte å bytte en innsats eller ønsket å inspisere delen under finkuttet. Med Haas-programomstart er det ikke noe problem!
    RELATERTE PRODUKTER

    40-kon versjon

    Haas VM-9

    VM-9

    CNC vertikal formmaskin med 2134 x 1016 x 762 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Mindre arbeidsområde

    Haas VM-3

    VM-8/50

    50-kon CNC vertikal formmaskin med 1626 x 1016 x 762 mm vandring

    • 50 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Superhastighetsalternativ

    Haas VF-8SS

    VF-9SS

    Vertikal Super-Speed CNC-fres med 2134 x 1016 x 762 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris
    HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
    HA2TS VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C2 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C3 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C4 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HA5CS VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRC160 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRC210 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT160 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT160-2 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT160SP VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT160SS VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210-2 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210M VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210SP VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT310 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT310SP VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT450 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRTA5 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRTA6 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    T5C VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    T5C2 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    T5C3 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    T5C4 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TR160 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TR160-2 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TR200Y VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TR210 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TR310 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TRT100 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TRT160 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TRT210 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TRT70 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT100 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210HT VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TH450 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210SS VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TH240 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C-T VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C3-T VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HA5C4-T VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TRT310 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT310SS VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT630 VM-9/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C2-T VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    LT350 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    LT260 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210VM VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT200HS VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HQDA5 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    TR500SS VM-9/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HQDA6 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HRT210S VM-9/50 POSITIV PASSFORM
    HDD255 VM-9/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.