VM-9/50

  1. 立式加工中心
  2. 模具机床
  3. VM-9/50

VM-9/50

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

50 锥度数控模具机床,行程 2134 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

Haas VM 系列机床为高性能立式机床,可为制模、工具及模具工艺及其他高精度行业提供其所需的精度、刚性和热稳定性。

我们的 50 锥度 VM 型号具有很大的加工空间范围、多夹具工作台和大功率 10,000-rpm 变速箱主轴。其标准功能包括高速控制、全部预处理、侧挂式刀库、可编程冷却液喷嘴、自动气枪等。

  • 10,000-rpm 变速箱主轴,60 hp (44.7 kW)
  • 侧挂式刀库
  • 多夹具工作台
  • 高速加工软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

VM 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 84.00 in 2134 mm
    Y 轴 40.00 in 1016 mm
    Z 轴 30.00 in 762 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 35.0 in 889 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
    最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
    最高速度 10000 rpm 10000 rpm
    最高速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大扭矩 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    最大扭矩 350.0 ft-lbf @ 700 rpm 475.0 Nm @ 700 rpm
    传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
    锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 84.0 in 2134 mm
    宽度 36.0 in 914 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
    标准 T 型槽数量 7 in X and 17 in Y 7 in X and 17 in Y
    工作台最大重量(均匀分布) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 500 ipm 12.7 m/min
    X 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
    Y 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
    Z 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 3400 lbf 15124 N
    最大推力 Y 轴 4100 lbf 18238 N
    最大推力 Z 轴 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
    最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
    刀具间距(平均) 4.20 s 4.20 s
    切屑间距(平均) 6.30 s 6.30 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 10000 rpm 10000 rpm
    传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
    主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
    满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 214.0 in x 120.0 in x 131.5 in 544 cm x 305 cm x 334 cm
    出口箱 214.0 in x 123.0 in x 133.5 in 544 cm x 313 cm x 339 cm
    重量 28900 lb 13109.0 kg
    国产托盘(有/无 EC 选件) 214 in x 120 in x 140 in 544 cm x 305 cm x 356 cm
    出口箱(有/无 EC 选件) 214 in x 123 in x 142 in 544 cm x 313 cm x 359 cm
    重量(有/无 EC 选件) 28900 lb 13109 kg
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
    • 高性能 10,000-rpm 主轴

    刀库

    • 50 锥度 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 变流冷却液
    • 可编程冷却液喷嘴
    • 自动气枪
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 高速加工
    • 刚性攻丝
    • 用户自定义宏
    • 坐标旋转与缩放
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 工作台辅助供气
    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 高性能 10,000-rpm 主轴

    刀库

    • 50 锥度 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 变流冷却液
    • 可编程冷却液喷嘴
    • 自动气枪
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 高速加工
    • 刚性攻丝
    • 用户自定义宏
    • 坐标旋转与缩放
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 工作台辅助供气
    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型 (ZIP)(即将推出)
    • 安装指南
    • 布局图(即将推出)
    • 扭矩图表
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    视频库
    刀具中心吹气 – TAB
    除了高压、高容量吹气外,Haas TAB 功能相当于主轴中心冷却。当您无法使用冷却液,但是需要清理切屑时,可以考虑 TAB。
    微量润滑系统
    您的零件无法使用水基冷却液…… 但是仍然需要保持切削刀具的润滑? Haas 的微量润滑系统可帮助您解决该问题。
    避免崩溃
    在该“Haas 今日提示”中,Mark 提供了一些指南,帮助您使用 Haas 控制系统中的设置,以防止破坏您的工具,或者造成更严重的后果!
    如何在程序中途开始作业
    您是否在程序中正确使用该功能? 或者也许您损坏了工具,或者需要更换插件,或者想要在精加工完成过程中检查工件。通过 Haas 的重启程序,可以解决这些问题!
    相关产品

    40 锥度版本

    Haas VM-9

    VM-9

    数控模具机床,行程 2134 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更小

    Haas VM-3

    VM-8/50

    50 锥度数控模具机床,行程 1626 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    超高速铣床替代品

    Haas VF-8SS

    VF-9SS

    超高速铣床数控立式加工中心,行程为 2134 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    HA2TS VM-9/50 正向装配
    HA5C VM-9/50 正向装配
    HA5C2 VM-9/50 正向装配
    HA5C3 VM-9/50 正向装配
    HA5C4 VM-9/50 正向装配
    HA5CS VM-9/50 正向装配
    HRC160 VM-9/50 正向装配
    HRC210 VM-9/50 正向装配
    HRT160 VM-9/50 正向装配
    HRT160-2 VM-9/50 正向装配
    HRT160SP VM-9/50 正向装配
    HRT160SS VM-9/50 正向装配
    HRT210 VM-9/50 正向装配
    HRT210-2 VM-9/50 正向装配
    HRT210M VM-9/50 正向装配
    HRT210SP VM-9/50 正向装配
    HRT310 VM-9/50 正向装配
    HRT310SP VM-9/50 正向装配
    HRT450 VM-9/50 正向装配
    HRTA5 VM-9/50 正向装配
    HRTA6 VM-9/50 正向装配
    T5C VM-9/50 正向装配
    T5C2 VM-9/50 正向装配
    T5C3 VM-9/50 正向装配
    T5C4 VM-9/50 正向装配
    TR160 VM-9/50 正向装配
    TR160-2 VM-9/50 正向装配
    TR200Y VM-9/50 正向装配
    TR210 VM-9/50 正向装配
    TR310 VM-9/50 正向装配
    TRT100 VM-9/50 正向装配
    TRT160 VM-9/50 正向装配
    TRT210 VM-9/50 正向装配
    TRT70 VM-9/50 正向装配
    HRT100 VM-9/50 正向装配
    HRT210HT VM-9/50 正向装配
    TH450 VM-9/50 正向装配
    HRT210SS VM-9/50 正向装配
    TH240 VM-9/50 正向装配
    HA5C-T VM-9/50 正向装配
    HA5C3-T VM-9/50 正向装配
    HA5C4-T VM-9/50 正向装配
    TRT310 VM-9/50 正向装配
    HRT310SS VM-9/50 正向装配
    HRT630 VM-9/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C2-T VM-9/50 正向装配
    LT350 VM-9/50 正向装配
    LT260 VM-9/50 正向装配
    HRT210VM VM-9/50 正向装配
    HRT200HS VM-9/50 正向装配
    HQDA5 VM-9/50 正向装配
    TR500SS VM-9/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HQDA6 VM-9/50 正向装配
    HRT210S VM-9/50 正向装配
    HDD255 VM-9/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。