My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VM-9/50

  1. Fraiseuses verticales
  2. Machines pour l'industrie du moule
  3. VM-9/50

VM-9/50

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Machine de fabrication de moules cône de broche 50 CNC avec courses de 2 134 x 1 016 x 762 mm

Les machines Haas de série VM sont des CUV hautes performances qui offrent la précision, la rigidité et la stabilité thermique requises pour la fabrication de moules, la réalisation d’outils et matrices et les tâches inhérentes à d’autres industries de haute précision.

Nos modèles VM à cône de broche 50 sont dotés d’un cube à usiner, d’une table multi-fonctions et d’une broche à boîte de vitesses haute puissance de 10 000 tr/min. Les fonctions standard incluent la commande de vitesse élevée Haas à lecture anticipée des blocs complète, avec changeur d’outils latéral, une buse d’arrosage programmable, un pistolet automatique à air comprimé, et plus encore.

  • Broche à boîte de vitesses 10 000 tr/min, 60 hp (44,7 kW)
  • Changeurs d’outils latéral
  • Table multi-fonctions
  • Logiciel d’usinage à grande vitesse

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 10k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

SÉRIE VM
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
    • Tableau de correspondance des tables rotatives

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 84.00 in 2134 mm
    Axe Y 40.00 in 1016 mm
    Axe Z 30.00 in 762 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 35.0 in 889 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 60.0 hp 44.7 kW
    Caractéristiques nominales maximales 60.0 hp 44.7 kW
    Vitesse max. 10000 rpm 10000 rpm
    Vitesse max. 10000 rpm 10000 rpm
    Couple max. 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Couple max. 350.0 ft-lbf @ 700 rpm 475.0 Nm @ 700 rpm
    Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Cône de broche CT or BT 50 CT or BT 50
    Cône de broche CT or BT 50 CT or BT 50
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Coolant Jacket Coolant Jacket
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 84.0 in 2134 mm
    Largeur 36.0 in 914 mm
    Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Entre axe des rainures en T 4.92 in 125 mm
    Nombre de rainures en T standard 7 in X and 17 in Y 7 in X and 17 in Y
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 500 ipm 12.7 m/min
    Avances rapides sur X 600 ipm 15.2 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 600 ipm 15.2 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 3400 lbf 15124 N
    Effort max. Y 4100 lbf 18238 N
    Effort max. Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capacité 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 8.0 in 203 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 16.00 in 406 mm
    Poids d’outil max. 30.0 lb 13.6 kg
    D’outil à outil (moyenne) 4.20 s 4.20 s
    Copeau à copeau (moyenne) 6.30 s 6.30 s
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
    Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
    Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 214.0 in x 120.0 in x 131.5 in 544 cm x 305 cm x 334 cm
    Exporter caisse 214.0 in x 123.0 in x 133.5 in 544 cm x 313 cm x 339 cm
    Poids 28900 lb 13109.0 kg
    Palette intérieure avec option EC 214 in x 120 in x 140 in 544 cm x 305 cm x 356 cm
    Exporter caisse avec option EC 214 in x 123 in x 142 in 544 cm x 313 cm x 359 cm
    Poids avec option EC 28900 lb 13109 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche haute performance 10 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral 30+1 positions, cône de broche 50

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Liquide de coupe à débit variable
    • Buse d'arrosage programmable
    • Pistolet automatique à air comprimé
    • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
    • Kit de filtre de benne à copeaux
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
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
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Usinage grande vitesse
    • Taraudage rigide
    • Macros définissables par l’utilisateur
    • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Alimentation auxiliaire en air comprimé sur table
    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation

    RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

    PEU ENCOMBRANT

    RENTABLE

    FACILE À INTÉGRER

    FACILE À UTILISER

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    VIDÉOS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche haute performance 10 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral 30+1 positions, cône de broche 50

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Liquide de coupe à débit variable
    • Buse d'arrosage programmable
    • Pistolet automatique à air comprimé
    • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
    • Kit de filtre de benne à copeaux
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
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
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Usinage grande vitesse
    • Taraudage rigide
    • Macros définissables par l’utilisateur
    • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Alimentation auxiliaire en air comprimé sur table
    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP) (prochainement)
    • Guide d’installation
    • Schéma (prochainement)
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    Vidéos
    Jet d’air à travers l’outil - TAB
    Le système TAB Haas fonctionne exactement comme l’arrosage à travers la broche, excepté qu’il utilise un jet d’air haute pression et haut débit. Lorsque la méthode de liquide de coupe n’est pas applicable pour évacuer les copeaux, vérifiez le système TAB.
    Système de lubrification minimale
    Vous ne pouvez pas utiliser de liquide de coupe à base d’eau sur vos pièces, mais vous devez tout de même lubrifier vos outils coupants ? Le système de lubrification minimale de Haas est la solution qu’il vous faut.
    Éviter un plantage
    Dans ce conseil du jour Haas, Mark vous donne certains conseils sur l’utilisation des paramètres dans la commande Haas afin d’éviter de casser votre outil, ou pire encore !
    Comment commencer une tâche en milieu de programme
    Avez-vous déjà connu une panne en plein milieu de votre programme ? Ou peut-être avez-vous cassé votre outil, ou eu besoin de changer un insert, ou souhaité inspecter votre pièce au cours de la passe de finition. Avec le redémarrage de programme de Haas, ce n’est plus un problème !
    PRODUITS CONCERNÉS

    Version Cône 40

    VM-9 Haas

    VM-9

    Machine de fabrication de moules CNC avec courses de 2 134 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Volume de travail plus petit

    VM-3 Haas

    VM-8/50

    Machine de fabrication de moules cône de broche 50 CNC avec courses de 1 626 x 1 016 x 762 mm

    • 50 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Alternative Super-Speed

    VF-8SS Haas

    VF-9SS

    Fraiseuse CNC verticale Super-Speed avec courses de 2 134 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
    HA2TS VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HA5C VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HA5C2 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HA5C3 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HA5C4 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HA5CS VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRC160 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRC210 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT160 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT160-2 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT160SP VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT160SS VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT210 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT210-2 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT210M VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT210SP VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT310 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT310SP VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT450 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRTA5 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRTA6 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    T5C VM-9/50 CORRESPONDANCE
    T5C2 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    T5C3 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    T5C4 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TR160 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TR160-2 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TR200Y VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TR210 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TR310 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TRT100 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TRT160 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TRT210 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TRT70 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT100 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT210HT VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TH450 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT210SS VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TH240 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HA5C-T VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HA5C3-T VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HA5C4-T VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TRT310 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT310SS VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT630 VM-9/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C2-T VM-9/50 CORRESPONDANCE
    LT350 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    LT260 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT210VM VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT200HS VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HQDA5 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    TR500SS VM-9/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HQDA6 VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HRT210S VM-9/50 CORRESPONDANCE
    HDD255 VM-9/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.