MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VF-3YT-EU

  1. Vertikale freser
  2. VF-serier
  3. VF-3YT-EU

Kun Europa

VF-3YT-EU

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Vertikal CNC-fres med 1016 mm x 660 mm x 635 mm vandring

VF-3YT-EU er en spesialkonfigurert versjon av vår bestselgende VF-3YT, som vi tilbyr for det europeiske markedet til en spesialpris. 

  • 10 000 o/min intern spindel med direktedrift
  • 30+1 sidemontert verktøyveksler
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel
  • Mer Y-aksevandring enn en VF-3-EU

DENNE MODELLEN ER KUN TILGJENGELIG I EUROPA

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

VF–SERIEN

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Automatisering
    • Maskininfo
    • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 40.00 in 1016 mm
    Y-akse 26.00 in 660 mm
    Z-akse 25.00 in 635 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 29.2 in 742 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Maks moment u/valgt girkasse 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 54.0 in 1372 mm
    Bredde 24.0 in 610 mm
    T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-spor, senteravstand 3.15 in 80 mm
    Antall Std T-spor 7 7
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 3500 lb 1588 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
    X-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
    Y-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
    Z-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 2550 lbf 11343 N
    Maks skyvekraft Y 4100 lbf 18238 N
    Maks skyvekraftZ 4100 lbf 18238 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 13.00 in 330 mm
    Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 2.80 s 2.80 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 3.60 s 3.60 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
    Eksportpalle 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Vekt 12560 lb 5697.0 kg
    Lokal palle m./50+1 SMTC 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Eksportpalle m./50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Vekt m./50+1 SMTC 16500 lb 7485 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 10 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • 30+1 sidemontert verktøyveksler

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Luftstrøm mot vindu
    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Klar for kjølevæske gjennom spindel
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Frakt

    • Løftemulighet

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer

    SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

    PLASSBESPARENDE

    KOSTNADSEFFEKTIV

    ENKEL Å INTEGRERE

    ENKEL Å LÆRE

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 10 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • 30+1 sidemontert verktøyveksler

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Luftstrøm mot vindu
    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Klar for kjølevæske gjennom spindel
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Frakt

    • Løftemulighet

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok
    • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
    • Alternativer og konfigurasjonsdiagram for skrustikke

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

    LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

    RELATERTE PRODUKTER

    Større arbeidsområde

    Haas VF-4

    VF-4-EU

    Vertikal CNC-fres med 1270 mm x 508 mm x 635 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Mindre arbeidsområde

    Haas VF-2YTSS-EU

    VF-2YT-EU

    Vertikal CNC-fres med 762 mm x 508 mm x 508 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    SUPERHASTIGHETSMODELL

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT-EU

    Vertikal CNC Super-Speed-fres med 1016 mm x 660 mm x 635 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris
    HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
    TH450 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA2TS VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA5C VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA5C2 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA5C3 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA5C4 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA5CS VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRC160 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRC210 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT160 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT160-2 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT160SP VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT160SS VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT210 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT210-2 VF-3YT-EU ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HRT210M VF-3YT-EU ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HRT210SP VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT310 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT310SP VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT450 VF-3YT-EU ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HRTA5 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRTA6 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    T5C VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    T5C2 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    T5C3 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    T5C4 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    TR160 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    TR160-2 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    TR200Y VF-3YT-EU ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    TR210 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    TR310 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    TRT100 VF-3YT-EU ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    TRT160 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    TRT210 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    TRT70 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT210HT VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT210SS VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    TH240 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA5C-T VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA5C3-T VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA5C4-T VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    TRT310 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT310SS VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HA5C2-T VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    LT350 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT210VM VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    LT260 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT200HS VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HQDA5 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HQDA6 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HRT210S VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
    HDD255 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.